Como caracterizar dispositivos de memória não volátil

Analisador de Dispositivos Atuais
+ Analisador de dispositivos atuais

Compreendendo o comportamento dos dispositivos NVM

As tecnologias de memória não volátil (NVM), como flash, ReRAM e PRAM, são fundamentais para a eletrônica moderna, exigindo uma caracterização precisa do comportamento de comutação, do consumo de energia e da confiabilidade. Esses dispositivos operam por meio de pulsos rápidos de ativação/redefinição, muitas vezes com duração inferior a um microssegundo, tornando essencial a medição precisa da corrente transitória para compreender o desempenho do dispositivo.

Os engenheiros precisam capturar respostas de corrente tanto ultrarrápidas quanto de baixo nível durante esses eventos de pulso para analisar as variações de impedância e os mecanismos dos dispositivos. Os métodos de medição convencionais enfrentam limitações de largura de banda, sensibilidade e faixa dinâmica, o que dificulta a observação precisa desses comportamentos transitórios.

Solução para análise de correntes transitórias em NVM

A análise do comportamento de comutação da memória não volátil (NVM) requer ferramentas de medição com altas taxas de amostragem e ampla largura de banda para capturar com precisão eventos de corrente transitórios ultrarrápidos. O Analisador de Formas de Onda de Corrente de Dispositivos Keysight CX3300 permite a aquisição precisa de formas de onda de corrente na ordem de submicrossegundos, com taxa de amostragem de até 1 GSa/s e largura de banda de 200 MHz. Seus recursos avançados de visualização de formas de onda permitem que os engenheiros observem transições rápidas de comutação e variações de impedância durante operações críticas do dispositivo. A análise detalhada de transientes contribui para uma melhor modelagem do dispositivo, otimização de desempenho e uma compreensão mais profunda do comportamento dinâmico da corrente em tecnologias avançadas de memória.

Veja o diagrama de blocos da solução para análise de corrente transitória de NVM

Como caracterizar dispositivos de memória não volátil

Conheça os produtos da nossa solução de análise de correntes transitórias para NVM

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?