Como caracterizar a carga da porta de um MOSFET de SiC

Analisador de dispositivos de potência / rastreador de curvas
+ Analisador de dispositivos de potência / Traçador de curvas

Medir com precisão a carga da porta de SiC

A caracterização da carga da porta do transistor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico (MOSFET) de carboneto de silício (SiC) requer uma excitação controlada da porta, enquanto se medem a tensão da porta, a corrente da porta, a tensão do dreno e a corrente do dreno sob condições operacionais definidas. Os testes estáticos separam as medições de alta tensão e alta corrente e combinam as curvas resultantes, enquanto os testes dinâmicos integram a corrente da porta medida durante a comutação para calcular a carga da porta.

O teste dinâmico utiliza um circuito de teste de pulso duplo e obtém a curva de carga da porta em função do tempo por meio da integração da corrente da porta, antes de transformá-la, juntamente com a forma de onda da tensão porta-fonte, em uma característica Qg-Vgs. As configurações de medição, tais como resistência da porta, tempo de comutação, carga indutiva, tensão da porta, tensão do dreno e corrente do dreno, devem ser definidas para controlar a oscilação e garantir a extração confiável dos parâmetros.

Solução para medição da carga de porta do MOSFET de SiC

A caracterização da carga de porta (Qg) requer o controle das condições operacionais de tensão e corrente do dispositivo, ao mesmo tempo em que se mede o comportamento da corrente e da tensão de porta ao longo do processo de comutação. Os testes estáticos com o Analisador de Dispositivos de Potência / Traçador de Curvas B1506A da Keysight realizam medições separadas de Qg em alta tensão e alta corrente e ajustam os resultados em uma curva completa de carga de porta. Os testes dinâmicos com o Testador de Pulso Duplo PD1550A da Keysight utilizam uma abordagem de teste de pulso duplo, integrando a corrente de porta para derivar Qg e correlacionando-a com a tensão porta-fonte.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição da carga de porta do MOSFET de SiC

Veja o diagrama de blocos da solução para medição da carga de porta do MOSFET de SiC

Conheça os produtos da nossa solução para medição da carga de porta de MOSFETs de SiC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?