SiC MOSFETのゲート電荷を評価する方法

パワーデバイスアナライザ
+ パワーデバイス・アナライザ/カーブ・トレーサ

SiCゲート電荷を正確に測定する

炭化ケイ素(SiC)MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)のゲート電荷の特性評価では、規定の動作条件下でゲート電圧、ゲート電流、ドレイン電圧、およびドレイン電流を測定しながら、制御されたゲート励起を行う必要があります。静特性テストでは高電圧測定と高電流測定を分離してその結果の曲線組み合わせますが、動特性テストではスイッチング中の測定されたゲート電流を積分してゲート電荷を導出します。

動特性テストでは、ダブルパルス・テスト・サーキットを使用し、ゲート電流を積分してからゲートソース電圧波形で変換してQg-Vgs特性にすることで、ゲート電荷対時間の曲線を導出します。発振を制御し信頼性の高いパラメータ抽出をサポートするには、ゲート抵抗、スイッチング時間、誘導性負荷、ゲート電圧、ドレイン電圧、ドレイン電流などの測定設定を設定する必要があります。

SiC MOSFETのゲート電荷測定ソリューション

ゲート電荷(Qg)の特性評価では、スイッチング全体にわたるゲート電流とゲート電圧の挙動を測定しながら、デバイスの電圧および電流の動作条件を制御する必要があります。キーサイトのB1506A パワーデバイスアナライザ/カーバトレーサによる静特性テストでは、高電圧および高電流のQg測定を個別に実行し、その結果を完全なゲート電荷曲線にフィッティングします。キーサイトのPD1550A ダブルパルス・テスターによる動特性テストでは、ダブルパルス・テスト手法を使用し、ゲート電流を積分してQgを導出し、それをゲートソース電圧と相関させます。

SiC MOSFETゲート電荷測定ソリューションのブロック図を見る

SiC MOSFETゲート電荷測定ソリューションのブロック図を見る

SiC MOSFETゲート電荷測定ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

SiC MOSFETゲート電荷測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?