Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
PD1550Aダブル・パルス・アナライザ/アドバンスト・パワー・デバイス・アナライザは、ワイド・バンドギャップ・ダブル・パルス・テストで信頼性と再現性の高い測定を提供します。
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
8
Supported measurements
Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1500
Maximum output current
3000 A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
市販の測定ソリューションとしてPD1550Aは、ワイドバンドギャップ半導体パワーモジュールの信頼性と再現性の高い測定を提供します。 このプラットフォームは、ユーザーの安全性とシステムの測定ハードウェアの保護を保証します。 再現性と信頼性の高いダブル・パルス・テスト(DPT)の結果を保証する能力は、キーサイトの80年以上にわたる測定科学の専門知識に基づいて構築されています。 PD1500Aでお客様や規格化団体と密接に協力して得た経験を元に、キーサイトは現在、お客様がWBGパワーモジュールのダイナミック特性評価における課題を克服するお手伝いをしています。 例えば、高周波テスト(GHzレンジ)、低リーケージ(fAレンジ)、パルスドパワー(1,500 A電流、10 µs分解能)の革新が挙げられます。 キーサイト独自の視点から、パワー半導体のダイナミック特性評価で直面する問題を解消するお手伝いをします。
PD1500Aは、プローブ補正、オフセット調整、スキュー補正、コモン・モード・ノイズ除去などの標準的な測定手法を搭載しています。 これらの手法は画期的な測定トポロジーとレイアウトで活用されます。 また、このシステムのために特別に開発された半自動の校正ルーチン(AutoCal)により、システムの利得とオフセット誤差が補正できます。 それだけでなく、ディエンベディング手法を用いて、電流シャントの誘導性寄生成分も補正できます。 True Pulse Isolated Probe技術による正確なハイサイドVgs測定とソルダーレスコンタクト技術により、大きなコンタクトパッドをはんだ付けすることなく、信頼性の高い測定を再現することができます。
Joint Electron Device Engineering Council(JEDEC)は、マイクロエレクトロニクス業界向けのオープン標準の策定と出版を行うグローバルな団体です。 JEDEC委員会は、幅広い技術の規格の開発において、業界をリードしています。
JEDEC委員会:JC-70 Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductors
JEDEC規格では、パワー半導体業界向けにWBG規格を提供する必要性が認識されました。 2017年9月に、GaN JC-70.1とSiC JC-70.2のためのJC-70 Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductors委員会が設立されました。それぞれのセクションには3つのタスクグループがあり、信頼性と品質保証の手順、データシート要素とパラメータ、テストと特性評価方法に焦点を絞って作業を行っています。
キーサイトは、これらの規格の開発に積極的に参加しています。
JEDECが継続してWBGデバイスの動的テストを定義している中で、標準化されたいくつかのテストの提供が始まっています。 キーサイトPD1500A DPTは、以下の主要な性能パラメータを判断します:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。