Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Analisador de Pulso Duplo PD1550A / Analisador Avançado de Dispositivos de Potência oferece medições confiáveis e repetíveis de testes de pulso duplo de banda larga.
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
8
Supported measurements
Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1500
Maximum output current
3000 A
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Como uma solução de medição pronta para uso, o PD1550A oferece medições confiáveis e repetíveis de módulos de potência semicondutores de banda larga. A plataforma garante a segurança do usuário e a proteção do hardware de medição do sistema. A capacidade de garantir resultados repetíveis e confiáveis do Teste de Pulso Duplo (DPT) é baseada nos mais de 80 anos de experiência da Keysight em ciência de medição. Com a experiência adquirida ao trabalhar em estreita colaboração com clientes e organizações de padronização com o PD1500A, a Keysight agora está ajudando os clientes a superar os desafios da caracterização dinâmica de módulos de potência WBG. Os exemplos incluem inovações em testes de alta frequência (faixa de gigahertz), baixo vazamento (faixa de femto-ampere) e potência pulsada (corrente de 1.500 A, resolução de 10 μs). Como resultado, a Keysight está em uma posição única para ajudá-lo a superar os desafios da caracterização dinâmica de semicondutores de potência.
O PD1550A inclui técnicas de medição avançadas padrão, como compensação de sonda, ajuste de desvio, correção de distorção e rejeição de ruído de modo comum. Essas técnicas são utilizadas em uma topologia e layout de medição inovadores. Uma rotina de calibração semiautomatizada (AutoCal) que corrige erros de ganho e desvio do sistema foi desenvolvida especificamente para este sistema. O sistema também usa técnicas de desembutimento para compensar parasitas indutivos no shunt de corrente. A tecnologia True Pulse Isolate Probe para medições precisas de Vgs do lado alto e a tecnologia de contato sem solda permitem medições repetíveis e confiáveis sem a necessidade de soldar grandes almofadas de contato.
O Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) é líder global no desenvolvimento de padrões abertos e publicações para a indústria microeletrônica. Os comitês do JEDEC fornecem liderança ao setor no desenvolvimento de padrões para uma ampla gama de tecnologias.
Comitê JEDEC: JC-70 Semicondutores de conversão eletrônica de potência de banda larga
As normas JEDEC reconheceram a necessidade de fornecer normas WBG para a indústria de semicondutores de potência. Em setembro de 2017, foi formado o comitê JC70 de semicondutores de conversão eletrônica de potência de banda larga para GaN JC70.1 e SiC JC-70.2. Cada seção tem três grupos de trabalho, com foco em procedimentos de confiabilidade e qualificação, elementos e parâmetros da ficha técnica e métodos de teste e caracterização.
A Keysight está participando ativamente do desenvolvimento dessas normas.
À medida que a JEDEC continua a definir os testes dinâmicos dos dispositivos WBG, alguns testes padronizados começam a surgir. O PD1500A DPT da Keysight determina estes parâmetros-chave de desempenho:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.