Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de dispositivos de potência / traçadores de curva da Keysight são soluções desenvolvidas especificamente para avaliar e caracterizar dispositivos semicondutores de alta tensão e alta corrente. Combinando fornecimento preciso, medição rápida e análise abrangente, esses sistemas suportam testes críticos para transistores de potência, diodos, IGBTs e dispositivos de banda larga, como SiC e GaN. Com faixas de tensão e corrente escaláveis, recursos de segurança integrados e software intuitivo, as soluções Keysight ajudam a acelerar o desenvolvimento, melhorar a confiabilidade do dispositivo e otimizar os testes de produção. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Teste uma variedade de semicondutores de potência com capacidades de fonte/medição de até 10 kV e 3000 A, acomodando os modos de operação pulsado e em estado estacionário.
Caracterize componentes SiC e GaN com desempenho de comutação rápida e baixa resistência em estado ligado, garantindo resultados de teste confiáveis em condições operacionais reais.
Aumente a segurança dos testes com intertravamentos integrados, controles de limites de conformidade e proteções de hardware projetadas para proteger tanto o dispositivo em teste quanto o operador.
Simplifique a validação de dispositivos de energia com uma interface de traçado de curvas projetada para configuração rápida, varreduras automatizadas e análise instantânea dos principais parâmetros.
Maximum output current
200 A até 3000 A
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7 até 8
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1200 V até 3 kV
B1506A
O Analisador de Dispositivos de Potência / Traçador de Curvas B1506A para Projeto de Circuitos é uma solução completa que pode ajudar a avaliar todos os parâmetros dos dispositivos de potência em uma ampla gama de condições operacionais para melhorar o desempenho do projeto de circuitos de potência.
O Analisador/Traçador de Curvas de Dispositivos de Potência B1506A para Projeto de Circuitos é uma solução completa que pode ajudar os projetistas de circuitos eletrônicos de potência a maximizar o valor de seus produtos eletrônicos de potência, permitindo-lhes selecionar os dispositivos de potência corretos para suas aplicações. Ele pode avaliar todos os parâmetros relevantes do dispositivo em uma ampla gama de condições operacionais, incluindo parâmetros IV, como tensão de ruptura e resistência em estado ligado, bem como capacitâncias FET de três terminais, carga de porta e perda de potência. O Analisador/Traçador de Curvas de Dispositivos de Potência B1506A para Projeto de Circuitos atende e excede todas as capacidades do traçador de curvas.
O B1506A possui uma ampla gama de recursos que o ajudam a identificar dispositivos abaixo do padrão em condições reais de operação do circuito, incluindo uma ampla faixa de tensão e corrente (3 kV e 1500 A), uma ampla faixa de medição de temperatura (-50 °C a +250 °C), capacidade de pulsação rápida e resolução de medição de corrente no nível Sub-nA. Sua interface de software exclusiva apresenta ao usuário um formato familiar de ficha técnica do dispositivo, que facilita a caracterização dos dispositivos sem a necessidade de treinamento formal. O circuito de comutação integrado ao dispositivo de teste suporta testes totalmente automatizados, com a capacidade de alternar automaticamente entre testes de alta tensão e alta corrente, bem como entre medições IV e CV.
Além disso, um adaptador de soquete de teste de dispositivo plug-in exclusivo elimina a conexão de cabos e outros erros humanos. O B1506A também suporta a automação completa da caracterização térmica. Isso pode ser feito através do controle Thermostream integrado ou através da placa térmica. Como o DUT está próximo aos recursos de medição do B1506A, não existem grandes parasitas causados por extensões de cabos que levam a uma câmara de temperatura.
Por esse motivo, correntes ultra-altas sem oscilação de até 1500 A podem ser avaliadas com precisão em baixas e altas temperaturas. Os recursos do B1506A revolucionam o projeto de circuitos eletrônicos de potência, ajudando a maximizar o valor do produto final e acelerando os ciclos de desenvolvimento do produto.
Os preços dos pacotes IV (H20, H50, H70) são comparáveis aos dos traçadores de curva convencionais, e com o B1506A você obtém recursos avançados adicionais. Você também pode atualizar qualquer um dos pacotes IV B1506A (H20, H50, H70) para aumentar a faixa de corrente ou adicionar a capacidade de medição CV/Qg (opções H21, H51, H71).
Pacote B1506A IV
Pacote completo B1506A
PD1500A
Como uma solução de medição pronta para uso, o PD1500A oferece medições confiáveis e repetíveis de semicondutores de banda larga. A plataforma garante a segurança do usuário e a proteção do hardware de medição do sistema.
Como uma solução de medição pronta para uso, o PD1500A oferece medições confiáveis e repetíveis de semicondutores de banda larga. A plataforma garante a segurança do usuário e a proteção do hardware de medição do sistema.
A capacidade de garantir resultados DPT repetíveis baseia-se na experiência da Keysight em ciência de medição. Exemplos incluem inovações em testes de alta frequência (faixa de gigahertz), baixo vazamento (faixa de femtoampere) e potência pulsada (corrente de 1.500 A, resolução de 10 μs). Como resultado, a Keysight está em uma posição única para ajudá-lo a superar os desafios da caracterização dinâmica de semicondutores de potência.
O PD1500A inclui técnicas de medição padrão, como compensação de sonda, ajuste de desvio, correção de distorção e rejeição de ruído de modo comum. Essas técnicas são utilizadas em uma topologia e layout de medição inovadores. Uma rotina de calibração semiautomatizada (AutoCal) que corrige erros de ganho e desvio do sistema foi desenvolvida especificamente para este sistema. O sistema também utiliza técnicas de desembutimento para compensar parasitas indutivos no shunt de corrente.
A JEDEC é líder global no desenvolvimento de padrões abertos e publicações para a indústria microeletrônica. Os comitês da JEDEC fornecem liderança industrial no desenvolvimento de padrões para uma ampla gama de tecnologias.
Comitê JEDEC: JC-70 – Semicondutores de conversão eletrônica de potência de banda larga
As normas da JEDEC reconheceram a necessidade de estabelecer padrões para semicondutores de banda larga (WBG) no setor de semicondutores de potência. Em setembro de 2017, foi formado o comitê JC-70 de semicondutores de conversão eletrônica de potência de banda larga, abrangendo tanto o GaN (JC-70.1) quanto o SiC (JC-70.2). Cada seção conta com três grupos de trabalho, focados em Procedimentos de Confiabilidade e Qualificação, Elementos e Parâmetros de Folhas de Dados e Métodos de Teste e Caracterização.
A Keysight está participando ativamente do desenvolvimento dessas normas.
À medida que a JEDEC continua a definir os testes dinâmicos dos dispositivos WBG, alguns testes padronizados começam a surgir. O PD1500A DPT da Keysight determina estes parâmetros-chave de desempenho:
PD1550A
O Analisador de Pulso Duplo PD1550A / Analisador Avançado de Dispositivos de Potência oferece medições confiáveis e repetíveis de testes de pulso duplo de banda larga.
Como uma solução de medição pronta para uso, o PD1550A oferece medições confiáveis e repetíveis de módulos de potência semicondutores de banda larga. A plataforma garante a segurança do usuário e a proteção do hardware de medição do sistema. A capacidade de garantir resultados repetíveis e confiáveis do Teste de Pulso Duplo (DPT) é baseada nos mais de 80 anos de experiência da Keysight em ciência de medição. Com a experiência adquirida ao trabalhar em estreita colaboração com clientes e organizações de padronização com o PD1500A, a Keysight agora está ajudando os clientes a superar os desafios da caracterização dinâmica de módulos de potência WBG. Os exemplos incluem inovações em testes de alta frequência (faixa de gigahertz), baixo vazamento (faixa de femto-ampere) e potência pulsada (corrente de 1.500 A, resolução de 10 μs). Como resultado, a Keysight está em uma posição única para ajudá-lo a superar os desafios da caracterização dinâmica de semicondutores de potência.
O PD1550A inclui técnicas de medição avançadas padrão, como compensação de sonda, ajuste de desvio, correção de distorção e rejeição de ruído de modo comum. Essas técnicas são utilizadas em uma topologia e layout de medição inovadores. Uma rotina de calibração semiautomatizada (AutoCal) que corrige erros de ganho e desvio do sistema foi desenvolvida especificamente para este sistema. O sistema também usa técnicas de desembutimento para compensar parasitas indutivos no shunt de corrente. A tecnologia True Pulse Isolate Probe para medições precisas de Vgs do lado alto e a tecnologia de contato sem solda permitem medições repetíveis e confiáveis sem a necessidade de soldar grandes almofadas de contato.
O Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) é líder global no desenvolvimento de padrões abertos e publicações para a indústria microeletrônica. Os comitês do JEDEC fornecem liderança ao setor no desenvolvimento de padrões para uma ampla gama de tecnologias.
Comitê JEDEC: JC-70 Semicondutores de conversão eletrônica de potência de banda larga
As normas JEDEC reconheceram a necessidade de fornecer normas WBG para a indústria de semicondutores de potência. Em setembro de 2017, foi formado o comitê JC70 de semicondutores de conversão eletrônica de potência de banda larga para GaN JC70.1 e SiC JC-70.2. Cada seção tem três grupos de trabalho, com foco em procedimentos de confiabilidade e qualificação, elementos e parâmetros da ficha técnica e métodos de teste e caracterização.
A Keysight está participando ativamente do desenvolvimento dessas normas.
À medida que a JEDEC continua a definir os testes dinâmicos dos dispositivos WBG, alguns testes padronizados começam a surgir. O PD1500A DPT da Keysight determina estes parâmetros-chave de desempenho:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de dispositivos de potência ou traçador de curvas é um sistema de teste especializado projetado para avaliar o comportamento estático e dinâmico de semicondutores de potência, como MOSFETs, IGBTs, GaN HEMTs e dispositivos SiC. Esses sistemas são capazes de fornecer e medir altas tensões (até vários quilovolts) e altas correntes (centenas a milhares de amperes), permitindo a caracterização abrangente de tensões de ruptura, resistência em estado ligado, comportamento de limiar, corrente de saturação e muito mais. Ao contrário das configurações padrão baseadas em SMU, os analisadores de potência incluem fontes de pulso de alta energia, intertravamentos de segurança, layouts de baixa indutância e controle de comutação rápida para replicar condições de estresse do mundo real. Esses recursos são cruciais para qualificar dispositivos de banda larga em aplicações como inversores EV, conversão de energia industrial e fontes de alimentação de alta frequência, onde falhas ou baixo desempenho podem levar a danos térmicos, perdas de eficiência ou riscos à segurança.
O traçado de curvas é o processo de aplicar tensão ou corrente em um dispositivo semicondutor e medir sua resposta para gerar curvas I-V, que revelam o comportamento nas regiões de condução, saturação, ruptura e fuga. É fundamental para caracterizar a física não linear dos dispositivos e validar a área de operação segura (SOA) dos dispositivos de potência.
Esses analisadores são projetados para realizar medições estáticas e dinâmicas essenciais para o desenvolvimento de dispositivos e a validação de aplicações. Os principais tipos de teste incluem:
O teste de dispositivos de energia envolve níveis de energia potencialmente perigosos, tornando a segurança um fator crítico no projeto de analisadores de energia e traçadores de curvas. Esses sistemas incorporam várias camadas de segurança, incluindo:
Esses mecanismos de segurança permitem que os engenheiros testem com confiança componentes com classificações de até 3 kV e 1500 A, mantendo alta precisão e evitando modos de falha catastróficos.
A escolha certa depende das especificações do dispositivo de destino, dos parâmetros de teste e do domínio da aplicação. As principais considerações incluem:
Por fim, a escalabilidade do sistema, o suporte para futuras gerações de dispositivos e a integração com dados de simulação térmica/EM também podem ser fatores a serem considerados nas estratégias de testes de longo prazo.
Um traçador de curvas é otimizado para a visualização gráfica rápida de características I-V em amplas faixas. Uma SMU oferece alimentação e medição de precisão com controle programável. O Power Device Analyzer / Curve Tracer da Keysight integra ambos, combinando a velocidade de um traçador de curvas com a precisão e a automação dos sistemas baseados em SMU.
Um traçador de curvas realiza varreduras de tensão/corrente para gerar curvas I-V, mostrando como um dispositivo se comporta sob diferentes condições elétricas. Um osciloscópio mostra a tensão em função do tempo e, por si só, não caracteriza os parâmetros do dispositivo nem as regiões não lineares. Os traçadores de curvas são projetados especificamente para a avaliação de semicondutores.
Os traçadores de curvas funcionam aplicando variações controladas de tensão ou corrente a um dispositivo, enquanto medem e visualizam sua resposta não linear. Os traçadores de curvas modernos utilizam fontes baseadas em SMU, testes pulsados rápidos e controle automatizado de variação para revelar curvas I-V, comportamento de capacitância, carga de porta e características dinâmicas de comutação, essenciais para a avaliação dos semicondutores de potência atuais.