Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 전력 디바이스 분석기/곡선 추적기는 고전압, 고전류 반도체 디바이스를 평가하고 특성화하기 위한 전용 솔루션입니다. 정확한 소싱, 빠른 측정 및 포괄적인 분석을 결합한 이 시스템은 전력 트랜지스터, 다이오드, IGBT 및 SiC 및 GaN과 같은 와이드 밴드갭 디바이스에 대한 중요한 테스트를 지원합니다. 확장 가능한 전압 및 전류 범위, 통합 안전 기능 및 직관적인 소프트웨어를 통해 키사이트 솔루션은 개발 가속화, 디바이스 신뢰성 향상 및 생산 테스트 간소화에 기여합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
최대 10 kV 및 3000 A의 소스/측정 기능을 사용하여 다양한 전력 반도체를 테스트하고, 펄스 및 정상 상태 작동 모드를 모두 지원합니다.
빠른 스위칭 성능과 낮은 온 저항을 가진 SiC 및 GaN 부품을 특성화하여 실제 작동 조건에서 신뢰할 수 있는 테스트 결과 보장
테스트 대상 디바이스와 작업자 모두를 보호하도록 설계된 통합 인터록, 규정 준수 제한 제어 및 하드웨어 안전 장치로 테스트 안전성을 강화하십시오.
빠른 설정, 자동화된 스윕 및 주요 파라미터의 즉각적인 분석을 위해 설계된 곡선 추적 인터페이스를 사용하여 전력 디바이스 검증을 간소화하십시오.
Maximum output current
200 A ~ 3000 A
최소 전류 측정 분해능
10 fA
Number of channels
7 ~ 8
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1200 V ~ 3 kV
B1506A
B1506A 전력 디바이스 분석기/회로 설계용 커브 트레이서는 완전한 솔루션으로, 전력 회로 설계 성능 개선을 위해 다양한 작동 조건에서 모든 전력 디바이스 파라미터의 평가를 지원할 수 있습니다.
B1506A는 폭넓은 전압 및 전류 범위(3kV, 1500A), 다양한 온도 측정 범위(-50°C ~ +250°C) 등 실제 회로 작동 조건에서 표준 미달 디바이스를 식별하는 데 도움이 되는 다양한 기능과 고속 펄싱 기능, nA 미만 수준의 전류 측정 분해능을 지원합니다. 고유의 소프트웨어 인터페이스가 사용자에게 익숙한 디바이스 데이터 시트 형식을 제공하기 때문에 공식적인 교육 절차 없이도 누구나 쉽게 디바이스 특성 분석을 수행할 수 있습니다. 테스트 픽스처에 내장된 스위칭 회로가 완전 자동 테스트를 지원하므로 IV 측정과 CV 측정, 고전압 테스트와 고전류 테스트 사이에서 자동으로 전환할 수 있습니다.
뿐만 아니라, 독자적인 플러그인 스타일의 디바이스 테스트 픽스처 소켓 어댑터를 채택하여 케이블 연결과 그 외 인적 개입에 따른 오류의 가능성을 차단합니다. B1506A는 열 특성 분석을 완전 자동화하는 기능도 지원합니다. 이 기능은 내장된 Thermostream 제어나 Thermal Plate를 통해 사용 가능합니다. DUT가 B1506A의 측정 리소스에 가까이 있기 때문에, 케이블 연장에 의해 기생 성분이 커져 온도 챔버가 발생하는 일이 없습니다.
그래서 저온과 고온에서 1500A에 달하는 무진동 초고전류를 정확하게 평가할 수 있습니다. B1506A의 기능은 최종 제품의 가치를 극대화하는 데 기여하고 제품 개발 주기를 가속화함으로써 전력 전자 회로 설계에 혁신을 불러일으킬 것입니다.
IV 패키지(H20, H50, H70)의 가격은 전통적인 커브 트레이서에 비해 경쟁력이 우수하며 B1506A를 통해 고급 기능을 추가로 활용할 수 있습니다. 또한 B1506A IV 패키지(H20, H50, H70)를 업그레이드하여 전류 범위를 늘리거나 CV/Qg 측정 기능(옵션 H21, H51, H71)을 추가하십시오.
PD1550A
PD1550A 이중 펄스 분석기 / 고급 전력 디바이스 분석기는 와이드 밴드갭 이중 펄스 테스트의 신뢰할 수 있고 반복 가능한 측정값을 제공합니다.
상용 측정 솔루션인 PD1550A는 와이드 밴드갭 반도체 전력 모듈에 대한 신뢰할 수 있고 반복 가능한 측정을 제공합니다. 이 플랫폼은 사용자 안전과 시스템 측정 하드웨어 보호를 보장합니다. 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 이중 펄스 테스트(DPT) 결과를 보장하는 기능은 키사이트의 80년 이상의 측정 과학 전문 지식을 기반으로 합니다. PD1500A를 통해 고객 및 표준 기관과 긴밀히 협력하여 얻은 경험을 바탕으로, 키사이트는 이제 고객이 WBG 전력 모듈의 동적 특성화 과제를 극복하도록 돕고 있습니다. 예시로는 고주파 테스트(기가헤르츠 범위), 낮은 누설(펨토암페어 범위) 및 펄스 전력(1,500A 전류, 10µs 분해능) 혁신이 있습니다. 결과적으로 키사이트는 동적 전력 반도체 특성화의 과제를 극복하는 데 도움을 줄 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
PD1550A에는 프로브 보상, 오프셋 조정, 디스큐잉, 공통 모드 노이즈 제거와 같은 표준 고급 측정 기술이 포함되어 있습니다. 이러한 기술은 혁신적인 측정 토폴로지 및 레이아웃 내에서 활용됩니다. 시스템 이득 및 오프셋 오류를 보정하는 반자동 교정 루틴(AutoCal)은 이 시스템을 위해 특별히 개발되었습니다. 또한 이 시스템은 전류 션트의 유도성 기생 성분을 보상하기 위해 디임베딩 기법을 사용합니다. 정확한 하이 사이드 Vgs 측정을 위한 트루 펄스 절연 프로브 기술과 무납땜 접촉 기술을 통해 큰 접촉 패드를 납땜할 필요 없이 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 측정을 수행할 수 있습니다.
공동 전자 장치 엔지니어링 협의회(JEDEC)는 마이크로일렉트로닉스 산업을 위한 개방형 표준 및 간행물 개발의 글로벌 리더입니다. JEDEC 위원회는 광범위한 기술에 대한 표준 개발에 있어 업계 리더십을 제공합니다.
JEDEC 위원회: JC-70 와이드 밴드갭 전력 전자 변환 반도체
JEDEC 표준은 전력 반도체 산업을 위한 WBG 표준 제공의 필요성을 인식했습니다. 2017년 9월, GaN JC70.1 및 SiC JC-70.2를 위한 JC70 와이드 밴드갭 전력 전자 변환 반도체 위원회가 구성되었습니다. 각 섹션에는 신뢰성 및 인증 절차, 데이터시트 요소 및 매개변수, 테스트 및 특성화 방법에 중점을 둔 세 가지 태스크 그룹이 있습니다.
키사이트는 이러한 표준 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.
JEDEC이 WBG 디바이스의 동적 테스트를 계속 정의함에 따라 일부 표준화된 테스트가 나타나기 시작했습니다. 키사이트 PD1500A DPT는 다음과 같은 주요 성능 파라미터를 결정합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
전력 디바이스 분석기 또는 곡선 추적기는 MOSFET, IGBT, GaN HEMT 및 SiC 디바이스와 같은 전력 반도체의 정적 및 동적 동작을 평가하도록 설계된 특수 테스트 시스템입니다. 이러한 시스템은 고전압(수 킬로볼트까지) 및 고전류(수백에서 수천 암페어)를 소싱하고 측정할 수 있어 항복 전압, 온 저항, 임계값 동작, 포화 전류 등을 포괄적으로 특성화할 수 있도록 지원합니다. 표준 SMU 기반 설정과 달리 전력 분석기는 고에너지 펄스 소스, 안전 인터록, 저인덕턴스 레이아웃 및 빠른 스위칭 제어를 포함하여 실제 스트레스 조건을 재현합니다. 이러한 기능은 EV 인버터, 산업용 전력 변환 및 고주파 전원 공급 장치와 같은 애플리케이션에서 와이드 밴드갭 디바이스를 검증하는 데 중요하며, 여기서 고장 또는 성능 저하는 열 손상, 효율 손실 또는 안전 위험으로 이어질 수 있습니다.
곡선 추적은 반도체 디바이스에 전압 또는 전류를 스윕하고 그 응답을 측정하여 IV 곡선을 생성하는 과정으로, 전도, 포화, 항복 및 누설 영역 전반의 동작을 나타냅니다. 이는 비선형 디바이스 물리학을 특성화하고 전력 디바이스의 안전 작동 영역(SOA)을 검증하는 데 필수적입니다.
이 분석기는 디바이스 개발 및 애플리케이션 검증에 필수적인 정적 및 동적 측정 모두를 수행하도록 설계되었습니다. 주요 테스트 유형은 다음과 같습니다.
전력 디바이스 테스트에는 잠재적으로 위험한 에너지 레벨이 수반되므로, 안전은 전력 분석기 및 곡선 추적기 설계에서 중요한 요소입니다. 이러한 시스템에는 다음을 포함한 여러 안전 계층이 통합되어 있습니다.
이러한 안전 메커니즘은 엔지니어가 최대 3kV 및 1500A 정격의 부품을 높은 정확도를 유지하고 치명적인 고장 모드를 방지하면서 자신 있게 테스트할 수 있도록 합니다.
올바른 선택은 대상 장치 사양, 테스트 매개변수 및 애플리케이션 도메인에 따라 달라집니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.
궁극적으로 시스템 확장성, 미래 세대 디바이스 지원, 열/EM 시뮬레이션 데이터와의 통합 또한 장기적인 테스트 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
곡선 추적기는 넓은 범위에 걸쳐 IV 특성을 빠르게 그래픽으로 시각화하도록 최적화되어 있습니다. SMU는 프로그래밍 가능한 제어를 통해 정밀한 소싱 및 측정을 제공합니다. 키사이트의 전력 소자 분석기/곡선 추적기는 이 둘을 통합하여 곡선 추적기의 속도와 SMU 기반 시스템의 정확성 및 자동화를 결합합니다.
곡선 추적기는 전압/전류 스윕을 수행하여 IV 특성을 생성하고, 다양한 전기적 스트레스 하에서 디바이스가 어떻게 동작하는지 보여줍니다. 오실로스코프는 전압 대 시간을 보여주며, 본질적으로 디바이스 파라미터나 비선형 영역을 특성화하지 않습니다. 곡선 추적기는 반도체 평가를 위해 특별히 제작되었습니다.
곡선 추적기는 제어된 전압 또는 전류 스윕을 디바이스에 인가하면서 비선형 응답을 측정하고 시각화하는 방식으로 작동합니다. 최신 곡선 추적기는 SMU 기반 소싱, 고속 펄스 테스트 및 자동화된 스윕 제어를 사용하여 오늘날의 전력 반도체를 평가하는 데 필수적인 IV 곡선, 커패시턴스 동작, 게이트 전하 및 동적 스위칭 특성을 나타냅니다.