Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs de dispositifs de puissance / traceurs de courbes de Keysight sont des solutions spécialement conçues pour l'évaluation et la caractérisation de dispositifs semi-conducteurs haute tension et fort courant. Combinant une source précise, une mesure rapide et une analyse complète, ces systèmes prennent en charge les tests critiques pour les transistors de puissance, les diodes, les IGBT et les dispositifs à large bande interdite tels que le SiC et le GaN. Avec des plages de tension et de courant évolutives, des fonctions de sécurité intégrées et un logiciel intuitif, les solutions Keysight contribuent à accélérer le développement, à améliorer la fiabilité des dispositifs et à rationaliser les tests de production. Demandez un devis pour l'une de nos configurations populaires dès aujourd'hui. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.
Testez divers semi-conducteurs de puissance avec des capacités de source/mesure allant jusqu'à 10 kV et 3 000 A, prenant en charge les modes de fonctionnement pulsé et en régime permanent.
Caractérisez les composants SiC et GaN avec des performances de commutation rapides et une faible résistance à l'état passant, garantissant des résultats de test fiables dans des conditions de fonctionnement réelles.
Améliorez la sécurité des tests grâce à des verrouillages intégrés, des contrôles de conformité aux limites et des dispositifs de protection matériels conçus pour protéger à la fois l'appareil testé et l'opérateur.
Simplifiez la validation des dispositifs de puissance grâce à une interface de traçage de courbes conçue pour une configuration rapide, des balayages automatisés et une analyse instantanée des paramètres clés.
Maximum output current
200 A to 3000 A
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7 to 8
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1200 V to 3 kV
B1506A
L'analyseur/tracer de courbes pour dispositifs de puissance B1506A permet d'évaluer les paramètres des dispositifs de puissance dans différentes conditions de fonctionnement afin d'améliorer les performances de conception des circuits.
Le B1506A dispose d'un large éventail de fonctionnalités qui lui permettent d'identifier les dispositifs non conformes dans des conditions de fonctionnement réelles, notamment une large plage de tension et de courant (3 kV et 1 500 A), une large plage de mesure de température (-50 °C à +250 °C), une capacité d'impulsion rapide et une résolution de mesure de courant de niveau sub-nA. Son interface logicielle unique présente à l'utilisateur un format de fiche technique familier qui facilite la caractérisation des appareils sans nécessiter de formation spécifique. Le circuit de commutation intégré au dispositif de test permet des tests entièrement automatisés, avec la possibilité de passer automatiquement d'un test haute tension à un test haute intensité, ainsi que d'une mesure IV à une mesure CV.
De plus, un adaptateur de prise de test unique de type enfichable élimine les erreurs liées aux connexions de câbles et autres erreurs humaines. Le B1506A prend également en charge l'automatisation complète de la caractérisation thermique. Cela peut être réalisé soit via la commande Thermostream intégrée, soit via la plaque thermique. Étant donné que le DUT est situé à proximité immédiate des ressources de mesure du B1506A, les parasites importants causés par les rallonges de câbles menant à une chambre thermique n'existent pas.
Pour cette raison, des courants ultra-élevés sans oscillation pouvant atteindre 1 500 A peuvent être évalués avec précision à basse et haute température. Les capacités du B1506A révolutionnent la conception des circuits électroniques de puissance en contribuant à maximiser la valeur du produit final et à accélérer les cycles de développement des produits.
Les prix des packs IV (H20, H50, H70) sont comparables à ceux des traceurs de courbes classiques, et le B1506A vous offre des fonctionnalités avancées supplémentaires. Vous pouvez également mettre à niveau n'importe quel pack IV B1506A (H20, H50, H70) afin d'augmenter la plage de courant ou d'ajouter une fonction de mesure CV/Qg (options H21, H51, H71).
PD1500A
En tant que solution de mesure prête à l'emploi, le PD1500A fournit des mesures fiables et reproductibles des semi-conducteurs à large bande interdite. La plate-forme garantit la sécurité de l'utilisateur et la protection du matériel de mesure du système.
En tant que solution de mesure prête à l'emploi, le PD1500A fournit des mesures fiables et reproductibles des semi-conducteurs à large bande interdite. La plate-forme garantit la sécurité de l'utilisateur et la protection du matériel de mesure du système.
La capacité à garantir des résultats DPT reproductibles repose sur l'expertise de Keysight en matière de science de la mesure. Citons par exemple les innovations dans les domaines des tests haute fréquence (gamme gigahertz), des faibles fuites (gamme femtoampère) et de la puissance pulsée (courant de 1 500 A, résolution de 10 μs). Keysight occupe ainsi une position unique pour vous aider à relever les défis liés à la caractérisation dynamique des semi-conducteurs de puissance.
Le PD1500A intègre des techniques de mesure standard telles que la compensation de sonde, le réglage du décalage, la correction du décalage et la suppression du bruit en mode commun. Ces techniques sont utilisées dans le cadre d'une topologie et d'une configuration de mesure innovantes. Une routine d'étalonnage semi-automatique (AutoCal) qui corrige les erreurs de gain et de décalage du système a été spécialement développée pour ce système. Le système utilise également des techniques de désimbrication pour compenser les parasites inductifs dans le shunt de courant.
JEDEC est le leader mondial dans le développement de normes ouvertes et de publications pour l'industrie microélectronique. Les comités JEDEC jouent un rôle de premier plan dans l'élaboration de normes pour un large éventail de technologies.
Comité JEDEC : JC-70 « Semi-conducteurs pour la conversion électronique de puissance à large bande interdite »
Les normes JEDEC ont reconnu la nécessité d’établir des normes relatives aux semi-conducteurs à large bande interdite (WBG) pour l’industrie des semi-conducteurs de puissance. En septembre 2017, le comité JC-70 « Semi-conducteurs à large bande interdite pour la conversion électronique de puissance » a été créé pour couvrir à la fois le GaN (JC-70.1) et le SiC (JC-70.2). Chaque section comprend trois groupes de travail, consacrés respectivement à la fiabilité et aux procédures de qualification, aux éléments et paramètres des fiches techniques, ainsi qu’aux méthodes d’essai et de caractérisation.
Keysight participe activement à l'élaboration de ces normes.
Alors que le JEDEC continue de définir les tests dynamiques des dispositifs WBG, certains tests standardisés commencent à voir le jour. Le PD1500A DPT de Keysight détermine les paramètres de performance clés suivants :
PD1550A
L'analyseur à double impulsion / analyseur avancé de dispositifs de puissance PD1550A fournit des mesures fiables et reproductibles pour les tests à double impulsion à large bande interdite.
En tant que solution de mesure prête à l'emploi, le PD1550A fournit des mesures fiables et reproductibles des modules de puissance à semi-conducteurs à large bande interdite. La plate-forme garantit la sécurité des utilisateurs et la protection du matériel de mesure du système. La capacité à garantir des résultats reproductibles et fiables pour les tests à double impulsion (DPT) repose sur plus de 80 ans d'expertise de Keysight dans le domaine des sciences de la mesure. Fort de l'expérience acquise en travaillant en étroite collaboration avec ses clients et les organismes de normalisation sur le PD1500A, Keysight aide désormais ses clients à relever les défis liés à la caractérisation dynamique des modules de puissance WBG. Citons par exemple les innovations en matière de tests haute fréquence (gamme gigahertz), de faible fuite (gamme femtoampère) et de puissance pulsée (courant de 1 500 A, résolution de 10 μs). Keysight occupe ainsi une position unique pour vous aider à relever les défis de la caractérisation dynamique des semi-conducteurs de puissance.
Le PD1550A intègre des techniques de mesure avancées standard telles que la compensation de sonde, le réglage du décalage, la correction du décalage et la suppression du bruit en mode commun. Ces techniques sont utilisées dans le cadre d'une topologie et d'une configuration de mesure innovantes. Une routine d'étalonnage semi-automatisée (AutoCal) qui corrige les erreurs de gain et de décalage du système a été spécialement développée pour ce système. Le système utilise également des techniques de désimbrication pour compenser les parasites inductifs dans le shunt de courant. La technologie True Pulse Isolate Probe pour des mesures Vgs précises côté haut et la technologie de contact sans soudure permettent des mesures fiables et reproductibles sans avoir à souder de grands plots de contact.
Le Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) est le leader mondial dans le développement de normes ouvertes et de publications pour l'industrie microélectronique. Les comités du JEDEC jouent un rôle de premier plan dans l'élaboration de normes pour un large éventail de technologies.
Comité JEDEC : JC-70 Semi-conducteurs de conversion électronique de puissance à large bande interdite
Les normes JEDEC ont reconnu la nécessité de fournir des normes WBG pour l'industrie des semi-conducteurs de puissance. En septembre 2017, le comité JC70 sur les semi-conducteurs à large bande interdite pour la conversion électronique de puissance a été créé pour le GaN JC70.1 et le SiC JC-70.2. Chaque section compte trois groupes de travail qui se concentrent respectivement sur les procédures de fiabilité et de qualification, les éléments et paramètres des fiches techniques, et les méthodes de test et de caractérisation.
Keysight participe activement à l'élaboration de ces normes.
Alors que le JEDEC continue de définir les tests dynamiques des dispositifs WBG, certains tests standardisés commencent à voir le jour. Le PD1500A DPT de Keysight détermine les paramètres de performance clés suivants :
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un analyseur de dispositifs de puissance ou traceur de courbes est un système de test spécialisé conçu pour évaluer le comportement statique et dynamique des semi-conducteurs de puissance tels que les MOSFET, les IGBT, les HEMT GaN et les dispositifs SiC. Ces systèmes sont capables de fournir et de mesurer des tensions élevées (jusqu'à plusieurs kilovolts) et des courants élevés (de quelques centaines à plusieurs milliers d'ampères), ce qui permet une caractérisation complète des tensions de claquage, de la résistance à l'état passant, du comportement au seuil, du courant de saturation, etc. Contrairement aux configurations standard basées sur des SMU, les analyseurs de puissance comprennent des sources d'impulsions à haute énergie, des verrouillages de sécurité, des configurations à faible inductance et une commande de commutation rapide pour reproduire les conditions de contrainte réelles. Ces capacités sont essentielles pour qualifier les dispositifs à large bande interdite dans des applications telles que les onduleurs pour véhicules électriques, la conversion de puissance industrielle et les alimentations à haute fréquence, où une défaillance ou une sous-performance peut entraîner des dommages thermiques, des pertes d'efficacité ou des risques pour la sécurité.
Le traçage de courbes consiste à faire varier la tension ou le courant sur un dispositif semi-conducteur et à mesurer sa réponse afin de générer des courbes I-V, qui révèlent son comportement dans les zones de conduction, de saturation, de claquage et de fuite. Ce procédé est essentiel pour caractériser les propriétés physiques non linéaires des dispositifs et valider la zone de fonctionnement sûr (SOA) des dispositifs de puissance.
Ces analyseurs sont conçus pour effectuer des mesures statiques et dynamiques essentielles au développement des appareils et à la validation des applications. Les principaux types de tests comprennent :
Le test des dispositifs de puissance implique des niveaux d'énergie potentiellement dangereux, ce qui fait de la sécurité un facteur de conception essentiel dans les analyseurs de puissance et les traceurs de courbes. Ces systèmes intègrent plusieurs niveaux de sécurité, notamment :
Ces mécanismes de sécurité permettent aux ingénieurs de tester en toute confiance des composants avec des valeurs nominales allant jusqu'à 3 kV et 1 500 A tout en conservant une grande précision et en évitant les modes de défaillance catastrophiques.
Le choix approprié dépend des spécifications de l'appareil cible, des paramètres de test et du domaine d'application. Les principaux éléments à prendre en considération sont les suivants :
Enfin, l'évolutivité du système, la prise en charge des futures générations d'appareils et l'intégration des données de simulation thermique/électromagnétique peuvent également entrer en ligne de compte dans les stratégies de test à long terme.
Un traceur de courbes est optimisé pour la visualisation graphique rapide des caractéristiques I-V sur de larges plages. Une unité de mesure et de source (SMU) assure une alimentation et une mesure de précision grâce à un contrôle programmable. L'analyseur de dispositifs de puissance / traceur de courbes de Keysight intègre ces deux éléments, alliant la rapidité d'un traceur de courbes à la précision et à l'automatisation des systèmes basés sur une SMU.
Un traceur de courbes effectue des balayages de tension/courant afin de générer des courbes caractéristiques I-V, qui montrent comment un dispositif se comporte sous différentes contraintes électriques. Un oscilloscope affiche la tension en fonction du temps et ne permet pas, en soi, de caractériser les paramètres du dispositif ni ses zones non linéaires. Les traceurs de courbes sont spécialement conçus pour l'évaluation des semi-conducteurs.
Les traceurs de courbes fonctionnent en appliquant des balayages contrôlés de tension ou de courant à un dispositif, tout en mesurant et en visualisant sa réponse non linéaire. Les traceurs de courbes modernes utilisent des sources basées sur des SMU, des tests à impulsions rapides et un contrôle automatisé des balayages pour mettre en évidence les courbes I-V, le comportement de la capacité, la charge de grille et les caractéristiques de commutation dynamique, éléments essentiels à l'évaluation des semi-conducteurs de puissance actuels.