Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose des analyseurs de facteur de bruit et de bruit de phase dans trois classes de capacités.
Mesures rapides et précises du facteur de bruit
Mesures de bruit de phase à haute sensibilité
Les analyseurs de facteur de bruit de classe NF7 de Keysight comprennent les modèles N8679B à N8973B. Ils sont conçus pour effectuer des mesures de facteur de bruit rapides, précises et reproductibles. Associé à notre source de signal et de bruit (SNS) et au préamplificateur USB fourni, l’analyseur de facteur de bruit télécharge automatiquement les données relatives au rapport de bruit excédentaire (ENR), ce qui simplifie le processus de mesure. Nos analyseurs de facteur de bruit sont faciles à utiliser grâce à une interface multitactile qui prend en charge les gestes de zoom, de pincement et de glissement.
Les analyseurs de bruit de phase Keysight sont disponibles en deux classes. La PN3-class comprend les analyseurs de source de signal E5045A-E5047A, et la PN7-class comprend les analyseurs de source de signal E5055A-E5058A et le système de test de bruit de phase N5511A. Ils fournissent des mesures précises et de haute sensibilité pour détecter les niveaux les plus bas de bruit de phase et de signaux parasites. Une méthodologie de corrélation croisée améliorée supprime le bruit interne et garantit des résultats précis et reproductibles — en particulier lors de la mesure de sources avec un bruit de phase minimal. Nos modèles haut de gamme permettent des mesures ultra-sensibles, avec des lectures jusqu'au plancher de bruit thermique kT (-177 dBm/Hz), assurant une caractérisation précise des niveaux de signal les plus bas possibles.
Les analyseurs de facteur de bruit de classe NF7 de Keysight comprennent les modèles N8679B à N8973B. Ils sont conçus pour effectuer des mesures de facteur de bruit rapides, précises et reproductibles. Associé à notre source de signal et de bruit (SNS) et au préamplificateur USB fourni, l’analyseur de facteur de bruit télécharge automatiquement les données relatives au rapport de bruit excédentaire (ENR), ce qui simplifie le processus de mesure. Nos analyseurs de facteur de bruit sont faciles à utiliser grâce à une interface multitactile qui prend en charge les gestes de zoom, de pincement et de glissement.
Les analyseurs de bruit de phase Keysight sont disponibles en deux classes. La PN3-class comprend les analyseurs de source de signal E5045A-E5047A, et la PN7-class comprend les analyseurs de source de signal E5055A-E5058A et le système de test de bruit de phase N5511A. Ils fournissent des mesures précises et de haute sensibilité pour détecter les niveaux les plus bas de bruit de phase et de signaux parasites. Une méthodologie de corrélation croisée améliorée supprime le bruit interne et garantit des résultats précis et reproductibles — en particulier lors de la mesure de sources avec un bruit de phase minimal. Nos modèles haut de gamme permettent des mesures ultra-sensibles, avec des lectures jusqu'au plancher de bruit thermique kT (-177 dBm/Hz), assurant une caractérisation précise des niveaux de signal les plus bas possibles.
Le logiciel d'analyseur de bruit de phase Keysight améliore l'analyse des signaux grâce à des fonctionnalités avancées telles que la corrélation croisée définie par l'utilisateur, la caractérisation des transitoires et des VCO, et la surveillance du spectre. Associez votre analyseur aux mélangeurs ou convertisseurs descendants nécessaires pour effectuer les mesures adaptées à votre application.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Le facteur de bruit (NF) quantifie la mesure dans laquelle un appareil ou un système dégrade le rapport signal/bruit (SNR). Il est défini par NF = (SNRin) / (SNRout) et s'exprime généralement en décibels (dB).
Un facteur de bruit de 0 dB correspond à un dispositif idéal, exempt de bruit. Dans la pratique, des composants tels que les amplificateurs, les mélangeurs et les récepteurs génèrent un bruit thermique et électronique supplémentaire.
Pourquoi le facteur de bruit est-il important ?
Comment on mesure le facteur de bruit :
Les solutions modernes de Keysight automatisent l'étalonnage, le contrôle des sources de bruit et la correction des incertitudes afin d'améliorer la précision des mesures.
Le bruit de phase désigne l'instabilité de fréquence à court terme d'un signal ; il s'agit d'un paramètre essentiel pour les oscillateurs et les systèmes RF.
Selon l'Institut national des normes et des technologies (NIST), le bruit de phase en bande latérale unique (SSB) est défini comme le rapport entre la densité de puissance du bruit à une fréquence décalée par rapport à la porteuse et la puissance de la porteuse : L(f) = (Pnoise(f)) /Pcarrier
Elle est généralement exprimée en dBc/Hz à une fréquence de décalage donnée.
Pourquoi le bruit de phase est-il important ?
Comment mesure-t-on le bruit de phase ?
Le bruit de phase est mesuré à l'aide d'analyseurs de bruit de phase ou d'analyseurs de source de signal qui évaluent les décalages de fréquence par rapport à la porteuse avec une grande sensibilité.
Le facteur de bruit et le bruit de phase évaluent différents aspects des performances RF :
Facteur de bruit :
Il mesure la quantité de bruit qu'un appareil ajoute à un signal (dégradation du rapport signal/bruit). Il est utilisé pour la conception de récepteurs, d'amplificateurs et de circuits d'entrée RF.
Bruit de phase :
Permet de mesurer la stabilité en fréquence et la pureté spectrale d'une source de signal. Il est utilisé pour les oscillateurs, les synthétiseurs et les systèmes d'émission.
Quand utiliser chacune d'entre elles :
• Utilisez le facteur de bruit pour optimiser la sensibilité et réduire le bruit dans les chaînes de signaux
• Utilisez le bruit de phase pour évaluer la stabilité en fréquence et la qualité de la modulation
Ces deux éléments sont essentiels dans les systèmes RF modernes, tels que la 5G, l'aérospatiale et les communications par satellite.
Lors du choix d'un analyseur, il est important d'examiner plusieurs caractéristiques techniques essentielles afin de s'assurer qu'il répond à vos besoins en matière de mesure.
Paramètres principaux :
La gamme de fréquences de l'analyseur, qui s'étend de Hz à GHz, doit couvrir intégralement l'appareil soumis aux tests. La sensibilité, généralement exprimée en dBm, détermine la capacité de l'instrument à détecter des niveaux de bruit très faibles, tandis que la plage dynamique définit l'écart entre les signaux mesurables les plus faibles et les plus forts. La précision et l'incertitude de mesure sont également essentielles, car elles ont une incidence directe sur la fiabilité de vos résultats.
Considérations spécifiques au facteur de bruit :
Pour les mesures du facteur de bruit, assurez-vous que l'analyseur prend en charge la plage de mesure requise et qu'il est compatible avec les sources de bruit appropriées. Il doit également prendre en charge les techniques reconnues, telles que la méthode du facteur Y et les méthodes à source froide (vectorielles), afin d'offrir flexibilité et précision dans différents scénarios de test.
Considérations spécifiques au bruit de phase :
Lors de l'évaluation des performances en matière de bruit de phase, il convient de tenir compte du seuil de bruit de phase de l'analyseur, exprimé en dBc/Hz, ainsi que de la plage de fréquences de décalage disponible. Les instruments dotés d'une fonction de corrélation croisée peuvent améliorer considérablement la sensibilité, ce qui permet une caractérisation plus précise des signaux à faible bruit de phase.
Écosystème d'analyseurs :
Les solutions modernes de Keysight intègrent des routines d'étalonnage, des fonctions d'automatisation et des logiciels d'analyse avancés afin d'améliorer la répétabilité des mesures et le débit.
Pour obtenir des mesures précises, il faut non seulement disposer d'un équipement adapté, mais aussi d'un montage bien contrôlé afin de garantir des résultats fiables.
Montage de mesure du facteur de bruit :
Un montage typique de mesure du facteur de bruit comprend un analyseur de facteur de bruit ou un analyseur de signaux, ainsi qu'une source de bruit étalonnée présentant un rapport de bruit excédentaire (ENR) spécifié. Le dispositif sous test (DUT) est raccordé à l'aide de câbles RF de haute qualité, avec une adaptation d'impédance appropriée, afin de minimiser les erreurs de mesure.
Montage de mesure du bruit de phase :
Pour mesurer le bruit de phase, on utilise un analyseur de bruit de phase ou un analyseur de source de signal, associé à un oscillateur de référence stable. Il est essentiel de maintenir un environnement à faible bruit, doté d'un blindage adéquat, afin d'empêcher les interférences externes d'affecter la mesure.
Bonnes pratiques :
Pour obtenir des résultats précis et reproductibles, procédez à un étalonnage complet du système avant de commencer les mesures. Il est également important de réduire au minimum les pertes dans les câbles et les désadaptations d'impédance, ainsi que de contrôler la température et les conditions environnementales tout au long du processus de test.
Si elles ne sont pas correctement maîtrisées, les erreurs de mesure peuvent avoir un impact significatif sur les résultats ; il est donc essentiel de comprendre et de limiter les sources d'inexactitude les plus courantes.
Sources d'erreurs courantes :
Les erreurs proviennent souvent d'un déséquilibre entre les composants, ce qui peut entraîner des effets liés au rapport d'ondes stationnaires (ROS). Les imprécisions d'étalonnage et l'incertitude liée à la source de bruit, notamment en ce qui concerne le rapport de bruit excessif (ENR), peuvent encore réduire la fiabilité des mesures. De plus, les limites du seuil de bruit des instruments peuvent restreindre la capacité à mesurer des signaux de très faible amplitude, tandis que des facteurs environnementaux tels que les variations de température et les interférences électromagnétiques (EMI) peuvent également affecter les résultats.
Comment améliorer la précision :
Pour améliorer la précision, il faut commencer par utiliser des sources de bruit calibrées et de haute qualité, et appliquer des techniques d'étalonnage appropriées, telles que la méthode du facteur Y ou la correction vectorielle. Pour les mesures du bruit de phase, des techniques telles que la moyenne et la corrélation croisée peuvent améliorer la sensibilité. Il est également important de réduire au minimum la longueur des câbles et les pertes associées, et de suivre les bonnes pratiques établies, conformes aux normes industrielles, telles que les directives du NIST.
Les mesures du facteur de bruit et du bruit de phase jouent un rôle essentiel dans de nombreux secteurs d'activité, car elles contribuent à la conception, à la validation et à l'optimisation des systèmes RF modernes.
Principales applications :
Ces mesures sont largement utilisées dans la conception de circuits RF et hyperfréquences, ainsi que dans les systèmes de communication sans fil 5G et autres, où les exigences de performance sont élevées. Elles sont également indispensables dans les applications aérospatiales et de défense, notamment les systèmes satellitaires et radar, et sont couramment utilisées dans la caractérisation des dispositifs à semi-conducteurs pour évaluer les performances au niveau des composants.
Pourquoi sont-ils importants ?
En permettant une caractérisation précise du comportement du bruit et du signal, ces mesures contribuent à garantir l'intégrité du signal et la fiabilité globale du système. Elles sont essentielles pour optimiser la sensibilité du récepteur et les performances de l'émetteur, ainsi que pour valider la conformité aux normes industrielles et réglementaires.
Les plateformes Advanced de Keysightprennent en chargeces applications en offrant une grande précision et un haut niveau d'automatisation.
Le bruit de phase peut être caractérisé de différentes manières en fonction du dispositif testé et de l'objectif de mesure visé.
Bruit de phase absolu :
Le bruit de phase absolu mesure le bruit de phase total d'une source de signal et est généralement déterminé par une mesure à un port. Cette méthode sert à évaluer la pureté spectrale globale et la stabilité en fréquence des oscillateurs et des générateurs de signaux.
Bruit de phase résiduel (additif) :
Le bruit de phase résiduel, ou additif, mesure le bruit introduit par un composant spécifique au sein d'une chaîne de signal. Il est couramment utilisé pour caractériser des dispositifs tels que les amplificateurs, les mélangeurs et les convertisseurs de fréquence, ce qui permet d'isoler leur contribution respective au bruit global du système.
Ces deux types de mesure sont essentiels pour identifier et optimiser les performances des chaînes de signaux RF.