キーサイトのパワーデバイスアナライザ/カーブトレーサは、高電圧、大電流半導体デバイスの評価と特性評価のための専用ソリューションです。正確なソース供給、高速測定、包括的な解析を組み合わせることで、これらのシステムは、パワートランジスタ、ダイオード、IGBT、SiCやGaNなどのワイドバンドギャップデバイスの重要なテストをサポートします。スケーラブルな電圧および電流レンジ、統合された安全機能、直感的なソフトウェアにより、キーサイトのソリューションは、開発の加速、デバイスの信頼性向上、生産テストの合理化に貢献します。今すぐ、当社の人気構成のいずれかの見積もりをリクエストしてください。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
最大10 kVおよび3000 Aのソース/測定機能により、パルス動作モードと定常動作モードの両方に対応し、さまざまなパワー半導体をテストします。
高速スイッチング性能と低オン抵抗を備えたSiCおよびGaNコンポーネントを特性評価し、実世界の動作条件下で信頼性の高いテスト結果を保証します。
被試験デバイスとオペレータの両方を保護するように設計された、統合されたインターロック、コンプライアンスリミット制御、およびハードウェアセーフガードにより、テストの安全性を強化します。
高速セットアップ、自動スイープ、主要パラメータの即時解析のために設計されたカーブトレーシングインタフェースにより、パワーデバイスの検証を簡素化します。
Maximum output current
200 A ~ 3000 A
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7 ~ 8
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1200 V ~ 3 kV
B1506A
B1506A パワーデバイス・アナライザ/カーブ・トレイサは、設定した動作条件全体にわたるパワーデバイスのパラメータ評価を支援し、回路設計パフォーマンスの向上に貢献します。
B1506Aは、広い電圧および電流範囲 (3 kVおよび1500 A)、広い温度測定範囲 (-50°C~+250°C)、高速パルス機能、サブnAレベルの電流測定分解能など、実際の回路動作条件下で規格外のデバイスを特定するのに役立つ幅広い機能を備えています。その独自のソフトウェアインターフェースは、ユーザーに馴染みのあるデバイスデータシート形式を提供し、正式なトレーニングなしでデバイスを簡単に特性評価できるようにします。テストフィクスチャに内蔵されたスイッチング回路は、高電圧および大電流テストとIVおよびCV測定の両方を自動的に切り替える機能を備え、完全自動テストをサポートします。
さらに、独自のプラグイン式デバイステストフィクスチャソケットアダプタにより、ケーブル接続やその他の人的エラーが排除されます。B1506Aは、熱特性評価の完全自動化もサポートしています。これは、内蔵のThermostream制御またはサーマルプレートを介して実行できます。DUTがB1506Aの測定リソースに近接しているため、温度チャンバーへのケーブル延長によって引き起こされる大きな寄生容量は発生しません。
このため、最大1500 Aの無発振超大電流を低温および高温の両方で正確に評価できます。B1506Aの機能は、最終製品の価値を最大化し、製品開発サイクルを加速することで、パワーエレクトロニクス回路設計に革命をもたらします。
IVパッケージ (H20、H50、H70) の価格は従来のカーブトレーサと同等であり、B1506Aではさらに高度な機能を利用できます。また、B1506AのIVパッケージ (H20、H50、H70) のいずれかをアップグレードして、電流範囲を拡大したり、CV/Qg測定機能 (オプションH21、H51、H71) を追加したりすることもできます。
PD1500A
既製の測定ソリューションとして、PD1500Aはワイドバンドギャップ半導体の信頼性の高い再現性のある測定を提供します。このプラットフォームは、ユーザーの安全性とシステム測定ハードウェアの保護を保証します。
既製の測定ソリューションとして、PD1500Aはワイドバンドギャップ半導体の信頼性の高い再現性のある測定を提供します。このプラットフォームは、ユーザーの安全性とシステム測定ハードウェアの保護を保証します。
再現性の高いDPT結果を保証する能力は、測定サイエンスにおけるキーサイトの専門知識に基づいています。その例として、高周波テスト(ギガヘルツ範囲)、低リーク(フェムトアンペア範囲)、およびパルスパワー(1,500 Aの電流、10 μsの分解能)におけるイノベーションが挙げられます。その結果、キーサイトは動的パワー半導体の特性評価における課題を克服するための比類のないポジションにあります。
PD1500Aには、プローブ補正、オフセット調整、スキュー調整、コモンモードノイズ除去などの標準的な測定テクニックが付属しています。これらのテクニックは、革新的な測定トポロジとレイアウト内で活用されます。システムのゲインおよびオフセット誤差を補正する半自動校正ルーチン(AutoCal)が、このシステム向けに特別に開発されました。また、システムではディエンベディング技術を使用して電流シャントの誘導性寄生成分を補償します。
JEDECは、マイクロエレクトロニクス業界のオープン標準および出版物の開発におけるグローバルリーダーです。JEDECの委員会は、幅広い技術の標準化において業界をリードしています。
JEDEC委員会:JC-70 ワイドバンドギャップ電力変換半導体
JEDECの規格では、パワー半導体業界向けにWBG規格を提供する必要性が認識されました。2017年9月に、GaN(JC-70.1)およびSiC(JC-70.2)の両方を対象としたJC-70 ワイドバンドギャップ電力変換半導体委員会が設立されました。各セクションには、信頼性と適格性評価手順、データシートの要素とパラメータ、およびテストと特性評価方法に焦点を当てた3つのタスクグループがあります。
キーサイトは、これらの標準規格の開発に積極的に参加しています。
JEDECがWBGデバイスの動的テストを定義し続けるにつれて、いくつかの標準化されたテストが出現し始めています。キーサイトPD1500A DPTは、これらの主要なパフォーマンスパラメータを決定します。
PD1550A
PD1550A ダブルパルスアナライザ/アドバンス・パワー・デバイス・アナライザは、ワイドバンドギャップ・ダブルパルス試験において、信頼性が高く再現性のある測定を実現します。
市販の測定ソリューションとして、PD1550Aはワイドバンドギャップ半導体パワーモジュールの信頼性の高い、繰り返し可能な測定を実現します。このプラットフォームは、ユーザーの安全性とシステム測定ハードウェアの保護を保証します。繰り返し可能で信頼性の高いダブルパルス・テスト (DPT) 結果を保証する能力は、キーサイトの80年以上にわたる測定科学の専門知識に基づいています。PD1500Aで顧客や標準化団体と密接に協力して得られた経験により、キーサイトは現在、WBGパワーモジュールの動的特性評価の課題を克服するのに役立っています。例としては、高周波テスト (ギガヘルツ範囲)、低リーク (フェムトアンペア範囲)、パルスパワー (1,500 A電流、10 µs分解能) における革新が挙げられます。その結果、キーサイトは動的パワー半導体特性評価の課題を克服するのに役立つ独自の立場にあります。
PD1550Aには、プローブ補償、オフセット調整、デスキュー、コモンモードノイズ除去などの標準的な高度な測定技術が含まれています。これらの技術は、革新的な測定トポロジーとレイアウト内で利用されます。システムのゲインおよびオフセット誤差を補正する半自動校正ルーチン (AutoCal) は、このシステムのために特別に開発されました。このシステムは、電流シャントの誘導性寄生を補償するためにデエンベディング技術も使用します。正確なハイサイドVgs測定のためのTrue Pulseアイソレート・プローブ技術と、はんだ付け不要のコンタクト技術により、大きなコンタクトパッドをはんだ付けすることなく、繰り返し可能で信頼性の高い測定が可能です。
JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) は、マイクロエレクトロニクス業界向けのオープンな標準規格と出版物の開発における世界的リーダーです。JEDEC委員会は、幅広いテクノロジーの標準規格開発において業界をリードしています。
JEDEC委員会:JC-70ワイドバンドギャップパワーエレクトロニクス変換半導体
JEDEC標準規格は、パワー半導体業界向けにWBG標準規格を提供する必要性を認識しました。2017年9月、GaN JC70.1とSiC JC-70.2の両方について、JC70ワイドバンドギャップパワーエレクトロニクス変換半導体委員会が設立されました。各セクションには、信頼性および認定手順、データシート要素およびパラメータ、テストおよび特性評価方法に焦点を当てた3つのタスクグループがあります。
キーサイトは、これらの標準規格の開発に積極的に参加しています。
JEDECがWBGデバイスの動的テストを定義し続けるにつれて、いくつかの標準化されたテストが出現し始めています。キーサイトPD1500A DPTは、これらの主要なパフォーマンスパラメータを決定します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
パワーデバイスアナライザまたはカーブトレーサーは、MOSFET、IGBT、GaN HEMT、SiCデバイスなどのパワー半導体の静的および動的特性を評価するために設計された専用のテストシステムです。これらのシステムは、高電圧(数キロボルトまで)および大電流(数百から数千アンペア)の供給と測定が可能であり、ブレークダウン電圧、オン抵抗、しきい値特性、飽和電流などの包括的な特性評価を実現します。標準的なSMUベースのセットアップとは異なり、パワーアナライザには、高エネルギーパルスソース、安全インターロック、低インダクタンスレイアウト、および高速スイッチング制御が搭載されており、実際のストレス条件を再現できます。これらの機能は、EVインバータ、産業用電力変換、高周波電源などのアプリケーションにおいて、ワイドバンドギャップデバイスの認定に不可欠です。これらのアプリケーションでは、故障や性能不足が熱損傷、効率損失、または安全上の危険につながる可能性があります。
カーブトレースは、半導体デバイスに電圧または電流をスイープし、その応答を測定してIVカーブを生成するプロセスです。これにより、導通、飽和、ブレークダウン、およびリーク領域における挙動が明らかになります。これは、非線形デバイス物理の特性評価と、パワーデバイスの安全動作領域(SOA)の検証にとって不可欠です。
これらのアナライザは、デバイス開発とアプリケーション検証に不可欠な静的および動的測定の両方を実行するように設計されています。主なテストタイプは次のとおりです。
パワーデバイスのテストには、潜在的に危険なエネルギーレベルが伴うため、パワーアナライザおよびカーブトレーサにおいて安全性は設計上の重要な要素となります。これらのシステムには、以下のような複数の安全層が組み込まれています。
これらの安全機構により、エンジニアは定格3 kVおよび1500 Aまでのコンポーネントを、高い精度を維持し、壊滅的な故障モードを回避しながら、自信を持ってテストすることができます。
適切な選択は、ターゲットデバイスの仕様、テストパラメータ、およびアプリケーションドメインに依存します。主な考慮事項は次のとおりです。
最終的に、システムの拡張性、将来のデバイス世代のサポート、および熱/EMシミュレーションデータとの統合も、長期的なテスト戦略に影響を与える可能性があります。
カーブトレーサは、広範囲にわたるI-V特性の高速なグラフィカル表示に最適化されています。SMUは、プログラム可能な制御により、高精度なソース供給と測定を提供します。キーサイトのパワーデバイスアナライザ/カーブトレーサは、カーブトレーサの速度とSMUベースシステムの精度および自動化を組み合わせ、両方の機能を統合しています。
カーブトレーサは、電圧/電流スイープを実行してI-V特性を生成し、さまざまな電気的ストレス下でのデバイスの挙動を示します。オシロスコープは電圧対時間を示し、本質的にデバイスパラメータや非線形領域を特性評価するものではありません。カーブトレーサは半導体評価のために特別に設計されています。
カーブトレーサは、制御された電圧または電流スイープをデバイスに印加し、その非線形応答を測定および可視化することで機能します。最新のカーブトレーサは、SMUベースのソース、高速パルステスト、および自動スイープ制御を使用して、今日のパワー半導体の評価に不可欠なIVカーブ、容量特性、ゲート電荷、および動的スイッチング特性を明らかにします。