Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
PD1500Aはキーサイト製の測定ソリューションとして、ワイドバンドギャップ半導体に対し信頼性と再現性の高い測定を可能にします。 また、このシステムではユーザーと測定ハードウェアの安全が確保されます。
最大出力電流
200 A
最小電流測定分解能
10 fA
最大出力電圧
1200 V
サポートされる測定
Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Number of channels
8
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
既製の測定ソリューションとして、PD1500Aはワイドバンドギャップ半導体の信頼性と再現性の高い測定を提供します。 このプラットフォームは、ユーザーの安全とシステムの測定ハードウェアの保護を保証します。
さらに、キーサイトの測定技術における専門知識に基づいて、再現性のあるDPTの結果が確実に得られます。 イノベーションの例としては、高周波測定(GHzレンジ)、低リーケージ(フェムトアンペアレンジ)、パルスドパワー(1,500 Aの電流、10 µsの分解能)などが挙げられます。 キーサイト独自の視点から、パワー半導体のダイナミック特性評価で直面する問題を解消するお手伝いをします。
PD1500Aは、プローブ補正、オフセット調整、スキュー補正、コモン・モード・ノイズ除去などの標準的な測定手法を搭載しています。 これらの手法は画期的な測定トポロジーとレイアウトで活用されます。 また、このシステムのために特別に開発された半自動の校正ルーチン(AutoCal)により、システムの利得とオフセット誤差が補正できます。 また、ディエンベディング手法を用いて、電流シャントの誘導性寄生成分も補正できます。
JEDECは、マイクロエレクトロニクス業界向けのオープン標準や文献を開発するグローバルのリーダーです。 JEDECの委員会は、幅広い技術の規格の開発において、業界をリードしています。
JEDEC委員会:JC-70 Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductors
JEDEC規格では、パワー半導体業界向けにWBG規格を提供する必要性が認識されました。 2017年9月に、GaN JC-70.1とSiC JC-70.2のためのJC-70 Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductors委員会が設立されました。それぞれのセクションには3つのタスクグループがあり、信頼性と品質保証の手順、データシート要素とパラメータ、テストと特性評価方法に焦点を絞って作業を行っています。
キーサイトは、これらの規格の開発に積極的に参加しています。
JEDECが継続してWBGデバイスの動的テストを定義している中で、標準化されたいくつかのテストの提供が始まっています。 Keysight PD1500A DPTは、以下の主要な性能パラメータを決定します:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。