動態功率元件分析儀/雙脈衝測試儀

PD1500A 是現成可用的量測解決方案,讓您能輕鬆進行可靠、可重複的寬能隙半導體量測。 此平台可確保使用者安全,並可保護系統的量測硬體。

產品影像
  • Maximum output current

    200 A

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Maximum output voltage

    1200 V

  • Supported measurements

    Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current

  • Number of channels

    8

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 可對寬能隙(SiC、GaN)功率半導體動態特性,進行可靠、可重複的量測。
  • 可量測開啟、關閉、切換、反向恢復、閘極負載等特性。
  • 為 DUT 與使用者提供安全的測試環境。
  • 可擴充、升級的模組化平台,可測試所有功率元件。

PD1500A 是現成可用的量測解決方案,讓您能輕鬆進行可靠、可重複的寬能隙半導體量測。 此平台可確保使用者安全,並可保護系統的量測硬體。

利用是德科技在量測科學領域的專業知識,此平台可提供可重複的 DPT 結果, 例如高頻測試(GHz 範圍)、低洩漏(fA 範圍),以及脈衝功率(1,500 A 電流,10 µs 解析度)等多項創新特性。 因此,是德科技可憑藉我們的獨特優勢,幫助您克服動態功率半導體分析的挑戰。

PD1500A 具備各種標準量測技術,例如探棒補償、偏移調整、偏移校正,以及共模雜訊拒斥。 這些技術全都使用創新的量測拓撲和佈局。 專為此系統開發的半自動校驗例行程序(AutoCal),可修正系統增益和偏移誤差。 此系統亦使用解嵌入技術,以便對電流分流器中的寄生電感進行補償。

JEDEC 為全球微電子產業領導者,專職開發開放式標準,並定期出版各種刊物。 JEDEC 委員會針對各種不同的技術,制定了多元的產業標準,以協助業者建立領導地位。

JEDEC 委員會:JC-70 寬能隙功率電子轉換半導體
JEDEC 委員會深知為功率半導體產業提供 WBG 標準的必要性。於是 JEDEC 在 2017 年 9 月成立了 JC70 寬能隙功率電子轉換半導體委員會,負責制定 GaN JC70.1 和 SiC JC-70.2 標準。每個領域都有三個工作小組,專注於開發可靠性和鑑定程序、資料手冊元素和參數,以及測試和特性分析方法。

是德科技積極參與這些標準的開發工作。

隨著 JEDEC 持續定義 WBG 元件的動態測試,業界也需進行某些標準化測試。 Keysight PD1500A DPT 可協助您確認下列關鍵效能指標:

  • 開啟特性
  • 關閉特性
  • 動態導通電阻
  • 動態電流和電壓
  • 切換特性
  • 反向恢復
  • 閘極電荷
  • 導出的輸出特性