Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Analisador de Dispositivos de Potência / Traçador de Curvas B1506A para Projeto de Circuitos é uma solução completa que pode ajudar a avaliar todos os parâmetros dos dispositivos de potência em uma ampla gama de condições operacionais para melhorar o desempenho do projeto de circuitos de potência.
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation
Maximum output current
1500 A
Maximum output voltage
3 kV
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Analisador/Traçador de Curvas de Dispositivos de Potência B1506A para Projeto de Circuitos é uma solução completa que pode ajudar os projetistas de circuitos eletrônicos de potência a maximizar o valor de seus produtos eletrônicos de potência, permitindo-lhes selecionar os dispositivos de potência corretos para suas aplicações. Ele pode avaliar todos os parâmetros relevantes do dispositivo em uma ampla gama de condições operacionais, incluindo parâmetros IV, como tensão de ruptura e resistência em estado ligado, bem como capacitâncias FET de três terminais, carga de porta e perda de potência. O Analisador/Traçador de Curvas de Dispositivos de Potência B1506A para Projeto de Circuitos atende e excede todas as capacidades do traçador de curvas.
O B1506A possui uma ampla gama de recursos que o ajudam a identificar dispositivos abaixo do padrão em condições reais de operação do circuito, incluindo uma ampla faixa de tensão e corrente (3 kV e 1500 A), uma ampla faixa de medição de temperatura (-50 °C a +250 °C), capacidade de pulsação rápida e resolução de medição de corrente no nível Sub-nA. Sua interface de software exclusiva apresenta ao usuário um formato familiar de ficha técnica do dispositivo, que facilita a caracterização dos dispositivos sem a necessidade de treinamento formal. O circuito de comutação integrado ao dispositivo de teste suporta testes totalmente automatizados, com a capacidade de alternar automaticamente entre testes de alta tensão e alta corrente, bem como entre medições IV e CV.
Além disso, um adaptador de soquete de teste de dispositivo plug-in exclusivo elimina a conexão de cabos e outros erros humanos. O B1506A também suporta a automação completa da caracterização térmica. Isso pode ser feito através do controle Thermostream integrado ou através da placa térmica. Como o DUT está próximo aos recursos de medição do B1506A, não existem grandes parasitas causados por extensões de cabos que levam a uma câmara de temperatura.
Por esse motivo, correntes ultra-altas sem oscilação de até 1500 A podem ser avaliadas com precisão em baixas e altas temperaturas. Os recursos do B1506A revolucionam o projeto de circuitos eletrônicos de potência, ajudando a maximizar o valor do produto final e acelerando os ciclos de desenvolvimento do produto.
Os preços dos pacotes IV (H20, H50, H70) são comparáveis aos dos traçadores de curva convencionais, e com o B1506A você obtém recursos avançados adicionais. Você também pode atualizar qualquer um dos pacotes IV B1506A (H20, H50, H70) para aumentar a faixa de corrente ou adicionar a capacidade de medição CV/Qg (opções H21, H51, H71).
Pacote B1506A IV
Pacote completo B1506A
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.