Choose a country or area to see content specific to your location
PD1550A 雙脈衝分析儀 / 先進功率元件分析儀可提供可靠、可重複的寬能隙雙脈衝測試量測。
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
8
Supported measurements
Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1500
Maximum output current
3000 A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
身為現成量測解決方案,PD1550A 可為寬能隙半導體功率模組提供可靠、可重複的量測。此平台可確保使用者安全並保護系統的量測硬體。Keysight 在量測科學領域累積了 80 多年的專業知識,奠定了其確保雙脈衝測試 (DPT) 結果可靠且可重複的能力。憑藉與客戶和標準組織在 PD1500A 方面密切合作所累積的經驗,Keysight 現正協助客戶克服 WBG 功率模組動態特性分析的挑戰。例如,高頻測試 (GHz 範圍)、低洩漏 (飛安培範圍) 和脈衝功率 (1,500 A 電流,10 µs 解析度) 等創新。因此,Keysight 擁有獨特優勢,可協助您克服動態功率半導體特性分析的挑戰。
PD1550A 隨附標準進階量測技術,例如探棒補償、偏移調整、去傾斜和共模雜訊抑制。這些技術應用於創新的量測拓撲和佈局中。專為此系統開發了半自動校準程序 (AutoCal),可校正系統增益和偏移誤差。該系統還採用去嵌入技術,以補償電流分流器中的電感寄生效應。True Pulse Isolate 探棒技術可實現精確的高側 Vgs 量測,而免焊接觸技術則可實現可重複的可靠量測,無需焊接大型接觸焊盤。
電子元件產業聯合會 (JEDEC) 是微電子產業開放標準和出版品開發領域的全球領導者。JEDEC 委員會在開發廣泛技術標準方面提供產業領導力。
JEDEC 委員會:JC-70 寬能隙功率電子轉換半導體
JEDEC 標準意識到需要為功率半導體產業提供寬能隙 (WBG) 標準。2017 年 9 月,成立了 JC70 寬能隙功率電子轉換半導體委員會,負責 GaN JC70.1 和 SiC JC-70.2。每個部分都有三個任務組,分別專注於可靠性和認證程序、資料表要素和參數,以及測試和特性分析方法。
Keysight 正積極參與這些標準的制定。
隨著 JEDEC 持續定義 WBG 裝置的動態測試,一些標準化測試開始出現。Keysight PD1500A DPT 可決定以下這些關鍵性能參數:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。