Como medir a tensão de ruptura de um transistor bipolar de porta isolada

Analisador de autodescarga
+ Analisador de parâmetros

Medir as características de ruptura do IGBT de alta tensão

A caracterização da ruptura do transistor bipolar de porta isolada (IGBT) requer a aplicação de uma tensão coletor-emissor controlada, enquanto se mede a corrente de fuga do coletor resultante. A configuração de medição deve oferecer capacidade suficiente para fornecer alta tensão e, ao mesmo tempo, detectar correntes de fuga baixas antes da ruptura. A conformidade de tensão é configurada de acordo com a especificação da tensão máxima do coletor do dispositivo, de modo que a varredura de tensão permaneça dentro das condições de medição pretendidas.

O processo de medição varia a tensão do coletor enquanto monitora a corrente que passa pelo dispositivo em teste. A corrente de fuga permanece relativamente baixa antes de aumentar à medida que o dispositivo se aproxima da ruptura, permitindo que a região de ruptura seja identificada a partir da característica corrente-tensão medida. Medições que se estendem a regiões operacionais na faixa dos quilovolts exigem uma fonte de alta tensão adequada e um circuito de medição capaz de aplicar tensão e monitorar a corrente do dispositivo simultaneamente.

Solução para teste de ruptura de IGBTs de alta tensão

O teste de ruptura do transistor bipolar de porta isolada (IGBT) requer a variação da tensão coletor-emissor, ao mesmo tempo em que se monitora a corrente de fuga e se mantém a conformidade de tensão adequada. O Analisador de Dispositivos de Potência/Curve Tracer da Keysight oferece suporte à caracterização de alta tensão por meio de sua Unidade de Ultra Alta Tensão (UHVU), que amplia as medições de ruptura até 10 kV. A nota de aplicação demonstra um teste de ruptura de 10 kV no qual o dispositivo medido atinge a ruptura a aproximadamente 8 kV. O Analisador de Dispositivos de Potência/Curve Tracer da Keysight oferece medição e análise interativas por meio do EasyEXPERT Group+, permitindo que os engenheiros configurem as condições de teste, exibam características de corrente-tensão e avaliem o comportamento do dispositivo em toda a região de operação de alta tensão.

Veja o diagrama de blocos da solução para a tensão de ruptura do transistor bipolar de porta isolada de alta tensão

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de ruptura de IGBT de alta tensão

Conheça os produtos da nossa solução para testes de ruptura de IGBTs de alta tensão

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?