如何執行直流-直流轉換器測試

直流功率分析儀
直流 功率分析儀

使用 DC 電源分析儀簡化 DC-DC 轉換器測試

直流-直流轉換器測試的關鍵指標包括效率、負載與線路調節、電源抑制比分析、瞬態響應、紋波及導通時間。 對直流-直流轉換器執行這些測試通常需要多種儀器,例如數位萬用電錶(DMM)、電源供應器、電子負載及示波器。理想情況下,應將DMM、電源供應器與電子負載整合至單一直流功率分析儀儀器中,因儀器 同步儀器 精準執行測量。

要表徵直流-直流轉換器的直流參數,需將裝置連接於電源與電子負載之間以吸收轉換器電流。接著測量輸入端與輸出端的電壓及電流,藉此獲取輸入功率與輸出功率,進而判定轉換效率、負載調節率、線性調節率及電源抑制比。 分析直流-直流轉換器的交流參數時,需使用示波器檢測波紋、啟動時間及瞬態響應等指標。

DC-DC 轉換器測試解決方案

直流-直流轉換器測試需配備數位萬用錶、電源供應器、電子負載及示波器。是德科技直流功率分析儀採用四槽模組化設計,將數位萬用錶、電源供應器與電子負載整合為單一同步解決方案。其內建的電源模組與電子負載模組分別作為直流-直流轉換器測試的電源端與負載端。 這些模組可測量電流與電壓,讓您僅需一台儀器即可計算效率、負載與線性調節率、電源抑制比等參數。而 Keysight 通用型示波器則能測量 DC-DC 轉換器的交流參數,例如波紋、啟動時間與瞬態響應。

此外,是德科技BenchVue 開發簡易自動化測試的框架,無需編寫任何程式碼即可完整表徵直流-直流轉換器,為您節省寶貴時間。

觀看 DC-DC 轉換器測試示範

探索我們的 DC-DC 轉換器測試解決方案中的產品

相關使用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專業人員

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?