直流電子負載模組,1U 高,60 V,20 A,100W

Keysight N6791A 是一款 100W、1U 的電子負載模組,適用於 N6700 系列模組化主機。

產品影像
  • Number of inputs

    1

  • Input current

    20 A

  • Input voltage

    60 V

  • Type

    Module N6700 Series

  • Maximum power

    100 W

  • Measurement accuracy

    25.2mV

  • Noise and ripple

    5 mVrms

  • Programming accuracy

    25.2 mV

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 單倍寬度模組,一台主機可配置四個模組
  • 每個模組提供 100 W 的最大汲入功率
  • 電壓:高達 60 V
  • 電流:高達 20 A
  • 進階操作模式:CV、CC、CR、CP
  • 任意波形產生功能
  • 電壓與電流高速同步數位化功能
  • 更短的指令處理時間和電流轉換率
  • USB、LAN、GPIB 介面標準
  • 易於使用和熟悉的 N6700C 操作介面

Keysight N6791A 為 N6700C 主機提供 1U 高的模組化電子直流負載模組。 每個通道能夠處理高達 100 W 的吸入功率,並且在一台主機中可以配置多達 4 個模組。