Modell:
N6791A
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das Keysight N6791A ist ein elektronisches Lastmodul mit 100 W und 1 HE für den modularen Mainframe der Serie N6700.
Number of inputs
1
Input current
20 A
Input voltage
60 V
Type
Module N6700 Series
Maximum power
100 W
Measurement accuracy
25.2mV
Noise and ripple
5 mVrms
Programming accuracy
25.2 mV
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 2 460
Modell:
N6791A
Lieferung:
QTY
Optionen
1
100-W-Modul, Einzelbreite | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgabe-zu-Keysight-Garantie – 3 Jahre.
Das Keysight N6791A ist ein modulares elektronisches DC-Lastmodul im 1-HE-Format für N6700C-Mainframes. Es kann bis zu 100 W pro Kanal aufnehmen und ist mit bis zu vier Modulen in einem Mainframe konfigurierbar.
Das Testen mehrerer Gleichstrom-Umwandlungssysteme kann zeitaufwändig sein, wenn jeder Ausgang nacheinander geprüft und die Messungen mit externen Geräten durchgeführt werden müssen. Dank der integrierten Messfunktionen der elektronischen Gleichstromlasten N6791A können alle Ausgänge gleichzeitig gemessen werden, wodurch sich Systeme mit mehreren Ausgängen in kürzerer Zeit testen lassen.
Für den Einsatz auf dem Prüftisch nutzen Sie das Mainframe N6705C. Der leistungsstarke, integrierte Arbiträrsignalgenerator ermöglicht Anwendern das Emulieren komplexer Lastprofile. Verwenden Sie den integrierten Datenlogger oder die Scope-Erfassung, um die Erstellung von Testberichten für Ihre Anwendung zu vereinfachen.
Klicken Sie hier, um mehr über das modulare Stromversorgungssystem N6700 zu erfahren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.