Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Keysight N6791A é um módulo de carga eletrônica de 100 W e 1U para o mainframe modular da série N6700.
Number of inputs
1
Input current
20 A
Input voltage
60 V
Type
Module N6700 Series
Maximum power
100 W
Measurement accuracy
25.2mV
Noise and ripple
5 mVrms
Programming accuracy
25.2 mV
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Keysight N6791A oferece um módulo de carga eletrônica CC modular com altura de 1U para mainframes N6700C. Capaz de dissipar até 100 W por canal e ser configurado com até quatro módulos em um mainframe.
Testar vários sistemas de conversão de energia CC pode ser demorado se cada saída tiver que ser testada sequencialmente e as medições forem realizadas por meio de equipamentos externos. Usando os recursos de medição integrados das cargas eletrônicas CC N6791A, todas as saídas podem ser medidas simultaneamente, permitindo que vários sistemas de energia de saída sejam testados em um período mais curto.
Para uso em bancada, aproveite as vantagens do mainframe N6705C. O poderoso gerador de forma de onda arbitrária integrado permite aos usuários emular perfis de carga complexos. Use o registrador de dados integrado ou a captura de osciloscópio para simplificar a geração de relatórios de teste para sua aplicação.
Clique aqui para saber mais sobre o Sistema de Alimentação Modular N6700
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.