如何在低功耗醫療設備中測量電流

裝置電流波形分析儀
+ 裝置電流波形分析儀

運用電流波形分析儀最佳化醫療裝置的電池續航力

測量和最佳化醫療裝置中的功率,需要測量隨時間變化的功耗,以驗證醫療裝置在運作期間的智慧型電源管理。此使用案例需要測量從低睡眠電流 (< 1 mA) 到高電流主動模式的電流波形,且不能遺漏任何訊號。

電流波形分析儀可以量測醫療裝置模組或元件內晶片層級的功耗。它能深入分析峰值電流、平均電流、暫態行為以及電流波形的其他特性。此外,它還能讓設計工程師了解電流波形中的模式,以識別異常並找出可提高效率的領域。

醫療裝置電流測量解決方案

為了量測和最佳化醫療設備的功耗,有必要量測長時間的功耗。Keysight 的解決方案包含電流波形分析儀和資料記錄器模式軟體,可擷取長達 100 小時的資料。

此分析儀非常適合醫療裝置的低功耗量測,其電流測量能力低至 150 pA,可在睡眠模式期間進行行為分析。透過人工智慧 (AI) / 機器學習 (ML) 技術,資料記錄器選項支援異常波形分析 (AWA),使工程師能夠快速識別罕見的異常波形。

觀看動態電流量測示範

探索我們的醫療裝置電流測量解決方案

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?