產品特性

  • 可搭配使用 SMA 連接器,進行低端寬頻電流波形量測
  • 提供高達 200 MHz 的獨立量測頻寬,是該系列最寬的頻寬
  • 100 pA 到 20 mA 的動態電流量測
  • 偏移可調的跨阻抗技術
  • 透過低輸入電阻實現低負荷電壓:電阻典型值為 4 Ω 或 50 Ω

CX1103A 是 CX3300 系列專用的電流感測器,擁有高達 200 MHz 的頻寬,可支援該系列中頻寬最寬的電流量測。 它擁有非常低的負荷電壓,最小可量測動態電流低至 100 pA。 此感測器的設計可量測電路低側的電流波形,這意味著 SMA 連接器的外側導體需連接到電路公共端。 它還允許添加低雜訊直流偏移電流,以便準確量測相對較大之直流偏壓電流上的小波形。

Featured Resources for CX1103A Low Side, 200 MHz, 100 pA – 20 mA

查看所有資源

Want help or have questions?