Highlights

  • SMAコネクタによるローサイド用広帯域電流波形の測定
  • シリーズ最大の単体測定帯域幅(最大200 MHz)
  • 100 pAレベルから20 mAまでのダイナミック電流測定
  • オフセット調整可能相互インピーダンステクノロジー
  • 入力抵抗が低いため負担電圧が小さい: 4 Ω(代表値)または50 Ω(代表値)
     

CX1103Aは、CX3300シリーズ専用の電流センサで、最大帯域幅(最大200 MHz)の電流測定が可能です。 測定可能な最小ダイナミック電流は、低負担電圧で100 pAレベルです。 このセンサは、回路のローサイド用の電流波形を測定できるように設計されているため、SMAコネクタの外側導体は回路のコモンに接続されています。 また、低雑音のオフセットDC電流を追加して、比較的大きなDCバイアス電流の小さな波形をクリアに測定することもできます。

Featured Resources for CX1103A Low Side, 200 MHz, 100 pA – 20 mA

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか?