Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
フィルターなし
CX1213A
CX1104A選択可能シャント電流センサで、最大5 Aまでの高精度なダイナミック電流測定を実現します。
CX1213A 抵抗センサヘッドはCX1104A 電流センサ用のセンサヘッドです。20 MHzという広い帯域幅で5 Aまでの正確なダイナミック電流測定が可能な校正済みシャント抵抗を内蔵しています。シャント抵抗を含む挿入抵抗は23 mΩ(代表値)です。簡単な測定に使用できる5対のショートワイヤーが付属しています。また、CX1104Aに付属しているバナナアダプターは、標準バナナケーブルによる測定に使用できます。
CX1214A
CX1104A選択可能シャント電流センサで、最大3 Aまでの高精度なダイナミック電流測定を実現します。
CX1214A 抵抗センサヘッドはCX1104A 電流センサ用のセンサヘッドです。20 MHzという広い帯域幅で3 Aまでの正確なダイナミック電流測定が可能な校正済みシャント抵抗を内蔵しています。シャント抵抗を含む挿入抵抗は53 mΩ(代表値)です。簡単な測定に使用できる5対のショートワイヤーが付属しています。また、CX1104Aに付属しているバナナアダプターは、標準バナナケーブルによる測定に使用できます
CX1215A
CX1104A選択可能シャント電流センサで、最大2 Aまでの高精度なダイナミック電流測定を実現します。
CX1215A 抵抗センサヘッドはCX1104A 電流センサ用のセンサヘッドです。20 MHzという広い帯域幅で2 Aまでの正確なダイナミック電流測定が可能な校正済みシャント抵抗を内蔵しています。シャント抵抗を含む挿入抵抗は103 mΩ(代表値)です。簡単な測定に使用できる5対のショートワイヤーが付属しています。また、CX1104Aに付属しているバナナアダプターは、標準バナナケーブルによる測定に使用できます。
CX1211A
CX1104A選択可能シャント電流センサーで、最大15 Aまでの正確な動的電流測定を実現します。
CX1211A 抵抗センサヘッドはCX1104A 電流センサ用のセンサヘッドです。20 MHzという広い帯域幅で15Aまでの正確なダイナミック電流測定が可能な校正済みシャント抵抗を内蔵しています。シャント抵抗を含む挿入抵抗は5.5 mΩ(代表値)です。簡単な測定に使用できる5対のショートワイヤーが付属しています。また、CX1104Aに付属しているバナナアダプターは、標準バナナケーブルによる測定に使用できます。
CX1212A
CX1104A選択可能シャント電流センサーで、最大10 Aまでの正確な動的電流測定を実現します。
CX1212A 抵抗センサヘッドはCX1104A 電流センサ用のセンサヘッドです。20 MHzという広い帯域幅で10 Aまでの正確なダイナミック電流測定が可能な校正済みシャント抵抗を内蔵しています。シャント抵抗を含む挿入抵抗は8 mΩ(代表値)です。簡単な測定に使用できる5対のショートワイヤーが付属しています。また、CX1104Aに付属しているバナナアダプターは、標準バナナケーブルによる測定に使用できます。
CX1216A
CX1104A選択可能シャント電流センサーで、最大0.25 Aまでの正確な動的電流測定を実現します。
CX1216A 抵抗センサヘッドはCX1104A 電流センサ用のセンサヘッドです。20 MHzという広い帯域幅で0.25 Aまでの正確なダイナミック電流測定が可能な校正済みシャント抵抗を内蔵しています。シャント抵抗を含む挿入抵抗は1 Ω(代表値)です。簡単な測定に使用できる5対のショートワイヤーが付属しています。また、CX1104Aに付属しているバナナアダプターは、標準バナナケーブルによる測定に使用できます。
CX1103A
CX1103Aは、CX3300シリーズ専用の電流センサで、最大帯域幅(最大200 MHz)の電流測定が可能です。 測定可能な最小ダイナミック電流は、低負荷電圧で100 pAレベルです。
CX1103Aは、CX3300シリーズ専用の電流センサで、最大帯域幅(最大200 MHz)の電流測定が可能です。 測定可能な最小ダイナミック電流は、低負荷電圧で100 pAレベルです。 このセンサは、回路のローサイド用の電流波形を測定できるように設計されているため、SMAコネクタの外側導体は回路のコモンに接続されています。 また、低雑音のオフセットDC電流を追加して、比較的大きなDCバイアス電流の小さな波形をクリアに測定することもできます。
CX1101A
CX1101Aシングルチャネル電流センサは、40 nA~1 Aの広い測定範囲、100 MHzの単体最大帯域幅、シリーズ最大のコモンモード電圧範囲を備え、多様なアプリケーションに対応します。 センサヘッド用アダプターを使用すれば、DUTに電気的に接続できます。
CX1101Aシングルチャネル電流センサは、40 nA~1 Aの広い測定範囲、100 MHzの単体最大帯域幅、シリーズ最大のコモンモード電圧範囲を備え、多様なアプリケーションに対応します。 センサヘッド用アダプターを使用すれば、DUTに電気的に接続できます。また、CX1203同軸終端センサヘッドが1個とケーブルが付属しているので、すぐに測定を開始できます。 広帯域ノイズ抑圧電流測定テクノロジーにより、入力抵抗値の小さい(410 mΩ、代表値)低レベルの電流波形を測定できます。 CX1206A大電流センサヘッドを使用すれば、最大10 Aまでの電流波形を測定できます。
CX1102A
CX1102A デュアルチャネル電流センサは専用アクセサリで、同時捕捉技術によるダイナミックな広範囲測定レンジが特長です。
CX1102Aデュアルチャネル電流センサは、CX3300シリーズ本体の2つのチャネルを使用し、より広いダイナミック測定レンジを実現します。 プライマリーチャネルとセカンダリーチャネルは、同期しており、100倍のレンジ差があってCX3300メインフレーム上で両方の波形を同時に見ることができます。 低消費電力の無線機器や、スリープ/スタンバイ状態とアクティブ状態の間で断続的に動作する低消費電力のマイクロコントローラなど、広いダイナミックレンジの電流波形を測定する場合に非常に有効です。 40 nAから1 Aまでの広い測定範囲、スタンドアローンでの最大帯域幅100 MHz、最大± 12Vのコモンモード電圧レンジを備えています。 センサヘッドを使用することでDUTに電気的に接続することができます。 CX1203同軸終端センサヘッド1台とケーブルが付属していますのですぐに測定を開始することができます。 広帯域ノイズ抑制電流測定技術により、410 mΩという小さな入力抵抗で低レベルの電流波形を測定することができます。
CX1105A
CX1105A 超低雑音差動センサは既存のシャント抵抗を使って最大100 MHzの帯域幅で1 µA~100 Aのダイナミック電流測定を可能にします。
超低雑音差動センサCX1105Aは、業界で最も低雑音を実現し、評価ボードやテストボード上の既存のシャント抵抗を利用して、1 µA~100 Aの幅広いダイナミック電流測定を可能にします。 シャント抵抗の差動電圧を測定し、測定した電圧波形をCX3300本体で電流波形に変換します。 最大測定帯域は100 MHzと高く、IoTデバイス、モバイルデバイス、車載用電子デバイスなどに使用されるPDN(電源供給回路または電源分配回路)の詳細な電流プロファイルやパワーの信頼性を測定および解析することが可能です。 付属のシールド付きツイスト・ペア・ケーブルを使用すれば、ダイナミックな電流測定を迅速に開始することができます。
CX1104A
シャント電流センサ選択可能なCX1104Aは、CX3300シリーズ用のアクセサリで、最大20 MHzの帯域幅で1 µA~15 Aのダイナミック電流が測定可能です。
シャント電流センサ選択可能なCX1104Aは、低ノイズセンシング技術により、1 µA~15 Aのダイナミックな電流測定を可能にします。 CX1211AからCX1216Aまでの6種類の校正済み抵抗センサヘッドを用いて、最適な測定範囲でダイナミック電流測定を行うことができます。 これらの抵抗センサの挿入抵抗は、5.5 mΩから1 Ωと非常に小さいため、センサ間の電圧降下を気にする必要はありません。 CX1104Aの周波数特性は、大きな変動なく20 MHzまで拡張されており、電流プローブの場合に見られる周波数ディレーティングはありません。 抵抗センサヘッドは校正されていますので、これまで以上に正確な電流測定を行うことができます。 大電流測定に便利なバナナアダプタも付属しています。
CX1206Aセンサヘッドは、CX1101A電流センサ用のアクセサリで、最大測定電流を10 Aまで拡張します。また、電流センサ(CX1101A)につながるCX3300のアナログチャネルの電流計の+端子と-端子用の2個のバナナジャック端子を備えています。