Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
CX1213A 저항 센서 헤드는 CX1104A 선택형 션트 전류 센서용 센서 헤드입니다. 이 센서 헤드에는 최대 5 A 및 20 MHz의 넓은 대역폭에서 정확한 동적 전류 측정을 지원하는 교정된 션트 저항기가 포함되어 있습니다. 션트 저항기를 포함한 삽입 저항은 일반적으로 23 mΩ입니다. 빠른 측정을 위해 5쌍의 짧은 와이어 피스가 포함되어 있으며, CX1104A에 번들로 제공되는 바나나 어댑터는 표준 바나나 케이블을 사용한 측정에 활용할 수 있습니다.
CX1214A 저항 센서 헤드는 CX1104A 선택형 션트 전류 센서용 센서 헤드입니다. 이 센서 헤드에는 최대 3 A 및 20 MHz의 넓은 대역폭에서 정확한 동적 전류 측정을 지원하는 교정된 션트 저항기가 포함되어 있습니다. 션트 저항기를 포함한 삽입 저항은 일반적으로 53 mΩ입니다. 빠른 측정을 위해 5쌍의 짧은 와이어 피스가 포함되어 있으며, CX1104A에 번들로 제공되는 바나나 어댑터는 표준 바나나 케이블을 사용한 측정에 활용할 수 있습니다.
CX1215A 저항 센서 헤드는 CX1104A 선택형 션트 전류 센서용 센서 헤드입니다. 이 센서 헤드에는 최대 2 A 및 20 MHz의 넓은 대역폭에서 정확한 동적 전류 측정을 지원하는 교정된 션트 저항기가 포함되어 있습니다. 션트 저항기를 포함한 삽입 저항은 일반적으로 103 mΩ입니다. 빠른 측정을 위해 5쌍의 짧은 와이어 피스가 포함되어 있으며, CX1104A에 번들로 제공되는 바나나 어댑터는 표준 바나나 케이블을 사용한 측정에 활용할 수 있습니다.
CX1211A 저항성 센서 헤드는 CX1104A 선택형 션트 전류 센서용 센서 헤드입니다. 보정된 션트 저항이 포함되어 있어 최대 15A 및 20MHz의 넓은 대역폭에서 정확한 동적 전류 측정을 가능하게 합니다. 션트 저항을 포함한 삽입 저항은 일반적으로 5.5mΩ입니다. 빠른 측정을 위해 5쌍의 짧은 와이어가 포함되어 있으며, CX1104A에 번들로 제공되는 바나나 어댑터는 표준 바나나 케이블을 사용한 측정에 활용할 수 있습니다.
CX1212A 저항성 센서 헤드는 CX1104A 선택형 션트 전류 센서용 센서 헤드입니다. 보정된 션트 저항이 포함되어 있어 최대 10A 및 20MHz의 넓은 대역폭에서 정확한 동적 전류 측정을 가능하게 합니다. 션트 저항을 포함한 삽입 저항은 일반적으로 8mΩ입니다. 빠른 측정을 위해 5쌍의 짧은 와이어가 포함되어 있으며, CX1104A에 번들로 제공되는 바나나 어댑터는 표준 바나나 케이블을 사용한 측정에 활용할 수 있습니다.
CX1216A 저항성 센서 헤드는 CX1104A 선택형 션트 전류 센서용 센서 헤드입니다. 보정된 션트 저항이 포함되어 있어 최대 0.25A 및 20MHz의 넓은 대역폭에서 정확한 동적 전류 측정을 가능하게 합니다. 션트 저항을 포함한 삽입 저항은 일반적으로 1Ω입니다. 빠른 측정을 위해 5쌍의 짧은 와이어가 포함되어 있으며, CX1104A에 번들로 제공되는 바나나 어댑터는 표준 바나나 케이블을 사용한 측정에 활용할 수 있습니다.
CX1102A 듀얼 채널 전류 센서는 CX3300 시리즈 메인프레임의 2개 채널을 사용하며 훨씬 더 넓은 동적 측정 범위를 지원합니다. 1차 채널과 2차 채널이 동기화되며 100배의 범위 차가 존재하고 CX3300 메인프레임에서 두 파형을 동시에 확인할 수 있습니다. 절전/대기 및 활성 상태를 간헐적으로 오가며 작동하는 저전력 무선 디바이스 또는 저전력 마이크로컨트롤러와 같은 사례에서 넓은 동적 범위 전류 파형을 측정할 때 광범위하게 유용합니다. 40 nA ~ 1 A의 넓은 측정 범위, 100 MHz의 독립형 최대 대역폭, 그리고 최대 ±12 V의 공통 모드 전압 범위를 가집니다. 센서 헤드를 사용하면 DUT와의 전기 연결이 가능합니다. 하나의 CX1203 동축 종단 센서 헤드와 케이블이 제공되므로 바로 측정을 시작할 수 있습니다. 광대역 노이즈 압축 전류 측정 기술을 통해 낮은 입력 저항(일반적으로 410 mΩ)을 가진 저레벨 전류 파형을 측정할 수 있습니다.
CX1105A
CX1105A 초저노이즈 차동 센서를 사용하면 기존 션트 저항기로 최대 100 MHz 대역폭에서 1 µA ~ 100 A 범위의 동적 전류를 측정할 수 있습니다.
업계에서 가장 낮은 노이즈 성능이 강점인 CX1105A 초저노이즈 차동 센서를 사용하면 평가 또는 테스트 보드의 기존 션트 저항기를 활용해 1 µA ~ 100 A 범위의 폭넓은 동적 전류를 측정할 수 있습니다. 이 제품은 션트 저항기의 차동 전압을 측정한 후 CX3300 메인프레임에서 측정된 전압 파형을 전류 파형으로 변환합니다. 최대 측정 대역폭이 100 MHz 정도로 높아 IoT 디바이스, 모바일 디바이스, 자동차 전자 장치 등에 사용되는 PDN(Power Delivery Network 또는 Power Distribution Network)의 전력 무결성과 상세 전류 프로파일을 측정하고 분석할 수 있습니다. 또한 차폐형 트위스트 페어 케이블을 사용해서 빠르게 동적 전류 측정을 시작할 수 있습니다.
CX1104A
CX1104A 선택형 션트 전류 센서는 CX3300 시리즈 액세서리로, 1 µA ~ 15 A 범위의 최대 20 MHz 대역폭까지 동적 전류를 측정할 수 있습니다.
CX1104A 선택형 션트 전류 센서는 저노이즈 감지 기술을 사용하여 1 µA ~ 15 A 범위의 동적 전류 측정을 가능하게 합니다. CX1211A ~ CX1216A의 6가지 사용 가능한 교정된 저항성 센서 헤드 중 하나를 사용하여 가장 적절한 측정 범위로 동적 전류 측정을 수행할 수 있습니다. 이러한 저항성 센서의 삽입 저항은 5.5 mΩ ~ 1 Ω으로 매우 작으므로 센서 전반의 전압 강하에 대해 걱정할 필요가 없습니다. CX1104A의 주파수 응답은 큰 변동 없이 20 MHz까지 확장되며, 전류 프로브의 경우 일반적으로 나타나는 주파수 디레이팅이 없습니다. 저항성 센서 헤드가 교정되어 있으므로 그 어느 때보다 더 정확한 전류 측정을 수행할 수 있습니다. 편리한 고전류 측정을 위해 바나나 어댑터가 제공됩니다.
CX1101A 단일 채널 전류 센서는 40 nA ~ 1 A의 넓은 측정 범위, 100 MHz 독립형 최대 대역폭, 시리즈 최대의 공통 모드 전압 범위를 포함한 여러 유형의 어플리케이션을 포괄합니다. 센서 헤드 어댑터를 사용하면 DUT에 전자 장치를 연결할 수 있고 1개의 CX1203 동축 종단 센서 헤드와 케이블이 내장되어 있기 때문에 측정을 즉시 시작할 수 있습니다. 광대역 노이즈 억제 전류 측정 기술은 일반적으로 410 mΩ의 낮은 입력 저항으로 낮은 레벨 전류 파형을 측정할 수 있습니다. CX1206A 고전류 센서 헤드를 사용하면 최대 전류 파형 측정을 최대 10 A까지 확장할 수 있습니다.
CX1103A는 CX3300 시리즈를 위한 전용 전류 센서이며 최대 200 MHz의 가장 넓은 광대역 전류 측정을 지원합니다. 측정 가능한 최소 동적 전류는 낮은 부담 전압의 100pA 레벨입니다. 이 센서는 회로의 낮은 쪽에서 전류 파형을 측정하도록 설계되었으며, 이는 SMA 커넥터의 외부 도체가 회로 공통에 연결된다는 의미입니다. 또한 저노이즈 오프셋 DC 전류를 추가함으로써 상대적으로 큰 DC 바이어스 전류의 작은 파형을 명확하게 측정할 수 있습니다.
CX1206A 센서 헤드는 CX1101A 전류 센서를 위한 액세서리로, 최대 측정 전류를 10A까지 확대하며, 전류 센서(CX1101A)를 통해 CX3300 아날로그 채널의 전류계 + 및 – 단자를 위한 바나나 잭 단자 2개를 제공합니다.