Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
CX1213A
Ermöglicht eine genaue dynamische Strommessung bis zu 5 A für den wählbaren Shuntstromsensor CX1104A.
Der resistive Sensorkopf CX1213A ist ein Sensorkopf für den wählbaren Shunt-Stromsensor CX1104A. Er verfügt über einen kalibrierten Shunt-Widerstand, der präzise dynamische Strommessungen bis zu 5 A und eine Bandbreite von 20 MHz ermöglicht. Der Einfügungswiderstand inklusive Shunt-Widerstand beträgt typischerweise 23 mΩ. Fünf kurze Drahtpaare sind für schnelle Messungen im Lieferumfang enthalten. Der mit dem CX1104A mitgelieferte Bananenstecker-Adapter ermöglicht Messungen mit Standard-Bananensteckerkabeln.
CX1214A
Ermöglicht eine genaue dynamische Strommessung bis zu 3 A für den wählbaren Shuntstromsensor CX1104A.
Der resistive Sensorkopf CX1214A ist ein Sensorkopf für den wählbaren Shunt-Stromsensor CX1104A. Er verfügt über einen kalibrierten Shunt-Widerstand, der präzise dynamische Strommessungen bis zu 3 A und eine Bandbreite von 20 MHz ermöglicht. Der Einfügungswiderstand inklusive Shunt-Widerstand beträgt typischerweise 53 mΩ. Fünf kurze Drahtpaare sind für schnelle Messungen im Lieferumfang enthalten. Der mit dem CX1104A mitgelieferte Bananenstecker-Adapter ermöglicht Messungen mit Standard-Bananensteckerkabeln.
CX1215A
Ermöglicht eine genaue dynamische Strommessung bis zu 2 A für den wählbaren Shuntstromsensor CX1104A.
Der resistive Sensorkopf CX1215A ist ein Sensorkopf für den wählbaren Shunt-Stromsensor CX1104A. Er verfügt über einen kalibrierten Shunt-Widerstand, der präzise dynamische Strommessungen bis zu 2 A und eine Bandbreite von 20 MHz ermöglicht. Der Einfügungswiderstand inklusive Shunt-Widerstand beträgt typischerweise 103 mΩ. Fünf kurze Drahtpaare sind für schnelle Messungen im Lieferumfang enthalten. Der mit dem CX1104A mitgelieferte Bananenstecker-Adapter ermöglicht Messungen mit Standard-Bananensteckerkabeln.
CX1211A
Ermöglicht eine genaue dynamische Strommessung bis zu 15 A für den wählbaren Shuntstromsensor CX1104A.
Der resistive Sensorkopf CX1211A ist ein Sensorkopf für den wählbaren Shunt-Stromsensor CX1104A. Er verfügt über einen kalibrierten Shunt-Widerstand, der präzise dynamische Strommessungen bis 15 A und eine Bandbreite von 20 MHz ermöglicht. Der Einfügungswiderstand inklusive Shunt-Widerstand beträgt typischerweise 5,5 mΩ. Fünf kurze Drahtpaare sind für schnelle Messungen im Lieferumfang enthalten. Der mit dem CX1104A mitgelieferte Bananenstecker-Adapter ermöglicht Messungen mit Standard-Bananensteckerkabeln.
CX1212A
Ermöglicht eine genaue dynamische Strommessung bis zu 10 A für den wählbaren Shuntstromsensor CX1104A.
Der resistive Sensorkopf CX1212A ist ein Sensorkopf für den wählbaren Shunt-Stromsensor CX1104A. Er verfügt über einen kalibrierten Shunt-Widerstand, der präzise dynamische Strommessungen bis 10 A und eine Bandbreite von 20 MHz ermöglicht. Der Einfügungswiderstand inklusive Shunt-Widerstand beträgt typischerweise 8 mΩ. Fünf kurze Drahtpaare sind für schnelle Messungen im Lieferumfang enthalten. Der mit dem CX1104A mitgelieferte Bananenstecker-Adapter ermöglicht Messungen mit Standard-Bananensteckerkabeln.
CX1216A
Ermöglicht eine genaue dynamische Strommessung bis zu 0,25 A für den wählbaren Shuntstromsensor CX1104A.
Der resistive Sensorkopf CX1216A ist ein Sensorkopf für den wählbaren Shunt-Stromsensor CX1104A. Er verfügt über einen kalibrierten Shunt-Widerstand, der präzise dynamische Strommessungen bis zu 0,25 A und eine Bandbreite von 20 MHz ermöglicht. Der Einfügungswiderstand inklusive Shunt-Widerstand beträgt typischerweise 1 Ω. Fünf kurze Drahtpaare sind für schnelle Messungen im Lieferumfang enthalten. Der mit dem CX1104A mitgelieferte Bananenstecker-Adapter ermöglicht Messungen mit Standard-Bananensteckerkabeln.
CX1105A
Der Differenzialsensor CX1105A mit ultrageringem Rauschen bietet dynamische Strommessungen von 1 µA bis 100 A mit einer Bandbreite von bis zu 100 MHz, wenn Shuntwiderstände vorhanden sind.
Der Differenzialsensor mit extrem niedrigem Rauschen CX1105A bietet die besten Rauschmerkmale der Industrie und ermöglicht ein breites Spektrum an dynamischen Strommessungen von 1 µA bis 100 A, indem die bestehenden Shuntwiderstände der Evaluation- oder Testboards genutzt werden. Er misst den Spannungsabfall über den Shuntwiderstand und konvertiert das gemessene Spannungssignal in ein Stromsignal im Grundgerät CX3300. Die maximale Bandbreite der Messung liegt bei bis zu 100 MHz, wodurch Sie das detaillierte Stromprofil und die Leistungsintegrität des PDN (Power Delivery Network, Stromversorgungsnetzwerk) von IoT-Geräten, Mobilgeräten, Automobil-Elektronik usw. erhalten. messen und analysieren können. Mit den mitgelieferten abgeschirmten Twisted-Pair-Kabeln können Sie direkt mit den dynamischen Strommessungen beginnen.
CX1104A
Der Stromsensor CX1104A mit wählbaren Shuntwiderständen ist ein Zubehörteil für die Serie CX3300 und ermöglicht dynamische Strommessungen von 1 μA bis 15 A mit bis zu 20 MHz Bandbreite.
Der Stromsensor CX1104A mit auswählbaren Shuntwiderständen ermöglicht dynamische Strommessungen von 1 μA bis 15 A mittels rauscharmer Messtechnologie. Mit den sechs verfügbaren kalibrierten Widerstandsmessköpfen CX1211A bis CX1216A können Sie dynamische Strommessungen im jeweils entsprechenden Messbereich durchführen. Da der Einfügewiderstand dieser Widerstandssensoren mit 5,5 mΩ bis 1 Ω recht niedrig liegt, müssen Sie sich keine Sorgen über den Spannungsabfall über den Sensor machen. Der Frequenzgang des CX1104A lässt sich ohne größere Schwankungen auf 20 MHz erweitern, und im Gegensatz zu vielen anderen Stromsonden tritt kein Frequenz-Derating auf. Da der Widerstandsmesskopf kalibriert ist, können Sie präzisere Messungen als je zuvor durchführen. Für praktische Hochstrom-Messungen wird ein Bananenadapter mitgeliefert.
CX1101A
Der Einkanal-Stromsensor CX1101A ist ein spezielles Zubehör für Stromanalysatoren und zeichnet sich durch einen großen Gleichtaktspannungsbereich aus. Erfahren Sie mehr!
Der Einkanal-Stromsensor CX1101A deckt mit seinem breiten Messbereich von 40 nA bis 1 A, einer maximalen Bandbreite von 100 MHz und dem serienweit größten Gleichtaktspannungsbereich bis zu ±12 V ein breites Anwendungsspektrum ab. Über einen Sensorkopfadapter wird der elektrische Anschluss an das Prüfobjekt (DUT) ermöglicht. Ein Koaxial-Anschlusskopf CX1203 sowie die dazugehörigen Kabel sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie sofort mit den Messungen beginnen können. Die breitbandige, rauschunterdrückte Strommesstechnologie ermöglicht die Messung von Stromverläufen mit niedrigen Pegeln und geringem Eingangswiderstand (typischerweise 410 mΩ). Mit dem Hochstrom-Sensorkopf CX1206A lässt sich der Messbereich auf bis zu 10 A erweitern.
CX1103A
Der CX1103A Low Side Stromsensor ist ein spezielles Zubehörteil für die CX3300 Mainframe-Serie und verfügt über die größte Stand-Alone-Bandbreite der Serie von bis zu 200 MHz.
Der CX1103A ist ein spezieller Stromsensor für die CX3300-Serie und ermöglicht Strommessungen mit einer Bandbreite von bis zu 200 MHz. Der minimal messbare dynamische Strom liegt bei 100 pA, bei niedriger Bürdenspannung. Dieser Sensor misst Stromverläufe auf der Niederspannungsseite des Schaltkreises, d. h. der Außenleiter des SMA-Steckers ist mit dem Masseanschluss des Schaltkreises verbunden. Er ermöglicht zudem die Überlagerung eines rauscharmen DC-Offsetstroms, sodass auch kleine Stromverläufe bei relativ hohen DC-Vorspannungsströmen präzise erfasst werden können.
CX1152A
Bietet einen 8-Kanal-Digitaltrigger zur Auswertung von Niedrigstromgeräten mit digitalen Ein-/Ausgängen.
Der digitale Kanal CX1152A bietet einen 8-Kanal-Digitaltrigger für die Stromanalysatoren der Serie CX3300 und ist besonders nützlich bei der Auswertung von Geräten mit geringem Stromverbrauch und digitalen Ein-/Ausgängen. Die Schnittstelle dieses Produkts ist ausschließlich im Mainframe CX3324A verfügbar. Die Eingangsimpedanz jedes Kanals beträgt 10 MΩ, um den Laststrom des digitalen Kanals zu minimieren.
CX1206A
Erweitern Sie den maximalen Messstrom Ihres Stromsensors CX1101A mit zwei Bananensteckeranschlüssen auf bis zu 10 A.
Der Sensorkopf CX1206A ist ein Zubehörteil für den Stromsensor CX1101A und erweitert den maximalen Messstrom auf bis zu 10 A. Er bietet außerdem zwei Bananenbuchsen für die Amperemeter-Plus- und -Minus-Anschlüsse eines analogen Kanals des CX3300 über einen Stromsensor (CX1101A).