測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

20件中 12 件を表示

抵抗式センサー の画像、5 A、23 mΩ
抵抗センサヘッド、5 A、23 mΩ
モデル
CX1213A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
最大電流
5 A
測定
電流
タイプ
抵抗式センサーヘッド
抵抗式センサー ヘッドの画像、3A、53mΩ
抵抗センサヘッド、3 A、53 mΩ
モデル
CX1214A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
最大電流
3 A
測定
電流
タイプ
抵抗式センサーヘッド
抵抗式センサー の画像、2A、103mΩ
抵抗センサヘッド、2 A、103 mΩ
モデル
CX1215A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
最大電流
2 A
測定
電流
タイプ
抵抗式センサーヘッド
抵抗式センサー の画像、15 A、5.5 mΩ
抵抗センサヘッド、15 A、5.5 mΩ
モデル
CX1211A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
最大電流
15 A
測定
電流
タイプ
抵抗式センサーヘッド
抵抗式センサー 、10 A、8 mΩ
抵抗センサヘッド、10 A、8 mΩ
モデル
CX1212A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
最大電流
10 A
測定
電流
タイプ
抵抗式センサーヘッド
抵抗式センサー の画像、0.25 A、1 Ω
抵抗センサヘッド、0.25 A、1 Ω
モデル
CX1216A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
最大電流
0.25 A
測定
電流
タイプ
抵抗式センサーヘッド
ローサイドのイメージ、200 MHz、100 pA ~ 20 mA
ローサイド、200 MHz、100 pA – 20 mA
モデル
CX1103A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
DC~200 MHz
最大電流
20 mA
測定
電流
タイプ
電流センサー
シングルチャネル、±40 V、100 MHz、40 nA ~ 1 A
シングルチャネル、±40 V、100 MHz、40 nA~1 A
モデル
CX1101A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
DC to 100 MHz
最大電流
10 A
測定
電流
タイプ
電流センサー
デュアルチャネル、±12 V、100 MHz、40 nA~1 A
デュアルチャネル、±12 V、100 MHz、40 nA~1 A
モデル
CX1102A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
DC to 100 MHz
最大電流
1 A
測定
電流
タイプ
電流センサー
差動センサ、ワイド・ダイナミック・レンジ、100 MHz
差動センサ、ワイド・ダイナミック・レンジ、100 MHz
モデル
CX1105A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
DC to 100 MHz
最大電流
100 A
測定
電流および電圧
タイプ
電流センサー
電流センサ、抵抗センサヘッド選択可能、±40 V、20 MHz
電流センサ、抵抗センサヘッド選択可能、±40 V、20 MHz
モデル
CX1104A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
DC~20 MHz
最大電流
15 A
測定
電流
タイプ
電流センサー
高電流アダプターと拡張器のイメージ
大電流エキスパンダ付きアダプタ
モデル
CX1206A
コネクタタイプ
バナナプラグ
周波数範囲
-
最大電流
10 A
測定
電流
タイプ
アダプター
すべてクリア