お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
CX1102A デュアルチャネル、±12 V、100 MHz、40 nA~1 A
CX1102A デュアルチャネル電流センサはCX3300シリーズメインフレーム専用アクセサリで、同時捕捉技術によるダイナミックな広範囲測定レンジが特長です。
主な特長
- 1回の測定で100 dB以上の広いダイナミックレンジを測定可能
- CX3300シリーズメインフレームの2チャネルを占有
- 40nA~1Aの電流波形を測定
- スタンドアロンでの最大帯域幅:100 MHz
- 最大±12 Vのコモンモード電圧レンジ
- 低入力抵抗:410 mΩ(代表値)または50 Ω(代表値)
- CX1203Aセンサヘッドが付属
CX1102Aデュアルチャネル電流センサは、CX3300シリーズ本体の2つのチャネルを使用し、より広いダイナミック測定レンジを実現します。 プライマリーチャネルとセカンダリーチャネルは、同期しており,100倍のレンジ差があってCX3300メインフレーム上で両方の波形を同時に見ることができます。 低消費電力の無線機器や,スリープ/スタンバイ状態とアクティブ状態の間で断続的に動作する低消費電力のマイクロコントローラなど,広いダイナミックレンジの電流波形を測定する場合に非常に有効です。 40 nAから1 Aまでの広い測定範囲、スタンドアローンでの最大帯域幅100 MHz、最大± 12Vのコモンモード電圧レンジを備えています。 センサヘッドを使用することでDUTに電気的に接続することができます。 CX1203同軸終端センサヘッド1台とケーブルが付属していますのですぐに測定を開始することができます。 広帯域ノイズ抑制電流測定技術により,410 mΩという小さな入力抵抗で低レベルの電流波形を測定することができます。
CX1102A デュアルチャネル、±12 V、100 MHz、40 nA~1 Aの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。