產品特性

  • 可一次量測超過 100 dB 的寬廣動態範圍
  • 使用 CX3300 系列主機的兩個通道
  • 40 nA 至 1 A 的電流波形量測
  • 最大獨立頻寬:100 MHz
  • 高達 ±12 V 的共模電壓範圍
  • 低輸入電阻:410 mΩ 典型值或 50 Ω 典型值
  • 隨附一個 CX1203A 感測器接頭

CX1102A 雙通道電流感測器使用 CX3300 系列主機的 2 個通道,可實現更寬廣的動態量測範圍。 主通道和次通道可維持同步,兩者的量測範圍相差 100 倍,因此您可在 CX3300 主機上同時查看兩個波形。 這項實用功能讓您能夠量測寬動態範圍電流波形,例如量測在休眠、待機和運作模式下,低功率無線裝置或低功率微型控制器的電流波形。 CX1102A 具有 40 nA 至 1 A 的寬廣量測範圍、最大 100 MHz 的獨立頻寬,以及高達 ±12 V 的共模電壓範圍。 它使用感測器接頭來建立與待測物的電子連接。 它還配備一套 CX1203 同軸端接感測器接頭和纜線,讓您能立即開始量測。 寬頻雜訊抑制電流量測技術,讓您能在一般為 410 mΩ 的小輸入電阻下,量測低位準電流波形。

CX1102A 雙通道,±12 V,100 MHz,40 nA 至 1 A 的精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助