探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 20 個)

Image of 電阻式感測探頭,2 A,103 mΩ
電阻式感測探頭,2 A,103 mΩ
型號
CX1215A
連接器類型
-
頻率範圍
-
最大電流
2 A
測量
電流
類型
電阻式感測器頭
Image of 電阻式感測探頭,10 A,8 mΩ
電阻式感測探頭,10 A,8 mΩ
型號
CX1212A
連接器類型
-
頻率範圍
-
最大電流
10 A
測量
電流
類型
電阻式感測器頭
Image of 電阻式感測探頭,5 A,23 mΩ
電阻式感測頭,5 A,23 mΩ
型號
CX1213A
連接器類型
-
頻率範圍
-
最大電流
5 A
測量
電流
類型
電阻式感測器頭
Image of 電阻式感測器接頭,3 A,53 mΩ
電阻式感測器接頭,3 A,53 mΩ
型號
CX1214A
連接器類型
-
頻率範圍
-
最大電流
3 A
測量
電流
類型
電阻式感測器頭
Image of 電阻式感測探頭,15 A,5.5 mΩ
電阻式感測探頭,15 A,5.5 mΩ
型號
CX1211A
連接器類型
-
頻率範圍
-
最大電流
15 A
測量
電流
類型
電阻式感測器頭
Image of 電阻式感測探頭,0.25 A,1 Ω
電阻式感測探頭,0.25 A,1 Ω
型號
CX1216A
連接器類型
-
頻率範圍
-
最大電流
0.25 A
測量
電流
類型
電阻式感測器頭
影像:低側,200 MHz,100 pA – 20 mA
低側,200 MHz,100 pA – 20 mA
型號
CX1103A
連接器類型
-
頻率範圍
DC 至 200 MHz
最大電流
20 mA
測量
電流
類型
電流感測器
Image of 單通道,±40 V,100 MHz,40 nA – 1 A
單通道,±40 V,100 MHz,40 nA – 1 A
型號
CX1101A
連接器類型
-
頻率範圍
DC 至 100 MHz
最大電流
10 A
測量
電流
類型
電流感測器
Image of 雙通道,±12 V,100 MHz,40 nA 至 1 A
雙通道,±12 V,100 MHz,40 nA 至 1 A
型號
CX1102A
連接器類型
-
頻率範圍
DC 至 100 MHz
最大電流
1 A
測量
電流
類型
電流感測器
Image of 差動感測器,寬動態範圍,100 MHz
差動感測器,寬動態範圍,100 MHz
型號
CX1105A
連接器類型
-
頻率範圍
DC 至 100 MHz
最大電流
100 A
測量
電流與電壓
類型
電流感測器
Image of 可選的電流感測器 ±40 V,20 MHz
可選的直流電流感測器 ±40 V,20 MHz
型號
CX1104A
連接器類型
-
頻率範圍
DC 至 20 MHz
最大電流
15 A
測量
電流
類型
電流感測器
高電流轉接器與擴展器影像
高電流轉接器與擴展器
型號
CX1206A
連接器類型
香蕉插頭
頻率範圍
-
最大電流
10 A
測量
電流
類型
轉接器
全部清除