Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
Nessun filtro disponibile
CX1213A
La testa del sensore resistivo CX1213A consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 5 A, 23 mΩ per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A.
La testa sensore resistiva CX1213A è una testa sensore per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A. Include un resistore shunt calibrato che consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 5 A e una larghezza di banda di 20 MHz. La resistenza di inserzione, compreso il resistore shunt, è tipicamente di 23 mΩ. Sono incluse 5 coppie di cavi corti per misurazioni rapide, mentre l'adattatore a banana in dotazione con il CX1104A può essere utilizzato per misurazioni con cavi a banana standard.
CX1214A
La testa del sensore resistivo CX1214A consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 3 A, 53 mΩ per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A.
La testa del sensore resistivo CX1214A è una testa del sensore per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A. Include un resistore shunt calibrato che consente una misurazione accurata della corrente dinamica fino a 3 A e una larghezza di banda di 20 MHz. La resistenza di inserzione, compreso il resistore shunt, è tipicamente di 53 mΩ. Sono incluse 5 coppie di cavi corti per misurazioni rapide, mentre l'adattatore a banana in dotazione con il CX1104A può essere utilizzato per misurazioni con cavi a banana standard.
CX1215A
La testa del sensore resistivo CX1215A consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 2 A, 103 mΩ per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A.
La testa sensore resistiva CX1215A è una testa sensore per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A. Include un resistore shunt calibrato che consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 2 A e una larghezza di banda di 20 MHz. La resistenza di inserzione, compreso il resistore shunt, è tipicamente di 103 mΩ. Sono incluse 5 coppie di cavi corti per misurazioni rapide, mentre l'adattatore a banana in dotazione con il CX1104A può essere utilizzato per misurazioni con cavi a banana standard.
CX1211A
La testa del sensore resistivo CX1211A consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 15 A, 5,5 mΩ per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A.
La testa sensore resistiva CX1211A è una testa sensore per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A. Include un resistore shunt calibrato che consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 15 A e una larghezza di banda di 20 MHz. La resistenza di inserzione, compreso il resistore shunt, è tipicamente di 5,5 mΩ. Sono incluse 5 coppie di cavi corti per misurazioni rapide, mentre l'adattatore a banana in dotazione con il CX1104A può essere utilizzato per misurazioni con cavi a banana standard.
CX1212A
La testa del sensore resistivo CX1212A consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 10 A, 8 mΩ per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A.
La testa del sensore resistivo CX1212A è una testa del sensore per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A. Include un resistore shunt calibrato che consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 10 A e una larghezza di banda di 20 MHz. La resistenza di inserzione, compreso il resistore shunt, è tipicamente di 8 mΩ. Sono incluse 5 coppie di cavi corti per misurazioni rapide, mentre l'adattatore a banana in dotazione con il CX1104A può essere utilizzato per misurazioni con cavi a banana standard.
CX1216A
La testa del sensore resistivo CX1216A consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 0,25 A per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A, con larghezza di banda di 20 MHz.
La testa sensore resistiva CX1216A è una testa sensore per il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A. Include un resistore shunt calibrato che consente una misurazione dinamica accurata della corrente fino a 0,25 A e una larghezza di banda di 20 MHz. La resistenza di inserzione, compreso il resistore shunt, è tipicamente di 1 Ω. Sono incluse 5 coppie di cavi corti per misurazioni rapide, mentre l'adattatore a banana in dotazione con il CX1104A può essere utilizzato per misurazioni con cavi a banana standard.
CX1204A
L'adattatore a doppino intrecciato CX1204A fornisce cavi di prolunga (30 mm) che possono essere saldati al DUT per consentire una rapida misurazione della corrente da 40 nA a 1 A.
La testa del sensore CX1204A fornisce una coppia di cavi di prolunga per i terminali + e - dell'amperometro di un canale analogico CX3300 tramite un sensore di corrente. Un lato della coppia di cavi è saldato nella testa del sensore, mentre l'altro lato può essere saldato al DUT dall'utente. È inclusa una coppia di cavi più lunghi (300 mm). La larghezza di banda massima sarà limitata rispetto alle teste dei sensori di tipo SMA.
CX1206A
L'adattatore per correnti elevate CX1206A con espansore aumenta la corrente massima misurabile dal sensore di corrente CX1101A fino a 10 A con due terminali a banana.
La testa sensore CX1206A è un accessorio per il sensore di corrente CX1101A e amplia la corrente massima di misura fino a 10 A. Fornisce inoltre due terminali jack a banana per i terminali + e - dell'amperometro di un canale analogico CX3300 tramite un sensore di corrente (CX1101A).
CX1105A
Il sensore differenziale a rumore ultra basso CX1105A consente misurazioni dinamiche di corrente da 1μA a 100A con una larghezza di banda fino a 100MHz utilizzando i resistori shunt esistenti.
Il sensore differenziale a rumore ultra basso CX1105A, che offre le prestazioni con il rumore più basso del settore, consente un'ampia gamma di misurazioni di corrente dinamica da 1 μA a 100 A utilizzando i resistori shunt esistenti sulle schede di valutazione o di test. Misura la tensione differenziale attraverso il resistore shunt, quindi converte la forma d'onda della tensione misurata in una forma d'onda di corrente nel mainframe CX3300. La larghezza di banda massima di misurazione è pari a 100 MHz, il che consente di misurare e analizzare il profilo di corrente dettagliato e l'integrità dell'alimentazione della PDN (Power Delivery Network o Power Distribution Network) utilizzata nei dispositivi IoT, nei dispositivi mobili, nei dispositivi elettronici automobilistici, ecc. Grazie ai cavi schermati a doppino intrecciato in dotazione, è possibile avviare rapidamente le misurazioni dinamiche di corrente.
CX1104A
Il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A è un accessorio della serie CX3300 che consente misurazioni dinamiche di corrente da 1 μA a 15 A, con larghezza di banda fino a 20 MHz.
Il sensore di corrente shunt selezionabile CX1104A consente misurazioni dinamiche della corrente da 1 μA a 15 A utilizzando la tecnologia di rilevamento a basso rumore. Utilizzando una delle 6 testine sensoriali resistive calibrate disponibili, da CX1211A a CX1216A, è possibile effettuare misurazioni dinamiche della corrente con il campo di misura più appropriato. Poiché la resistenza di inserimento di questi sensori resistivi è piuttosto bassa, da 5,5 mΩ a 1 Ω, non è necessario preoccuparsi della caduta di tensione attraverso il sensore. La risposta in frequenza del CX1104A è estesa a 20 MHz senza grandi fluttuazioni e non si verificano le riduzioni di frequenza che si osservano solitamente nel caso delle sonde di corrente. Poiché la testa del sensore resistivo è calibrata, è possibile effettuare misurazioni di corrente più accurate che mai. Per facilitare le misurazioni di corrente elevata, viene fornito un adattatore a banana.
CX1103A
Il sensore di corrente lato basso CX1103A è un accessorio dedicato per il mainframe della serie CX3300 e offre la larghezza di banda autonoma più ampia della serie, fino a 200 MHz.
Il CX1103A è un sensore di corrente dedicato per la serie CX3300 e consente misurazioni di corrente con larghezza di banda massima fino a 200 MHz. La corrente dinamica minima misurabile è di 100 pA, con bassa tensione di carico. Questo sensore è progettato per misurare le forme d'onda di corrente sul lato basso del circuito, il che significa che il conduttore esterno del connettore SMA è collegato al comune del circuito. Consente inoltre l'aggiunta di una corrente di offset CC a basso rumore, in modo da poter misurare chiaramente piccole forme d'onda su una corrente di polarizzazione CC relativamente grande.
CX1102A
Il sensore di corrente a doppio canale CX1102A è un accessorio dedicato e offre ampi intervalli di misurazione dinamici grazie alla tecnologia di acquisizione simultanea.
Il sensore di corrente a doppio canale CX1102A utilizza due canali sul mainframe della serie CX3300 e consente un intervallo di misurazione dinamico molto più ampio. Il canale primario e il canale secondario sono sincronizzati e hanno una differenza di intervallo di 100 volte, ed è possibile visualizzare entrambe le forme d'onda contemporaneamente su un mainframe CX3300. È molto utile quando si misurano forme d'onda di corrente con un ampio intervallo dinamico, come nei wireless a bassa potenza o nei microcontrollori a bassa potenza, che funzionano in modo intermittente tra gli stati di sospensione/standby e attivo. È dotato di ampi intervalli di misurazione da 40 nA a 1 A, larghezza di banda massima autonoma di 100 MHz e intervallo di tensione di modo comune fino a ±12 V. L'uso di una testa sensore consente il collegamento elettrico al DUT. Viene fornita un'unità di testa sensore di terminazione coassiale CX1203 con cavi, in modo da poter iniziare immediatamente le misurazioni. La tecnologia di misurazione della corrente con soppressione del rumore a banda larga consente di misurare forme d'onda di corrente di basso livello con una resistenza di ingresso ridotta, tipicamente 410 mΩ.