お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
CX1206A High Current Adapter with Expander
Expand the maximum measurement current of your CX1101A current sensor up to 10 A with two banana jack terminals
Expand the maximum measurement current of your CX1101A current sensor up to 10 A with two banana jack terminals
HIGHLIGHTS
- ESLシャント抵抗低減テクノロジー
- 10 Aまでの大電流測定
- 測定可能な最小電流は3 mA未満
- バナナプラグ付きエキスパンダーによる電流検知
CX1206Aセンサヘッドは、CX1101A電流センサ用のアクセサリで、最大測定電流を10 Aまで拡張します。また、電流センサ(CX1101A)につながるCX3300のアナログチャネルの電流計の+端子と-端子用の2個のバナナジャック端子を備えています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。