Strommessung in medizinischen Geräten mit geringem Stromverbrauch

Gerätestrom-Wellenform-Analysator
+ Gerätestrom-Wellenform-Analysator

Optimierung der Batterielebensdauer in medizinischen Geräten mit einem Stromkurvenanalysator

Die Messung und Optimierung des Stromverbrauchs eines Medizinprodukts erfordert die zeitliche Erfassung des Stromverbrauchs, um das intelligente Energiemanagement des Produkts im Betrieb zu validieren. Dieser Anwendungsfall erfordert die lückenlose Messung des Stromverlaufs vom niedrigen Ruhestrom (< 1 mA) bis zum aktiven Betrieb mit hohem Stromverbrauch.

Ein Stromwellenform-Analysator kann den Stromverbrauch auf Chipebene innerhalb eines Moduls oder einer Komponente eines medizinischen Geräts messen. Er bietet Einblicke in Spitzenströme, Durchschnittsströme, transientes Verhalten und andere Merkmale der Stromwellenform. Darüber hinaus können Entwicklungsingenieure Muster in Stromwellenformen erkennen, um Anomalien zu identifizieren und Bereiche für Effizienzverbesserungen zu identifizieren.

Strommesslösung für medizinische Geräte

Um den Stromverbrauch medizinischer Geräte zu messen und zu optimieren, ist es notwendig, den Stromverbrauch über einen längeren Zeitraum zu messen. Die Lösung von Keysight umfasst einen Stromsignalanalysator und eine Software im Datenloggermodus, die Daten für bis zu 100 Stunden erfassen kann.

Der Analysator ist ideal für Messungen mit geringer Leistungsaufnahme in medizinischen Geräten. Mit Strommessfunktionen bis hinab zu 150 pA ermöglicht er die Verhaltensanalyse im Ruhemodus (Sleep Mode). Mithilfe von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) unterstützt die Datenlogger-Option die Anomalous Waveform Analytics (AWA), mit der Ingenieure seltene, anomale Signalformen schnell identifizieren können.

Siehe Demo einer dynamischen Strommessung

Entdecken Sie die Produkte in unserer aktuellen Messlösung für medizinische Geräte

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?