低消費電力医療機器における電流測定方法

デバイス電流波形アナライザ
+ デバイス電流波形アナライザ

電流波形アナライザによる医療機器のバッテリー寿命の最適化

医療機器の電力測定と最適化には、動作中の医療機器のインテリジェントな電力管理を検証するために、経時的な消費電力の測定が必要です。このユースケースでは、低スリープ電流(1 mA未満)から高電流アクティブモードまでの電流波形を、信号を見逃すことなく測定する必要があります。

電流波形アナライザは、医療機器モジュールまたはコンポーネント内のチップレベルでの消費電力を測定できます。これにより、ピーク電流、平均電流、過渡挙動、および電流波形のその他の特性に関する洞察が得られます。さらに、設計エンジニアは電流波形のパターンを理解し、異常を特定し、効率改善の領域を特定することができます。

医療デバイス用電流測定ソリューション

医療機器の消費電力を測定および最適化するには、経時的な消費電力測定が必要です。キーサイトのソリューションには、電流波形アナライザとデータロガーモードソフトウェアが含まれており、最大100時間のデータを捕捉できます。

このアナライザは、医療機器の低パワー測定に最適であり、150 pAまでの電流測定機能を備え、スリープ・モード中の動作解析を可能にします。人工知能(AI)/機械学習(ML)テクノロジーを使用することで、データ・ロガー・オプションは異常波形解析(AWA)をサポートし、エンジニアがまれな異常波形を迅速に特定できるようにします。

動的電流測定のデモを見る

医療機器用電流測定ソリューションを探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?