Come misurare la corrente nei dispositivi medici a bassa potenza

Analizzatore di forma d'onda della corrente del dispositivo
+ Analizzatore di forma d'onda della corrente del dispositivo

Ottimizzazione della durata della batteria nei dispositivi medici con un analizzatore di forma d'onda di corrente

La misurazione e l'ottimizzazione dell'alimentazione in un dispositivo medico richiede la misurazione del consumo di energia nel tempo per convalidare la gestione intelligente dell'alimentazione del dispositivo medico durante il funzionamento. Questo caso d'uso richiede la misurazione della forma d'onda della corrente da una bassa corrente di riposo (< 1 mA) a una modalità attiva ad alta corrente senza perdere alcun segnale.

Un analizzatore di forme d'onda di corrente può misurare il consumo di energia a livello di chip all'interno di un modulo o di un componente di un dispositivo medico. Fornisce informazioni sulle correnti di picco, sulle correnti medie, sul comportamento dei transitori e su altre caratteristiche della forma d'onda della corrente. Inoltre, consente ai progettisti di comprendere gli schemi delle forme d'onda di corrente per identificare le anomalie e individuare le aree in cui è possibile migliorare l'efficienza.

Soluzione di misura della corrente per dispositivi medici

Per misurare e ottimizzare il consumo energetico dei dispositivi medici, è necessario misurare il consumo energetico nel tempo. La soluzione di Keysight comprende un analizzatore di forme d'onda di corrente e un software in modalità data logger, in grado di acquisire dati fino a 100 ore.

L'analizzatore è ideale per le misure a bassa potenza nei dispositivi medici, con capacità di misura della corrente fino a 150 pA, consentendo l'analisi del comportamento durante la modalità sleep. Grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico (ML), l'opzione data logger supporta l'analisi delle forme d'onda anomale (AWA), che consente ai tecnici di identificare rapidamente forme d'onda rare e anomale.

Vedere la demo di una misura di corrente dinamica

Esplorate i prodotti della nostra attuale soluzione di misurazione per i dispositivi medici

Casi d'uso correlati

contattaci logo

Mettetevi in Contattaci con uno dei nostri esperti

Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta per voi?