Como medir a corrente em dispositivos médicos de baixo consumo de energia

Analisador de forma de onda de corrente do dispositivo
+ Analisador de forma de onda de corrente do dispositivo

Otimização da vida útil da bateria em dispositivos médicos com um analisador de forma de onda de corrente

A medição e a otimização da energia em um dispositivo médico exigem a medição do consumo de energia ao longo do tempo para validar o gerenciamento inteligente de energia do dispositivo médico durante a operação. Esse caso de uso requer a medição da forma de onda de corrente de uma corrente de sono baixa (< 1 mA) para um modo ativo de alta corrente sem perder nenhum sinal.

Um analisador de forma de onda de corrente pode medir o consumo de energia em nível de chip em um módulo ou componente de dispositivo médico. Ele fornece informações sobre correntes de pico, correntes médias, comportamento transitório e outras características da forma de onda da corrente. Além disso, ele permite que os engenheiros de projeto compreendam os padrões nas formas de onda de corrente para identificar anomalias e apontar áreas para melhorias de eficiência.

Solução de medição de corrente para dispositivos médicos

Para medir e otimizar o consumo de energia de dispositivos médicos, é necessário medir o consumo de energia ao longo do tempo. A solução da Keysight inclui um analisador de forma de onda de corrente e um software de modo de registro de dados, que pode capturar dados por até 100 horas.

O analisador é ideal para medições de baixa potência em dispositivos médicos, com recursos de medição de corrente de até 150 pA, permitindo a análise do comportamento durante o modo de suspensão. Usando a tecnologia de inteligência artificial (IA) / aprendizado de máquina (ML), a opção de registrador de dados oferece suporte à análise de formas de onda anômalas (AWA), que permite aos engenheiros identificar rapidamente formas de onda raras e anômalas.

Veja a demonstração de uma medição de corrente dinâmica

Explore os produtos em nossa solução de medição atual para dispositivos médicos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?