Como medir o consumo de energia de dispositivos médicos

Analisador de Dispositivos Atuais
+ Analisador de dispositivos atuais

Compreendendo o comportamento da corrente da bateria

Os dispositivos médicos alimentados por bateria devem funcionar de forma confiável por longos períodos, mantendo um baixo consumo de energia. Esses dispositivos geralmente alternam entre os modos de suspensão, ativação, processamento ativo e transmissão sem fio, cada um com requisitos de corrente significativamente diferentes. Captar essas transições dinâmicas é essencial para otimizar a duração da bateria e garantir a confiabilidade do dispositivo.

A medição precisa da corrente, desde os modos de suspensão na faixa de nanoamperes até os estados ativos na faixa de miliamperes, apresenta desafios significativos. Os engenheiros precisam de soluções de medição com alta faixa dinâmica e baixo ruído para caracterizar com precisão o consumo de energia e evitar o esgotamento prematuro da bateria em aplicações críticas da área da saúde.

Solução de análise de consumo de energia para dispositivos médicos

A medição do consumo de energia em dispositivos eletrônicos modernos exige a captura tanto de baixas correntes em modo de espera quanto de eventos transientes de alta intensidade, com alta precisão e resolução. As soluções de medição de energia da Keysight integram analisadores de energia CC, unidades de medição e fonte (SMUs) e analisadores de forma de onda de corrente para oferecer uma abordagem de medição abrangente. Essa combinação permite a visualização detalhada da forma de onda de corrente, testes de descarga de bateria e detecção de anomalias durante a operação do dispositivo. Ferramentas avançadas de análise oferecem uma visão mais profunda do comportamento de potência e dos efeitos transientes. Juntas, essas capacidades ajudam os engenheiros a otimizar a eficiência energética, melhorar o desempenho do sistema e garantir uma operação confiável em projetos eletrônicos complexos.

Veja a demonstração da solução de análise de energia para dispositivos médicos

Conheça os produtos da nossa solução de análise de energia para dispositivos médicos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?