So messen Sie die Leistungsaufnahme von Medizinprodukten

Strom-Bauelemente-Analysator
+ Strom-Bauelemente-Analysator

Verständnis des Batteriestromverhaltens

Batteriebetriebene Medizinprodukte müssen über längere Zeiträume zuverlässig funktionieren und dabei einen geringen Stromverbrauch aufweisen. Diese Geräte wechseln typischerweise zwischen Schlaf-, Aufwach-, aktiven Verarbeitungs- und drahtlosen Übertragungsmodi, die jeweils erheblich unterschiedliche Stromanforderungen haben. Das Erfassen dieser dynamischen Übergänge ist entscheidend für die Optimierung der Batterielebensdauer und die Gewährleistung der Gerätezouverlässigkeit.

Die präzise Messung von Strömen, die von Schlafmodi im Nanoampere-Bereich bis zu aktiven Zuständen im Milliampere-Bereich reichen, stellt erhebliche Herausforderungen dar. Ingenieure benötigen Messlösungen mit hohem Dynamikbereich und geringem Rauschen, um den Stromverbrauch genau zu charakterisieren und eine vorzeitige Batterieentladung in kritischen Anwendungen im Gesundheitswesen zu verhindern.

Leistungsanalyse-Lösung für Medizinprodukte

Die Messung des Stromverbrauchs moderner elektronischer Geräte erfordert die Erfassung sowohl niedriger Standby-Ströme als auch hoher transienter Ereignisse mit hoher Genauigkeit und Auflösung. Die Leistungsmesslösungen von Keysight integrieren DC-Leistungsanalysatoren, Source Measure Units (SMUs) und Stromwellenformanalysatoren, um einen umfassenden Messansatz zu bieten. Diese Kombination ermöglicht eine detaillierte Visualisierung der Stromwellenform, Batterielaufzeittests und die Erkennung von Anomalien während des Gerätebetriebs. Advanced Analysewerkzeuge bieten tiefere Einblicke in das Leistungsverhalten und transiente Effekte. Zusammen helfen diese Funktionen Ingenieuren, die Energieeffizienz zu optimieren, die Systemleistung zu verbessern und einen zuverlässigen Betrieb in komplexen elektronischen Designs zu gewährleisten.

Demo der Lösung zur Leistungsanalyse medizinischer Geräte ansehen

Produkte für unsere Leistungsanalyse-Lösung für Medizinprodukte entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?