Cómo medir el consumo energético de los dispositivos médicos

Analizador de dispositivos actuales
+ Analizador de dispositivos actuales

Comprender el comportamiento de la corriente de la batería

Los dispositivos médicos alimentados por batería deben funcionar de forma fiable durante largos periodos de tiempo, manteniendo al mismo tiempo un bajo consumo energético. Estos dispositivos suelen alternar entre los modos de reposo, activación, procesamiento activo y transmisión inalámbrica, cada uno de los cuales tiene unos requisitos de corriente muy diferentes. Detectar estas transiciones dinámicas es esencial para optimizar la duración de la batería y garantizar la fiabilidad del dispositivo.

La medición precisa de la corriente, desde los modos de reposo a nivel de nanoamperios hasta los estados activos a nivel de miliamperios, plantea importantes retos. Los ingenieros necesitan soluciones de medición con un amplio rango dinámico y bajo nivel de ruido para caracterizar con precisión el consumo de energía y evitar el agotamiento prematuro de la batería en aplicaciones sanitarias críticas.

Solución de análisis del consumo energético de dispositivos médicos

La medición del consumo energético en los dispositivos electrónicos modernos requiere capturar tanto las corrientes de espera bajas como los eventos transitorios de alta intensidad con gran precisión y resolución. Las soluciones de medición de potencia de Keysight integran analizadores de potencia de CC, unidades de medida y fuente (SMU) y analizadores de formas de onda de corriente para ofrecer un enfoque de medición integral. Esta combinación permite visualizar con detalle las formas de onda de corriente, realizar pruebas de agotamiento de la batería y detectar anomalías durante el funcionamiento del dispositivo. Las herramientas Advanced ofrecen una visión más profunda del comportamiento de la potencia y los efectos transitorios. En conjunto, estas capacidades ayudan a los ingenieros a optimizar la eficiencia energética, mejorar el rendimiento del sistema y garantizar un funcionamiento fiable en diseños electrónicos complejos.

Ver demostración de la solución de análisis de consumo energético para dispositivos médicos

Descubre los productos de nuestra solución de análisis de potencia para dispositivos médicos

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?