医療機器の消費電力の測定方法

現在使用中のデバイス分析ツール
+ 電流デバイスアナライザ

バッテリー電流の挙動の理解

バッテリー駆動の医療機器は、低消費電力を維持しながら長期間にわたって確実に動作する必要があります。これらの機器は通常、スリープ、ウェイクアップ、アクティブ処理、ワイヤレス伝送モードを循環し、それぞれが大きく異なる電流要件を持っています。これらの動的な遷移を捕捉することは、バッテリー寿命を最適化し、機器の信頼性を確保するために不可欠です。

ナノアンペアレベルのスリープモードからミリアンペアレベルのアクティブ状態までの電流を正確に測定することは、大きな課題となります。エンジニアは、重要なヘルスケアアプリケーションにおいて、消費電力を正確に特性評価し、バッテリーの早期消耗を防ぐために、高ダイナミックレンジ、低ノイズの測定ソリューションを必要とします。

医療機器の電力解析ソリューション

最新の電子機器における消費電力の測定には、低スタンバイ電流と高過渡イベントの両方を高い精度と分解能で捕捉することが求められます。キーサイトの電力測定ソリューションは、DC電源アナライザ、ソースメジャーユニット(SMU)、電流波形アナライザを統合し、包括的な測定アプローチを提供します。この組み合わせにより、詳細な電流波形可視化、バッテリーランダウンテスト、およびデバイス動作中の異常検出が可能になります。高度な解析ツールは、電力挙動と過渡効果に関するより深い洞察を提供します。これらの機能は、エンジニアがエネルギー効率を最適化し、システム性能を向上させ、複雑な電子設計における信頼性の高い動作を確保するのに役立ちます。

医療機器パワー解析ソリューションのデモを見る

当社の医療機器電力解析ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?