저전력 의료 기기에서 전류 측정 방법

기기 전류 파형 분석기
+ 디바이스 전류 파형 분석기

전류 파형 분석기를 사용하여 의료 기기의 배터리 수명 최적화

의료 기기의 전력을 측정하고 최적화하려면 작동 중 의료 기기의 지능형 전력 관리 유효성을 검증하기 위해 시간 경과에 따른 전력 소비량 측정이 필요합니다. 이 사용 사례에서는 낮은 절전 전류(< 1mA)에서 높은 활성 모드 전류까지 신호 손실 없이 전류 파형을 측정해야 합니다.

전류 파형 분석기는 의료 기기 모듈 또는 부품 내에서 칩 레벨의 전력 소비량을 측정할 수 있습니다. 이 분석기는 피크 전류, 평균 전류, 과도 동작 및 전류 파형의 기타 특성에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한, 설계 엔지니어가 전류 파형의 패턴을 이해하여 이상 징후를 식별하고 효율성 개선 영역을 정확히 찾아낼 수 있도록 지원합니다.

의료 기기용 전류 측정 솔루션

의료 기기의 전력 소비량을 측정하고 최적화하려면 시간 경과에 따른 전력 소비량 측정이 필요합니다. 키사이트의 솔루션에는 최대 100시간 동안 데이터를 캡처할 수 있는 전류 파형 분석기 및 데이터 로거 모드 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

이 분석기는 의료 기기의 저전력 측정에 이상적이며, 150 pA까지의 전류 측정 기능을 제공하여 절전 모드 중 동작 분석을 가능하게 합니다. 인공지능(AI) / 머신러닝(ML) 기술을 사용하는 데이터 로거 옵션은 엔지니어가 드물고 이상한 파형을 빠르게 식별할 수 있도록 지원하는 이상 파형 분석(AWA)을 지원합니다.

동적 전류 측정 데모 보기

의료 기기용 전류 측정 솔루션 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?