型號:
N6762A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight N6762A 是 100 W 的精密型直流電源模組,可在毫安培(mA)和微安培(µA)的電流領域中,提供低雜訊、高精密的控制與量測功能 ....
Maximum current per output
3 A
Maximum power
100 W
Maximum voltage per output
50 V
Number of outputs
1
Type
Module - Precision
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
14 mV
Noise and ripple
4.5 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
14 mV
Up / down programming settling time
0.6 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
32 ms
Applications
General purpose testing
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 151,440
型號:
N6762A
交期:
數量
選購項目
1
精密直流電源模組 50V、3A、100W | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
Keysight N6762A 100 W 精密型直流電源模組,可在毫安培 (mA) 和微安培 (µA) 的電流領域中,提供低雜訊、高精密的控制與量測功能,同時還可對電壓和電流進行數位轉換,然後擷取量測結果並送到類示波器的資料緩衝區。 如需進行漏電流或休眠模式電流量測,可增添選項 2UA 以獲得低至 1 µA 的量測功能。
此模組可用於小型、多輸出、1U 高的 Keysight N6700 薄型模組化電源系統 (適用於 ATE 系統) ,以及多輸出的 Keysight N6705 直流電源暨分析儀 (適用於桌上型測試系統)。 符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI 標準要求。 總共有 20 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基礎型到精密型等不同性能,其功率範圍涵蓋 20 至 500 W。
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。