Modell:
N6762A
Modell:
N6762A
Modell:
N6762A
Modell:
N6762A
Modell:
N6762A
Das Keysight N6762A ist ein 100-W-Präzisions-Gleichstromleistungsmodul, das geringes Rauschen sowie präzise Steuerung und Messung im Milliampere- und Mikroamperebereich ermöglicht...
Maximum current per output
3 A
Maximum power
100 W
Maximum voltage per output
50 V
Number of outputs
1
Type
Module - Precision
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
14 mV
Noise and ripple
4.5 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
14 mV
Up / down programming settling time
0.6 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
32 ms
Applications
General purpose testing
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Modell:
N6762A
Modell:
N6762A
Modell:
N6762A
Modell:
N6762A
Modell:
N6762A
Das Keysight N6762A ist ein 100-W-Präzisions-Gleichstrommodul, das rauscharm arbeitet und präzise Steuerung und Messungen im Milliampere- und Mikroamperebereich ermöglicht. Es digitalisiert Spannung und Strom gleichzeitig und speichert die Messwerte in einem oszilloskopähnlichen Datenpuffer. Für Leckstrom- oder Ruhestrommessungen kann die Option 2UA hinzugefügt werden, um Messungen bis hinunter zu 1 μA zu ermöglichen.
Dieses Modul wird sowohl im kompakten, 1 HE hohen N6700 Low-Profile Modular Power System (für ATE-Systeme) als auch im N6705 DC Power Analyzer (für Labortests) mit mehreren Ausgängen verwendet. GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Kompatibilität sind Standard. Wählen Sie aus über 20 verschiedenen DC-Leistungsmodulen mit unterschiedlichen Leistungsumfängen – von einfach bis hochpräzise – und einer Leistung von 20 bis 500 W.
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.