Modelo:
N6762A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O N6762A da Keysight é um módulo de potência CC de precisão, de 100 W, que fornece baixo ruído e controle e medições precisas na região de miliamperes e microamperes...
Maximum current per output
3 A
Maximum power
100 W
Maximum voltage per output
50 V
Number of outputs
1
Type
Module - Precision
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
14 mV
Noise and ripple
4.5 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
14 mV
Up / down programming settling time
0.6 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
32 ms
Applications
General purpose testing
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 29.177
Modelo:
N6762A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Módulo de alimentação CC de precisão 50 V, 3 A, 100 W | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
O Keysight N6762A é um módulo de alimentação CC de precisão de 100 W que oferece baixo ruído e controle e medições precisas na região de miliamperes e microamperes, com a capacidade de digitalizar simultaneamente tensão e corrente e capturar essas medições em um buffer de dados semelhante a um osciloscópio. Para medições de corrente de fuga ou corrente em modo de suspensão, adicione a opção 2UA para capacidade de medição de até 1 μA.
Este módulo é utilizado tanto no pequeno Sistema de Alimentação Modular de Perfil Baixo N6700 de 1U de altura e múltiplas saídas (para sistemas ATE) como no Analisador de Alimentação CC N6705 de múltiplas saídas (para testes em bancada). A conformidade com GPIB, LAN, USB e LXI é padrão. Escolha entre mais de 20 módulos de alimentação CC diferentes, com capacidades que variam de básicas a alta precisão e potências de 20 a 500 W.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.