Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのNP2-class DCパワー・アナライザには、N6705CおよびN6715Cが含まれます。これらは、最大4台の高性能DC電源または電子負荷に加えて、デジタル・マルチメータ (DMM)、オシロスコープ、任意波形発生器 (AWG)、データ・ロガーを1台の測定器に統合することで、数分で貴重な電力に関する洞察を提供する高度に統合された測定器です。大型で使いやすいインターフェースを備えたフロント・パネルから、ソーシングおよび測定機能を直接実行できます。当社のDCパワー・アナライザは、バッテリーの性能と寿命の評価、LED照明効率のテスト、DC電源の出力安定性とリップルの特性評価、DC-DCコンバータ設計の最適化、さらに重要な航空宇宙および防衛システムにおけるDC電源システムの信頼性と性能の確保に最適です。人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
DC電源または電子負荷に加え、DMM、オシロスコープ、AWG、データロガーを1つの測定器に統合し、電気テストとモニタリングを効率化します。
各出力の4線式センシングは、被試験デバイスからの大電流引き込み時に電源リード線における電圧降下を補償することで、正確な測定を保証します。
各DC電源または負荷モジュールは、複数の電源レールを持つICやボードをテストするために、個別に遅延を伴ってオン/オフするように設定できます。
実行中のテスト結果のリアルタイム可視化により、DUT解析、デバッグ、およびATEテスト開発ワークフローのための効率的な監視が可能になります。
N6705C
N6705C DC電源アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。
Keysight N6705C DC電源アナライザは、被試験デバイス(DUT)へのDC電圧/電流の供給と測定の生産性を向上させます。 N6705C DC電源アナライザは、デジタルマルチメータ(DMM)、オシロスコープ、arb、データロガーなど、最大4つの高度な電源の機能を備えています。
N6705C DC電源アナライザは、複数の測定器を制御するためのプログラムの開発やデバッグが不要になり、すべての機能と測定値がフロントパネルに集約されています。 キーサイト PathWave BenchVue BV9200制御/解析ソフトウェアを組み込むことで、さらに優れた制御/解析機能を得ることができます。
PathWave BenchVue BV9200制御・解析ソフトウェアは、ユーザーインターフェースが更新され、新しい高度なデータ解析機能と自動化機能を備えています。 自動のベンチセットアップが必要な場合、N6705CはGPIB、USB、LANを介して完全にプログラム可能で、LXIに準拠しています。
N6705C DC電源アナライザは、電源供給および解析の要件に応じてカスタムな構成が可能です。 また、4スロットのメインフレームには、最大4つのDC電源モジュールを搭載でき、合計600 WのDC出力パワーが可能です。(モジュールは別途注文)
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
N6715C
N6715Cは受注生産システムであり、完全にテストおよび組み立てられたDCパワー・アナライザとして出荷されます。本システムは1台のN6705Cメインフレームで構成されています。
N6715C DC電源/アナライザは、注文生産のDC電源/アナライザシステムで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。N6715Cは、N6705Cメインフレーム(下記参照)1台と、1~4台のDC電源モジュールから構成され、DC電源モジュールの合計出力パワーは最大600 Wです。N6715Cにインストールするモジュールを指定するために、N6715Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。
N6705C DC電源/アナライザは、最大4個の高度な電源をDMM、オシロスコープ、任意波形発生器、データロガー機能と統合することにより、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。N6705Cを使えば、DUTの電流を測定する際に、複数の機器を組み合わせて、トランスデューサー(電流プローブやシャントなど)を含む複雑なテストセットアップを作成する必要がありません。また、DC電源/アナライザを使えば、複数の測定器を制御して測定を実行するためのプログラムを開発してデバッグする必要もありません。すべての機能と測定がフロントパネルから操作できるからです。さらに高度な制御や解析を実現するには、DC電源/アナライザと14585A 制御/解析ソフトウェアを組み合わせて使用することもできます。自動ベンチセットアップが必要な場合、N6705CをGPIB、USB、LAN経由でプログラム制御できます。また、N6705CはLXIに準拠しています。 14585A 制御/解析ソフトウェア
バッテリー・ドレイン・ビデオ:N6781Aのシームレスな測定レンジ切替え
N6705Cは、電源供給および解析の要件に合わせて柔軟に構成できます。N6705Cは4スロットのメインフレームで、最大4台のDC電源モジュールを収容でき、DC電源モジュールの合計出力パワーは最大600 Wです。モジュールは別途ご購入いただく必要があります。
N6705Cでは、N6700モジュラー電源システムと同じモジュールが使用でき、30種類以上のモジュールが選択可能です。N6705C用のベーシック電源には、50 W、100 W、300 Wのものがあり、最大150 V、最大50 Aです。N6705C用の高性能電源には、50 W、100 W、300 W、500 Wのものがあり、最大60 V、最大50 Aです。N6705C用の高精度電源には、50 W、100 W、300 W、500 Wのものがあり、最大60 V、最大50 Aです。N6705C用のソース/メジャメントユニットには、20 Wのものがあり、最大20 V、最大3 Aです。各モジュールには、内蔵電圧計、電流計、オシロスコープ、任意波形発生器、データロガー機能が備わっています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
DCパワーアナライザとDC電源は、どちらもDC電源を扱うため、混同されがちです。DC電源の主な機能は、電子デバイスや回路、すなわち被測定デバイス(DUT)に電力を供給するために、安定した安定化された直流(DC)電圧と電流を提供することです。一方、DCパワーアナライザは、デバイスの消費電力と動作を詳細に特性評価するために設計された高度な測定および解析機器です。一部の高度なモデルは電源としても機能しますが(多くの場合、モジュラーシステムに統合されています)、その中核となる強みは、電力関連の問題を測定、解析、診断する能力にあります。
DCパワーアナライザは、DC電源システムを評価するために使用される強力なツールです。これらのデバイスの主な機能と能力には、以下のような機能が含まれます。
DCパワーアナライザは、以下のような複数の分野で不可欠です。