直流電源分析儀

使用直流電源分析儀,在幾分鐘內獲得寶貴的洞察。

Keysight NP2 級直流電源分析儀包括 N6705C 和 N6715C。它們是高度整合的儀器,透過將多達四個高階直流電源供應器或電子負載,以及數位萬用電錶 (DMM)、示波器、任意波形產生器 (AWG) 和資料記錄器整合到單一儀器中,可在數分鐘內提供寶貴的電源洞察力。透過大型、易於使用的前面板介面,直接執行源和量測功能。我們的直流電源分析儀非常適合用於評估電池性能和壽命、測試 LED 照明效率、表徵直流電源供應器的輸出穩定性和漣波、最佳化 DC-DC 轉換器設計,甚至確保關鍵航太和國防系統中直流電源系統的可靠性和性能。請選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬的方案。

5 合 1 儀器

將直流電源供應器或電子負載,以及數位萬用電表 (DMM)、示波器、任意波形產生器 (AWG) 和資料記錄器整合於單一儀器中,以簡化電氣測試與監測。

遠端感測能力

每個輸出上的四線感測可補償待測裝置在高電流汲取時電源線中的電壓降,確保量測準確。

輸出序列

每個直流電源或負載模組可單獨設定延遲開啟或關閉,以測試具有多個電源軌的 IC 或電路板。

大型彩色顯示器

在執行期間即時視覺化測試結果,可實現 DUT 分析、除錯和 ATE 測試開發工作流程的有效監測。

常見問題