Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NP2 클래스 DC 전력 분석기에는 N6705C 및 N6715C가 포함됩니다. 이 분석기는 최대 4개의 고성능 DC 전원 공급 장치 또는 전자 부하와 디지털 멀티미터(DMM), 오실로스코프, 임의 파형 발생기(AWG) 및 데이터 로거를 단일 장비에 통합하여 몇 분 만에 귀중한 전력 인사이트를 제공하는 고도로 통합된 장비입니다. 크고 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 전면 패널에서 바로 소싱 및 측정 기능을 수행할 수 있습니다. 당사의 DC 전력 분석기는 배터리 성능 및 수명 평가, LED 조명 효율 테스트, 안정성 및 리플에 대한 DC 전원 공급 장치 출력 특성화, DC-DC 컨버터 설계 최적화, 심지어 중요한 항공우주 및 방위 시스템의 DC 전력 시스템 신뢰성 및 성능 보장에도 이상적입니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.
DC 전원 공급 장치 또는 전자 부하와 DMM, 오실로스코프, AWG 및 데이터 로거를 하나의 장비에 통합하여 간소화된 전기 테스트 및 모니터링을 제공합니다.
각 출력의 4선 감지는 테스트 중인 디바이스에서 고전류가 흐를 때 전원 리드의 전압 강하를 보상하여 정확한 측정을 보장합니다.
각 DC 전원 또는 로드 모듈은 다중 전원 레일을 갖춘 IC 또는 보드를 테스트하기 위해 지연을 두어 개별적으로 켜거나 끄도록 설정할 수 있습니다.
실행 중 테스트 결과의 실시간 시각화는 DUT 분석, 디버깅 및 ATE 테스트 개발 워크플로우를 위한 효율적인 모니터링을 가능하게 합니다.
N6705C
N6705C DC 분석기는 DUT에 대한 DC 소싱 및 측정과 관련하여 생산성 측면에서 탁월한 이점을 제공합니다.
키사이트 N6705C DC 전원 분석기는 테스트 대상 디바이스(DUT)에 대한 DC 전압 및 전류 소싱과 측정에 있어 생산성 측면에서 이점을 제공합니다. N6705C DC 전원 분석기는 최대 4개에 달하는 고급 전원 공급기(디지털 멀티미터(DMM), 스코프, 임의 파형 생성기 및 데이터 로거)의 기능을 갖추었습니다.
N6705C DC 전원 분석기를 활용하면 계측기들을 제어할 목적으로 프로그램을 개발 및 디버깅할 필요가 없으며 모든 기능과 측정값이 전면판에 존재합니다. 키사이트 PathWave BenchVue BV9200 제어 및 분석 소프트웨어를 함께 사용하면 제어 및 분석 기능을 한층 더 향상시킬 수 있습니다.
BV9200 PathWave BenchVue 제어 및 분석 소프트웨어는 업데이트된 사용자 인터페이스, 새로운 고급 데이터 분석 기능, 그리고 자동화 기능을 갖추었습니다. 자동화된 벤치 설정이 필요한 경우 N6705C는 GPIB, USB, LAN을 통해 완전히 프로그래밍 가능하며 LXI와 호환됩니다.
N6705C DC 전원 분석기는 전력 소싱 및 분석 요구사항을 충족할 수 있는 맞춤 구성를 제공합니다. 최대 4개의 DC 전원 모듈과 최대 600 W의 총 DC 출력 전력을 수용하는 4슬롯 메인프레임을 갖추었습니다. (모듈 별도 주문)
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
N6715C
N6715C는 주문 제작 시스템으로, 완전히 테스트 및 조립된 DC 전력 분석기로 출고되며, 하나의 N6705C 메인프레임으로 구성됩니다.
N6715C DC 전력 분석기는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 DC 전력 분석기로 출시되는 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6715C는 1개의 N6705C 메인프레임(아래 설명)과 1 ~ 4개의 DC 전력 모듈로 구성되며, 최대 600W의 총 출력 전력을 제공합니다. N6715C에 설치하고 싶은 모듈을 지정하려면 N6715C에 대한 옵션으로 모듈을 주문하십시오.
N6705C DC 전력 분석기는 최대 4개의 고급 전원 공급기를 DMM, 스코프, ARB 및 데이터 로거 기능과 통합함으로써 DC 전압과 전류를 소싱하고 측정하기 위한 최고 수준의 생산성 향상을 제공합니다. N6705C는 DUT로 들어가는 전류를 측정하기 위해 여러 장비들을 수집해서 트랜스듀서(전류 프로브 및 션트)를 포함해 복잡한 테스트 설정을 할 필요가 없습니다. 또한 이 DC 전력 분석기는 모든 기능과 측정값을 전면 패널에서 사용할 수 있기 때문에 일련의 계측기를 제어하여 유용한 측정값을 얻기 위해 프로그램을 개발하고 디버깅할 필요가 없습니다. 이 분석기를 14585A 제어 및 분석 소프트웨어와 함께 사용하면 제어 및 분석 기능을 크게 강화할 수 있습니다. 자동화된 벤치 설정이 필요한 경우를 위해 N6705C는 GPIB, USB, LAN 상에서 완벽하게 프로그래밍이 가능하며 LXI 인증을 받았습니다. 14585A 제어 및 분석 소프트웨어
배터리 드레인 동영상: N6781A에서 원활한 측정 범위 조정
N6705C는 전력 공급 및 분석 요구사항을 충족하도록 유연한 구성이 가능합니다. N6705C는 DC 전력 모듈을 최대 4개까지 구성할 수 있는 4-슬롯 메인프레임으로서 600W의 총 출력 전력을 제공합니다. 모듈은 별도로 주문합니다.
N6705C는 N6700 모듈러 전력 시스템과 동일한 모듈로 구성되며, 30개의 모듈이 옵션으로 제공됩니다. N6705C를 위한 기본 소스로는 50 W, 100 W 및 300 W가 있으며 최대 150 V, 최대 50 A가 지원됩니다. N6705C를 위한 고성능 소스로는 50 W, 100 W, 300 W 및 500 W가 있으며 최대 60 V, 최대 50 A가 지원됩니다. N6705C를 위한 정밀 소스로는 50 W, 100 W, 300 W 및 500 W가 있으며 최대 60 V, 최대 50 A가 지원됩니다. N6705C를 위한 소싱/측정 장치에서는 20 W, 최대 20 V, 최대 3 A가 지원됩니다. 각 모듈에는 내장형 전압계, 전류계, 스코프, 임의 파형 생성기 및 데이터 로거 기능이 포함되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
DC 전력 분석기와 DC 전원 공급 장치는 모두 DC 전력을 다루기 때문에 혼동하기 쉽습니다. DC 전원 공급 장치의 주요 기능은 DUT(테스트 대상 장치)인 전자 장치 또는 회로에 전력을 공급하기 위해 안정적이고 조절된 직류(DC) 전압 및 전류를 제공하는 것입니다. 반면에 DC 전력 분석기는 장치의 전력 소비 및 동작을 철저히 특성화하도록 설계된 정교한 측정 및 분석 장비입니다. 일부 고급 모델은 전원 공급 장치 역할도 할 수 있지만(종종 모듈형 시스템 내에 통합됨), 핵심 강점은 전력 관련 문제를 측정, 분석 및 진단하는 능력에 있습니다.
DC 전력 분석기는 DC 전력 시스템을 평가하는 데 사용되는 강력한 도구입니다. 이러한 장치의 주요 기능 및 역량은 다음과 같습니다.
DC 전력 분석기는 다음과 같은 다양한 분야에서 필수적입니다: