Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Gleichstrom-Leistungsanalysatoren der Keysight NP2-Klasse gehören die Modelle N6705C und N6715C.
Die Keysight NP2-Klasse DC-Leistungsanalysatoren, darunter die Modelle N6705C und N6715C, sind hochintegrierte Geräte, die innerhalb von Minuten wertvolle Einblicke in die Stromversorgung liefern. Sie vereinen bis zu vier leistungsstarke DC-Netzteile oder elektronische Lasten mit einem Digitalmultimeter (DMM), einem Oszilloskop, einem Arbiträrsignalgenerator (AWG) und einem Datenlogger in einem einzigen Gerät. Dank der großen, benutzerfreundlichen Oberfläche an der Vorderseite können Sie Stromversorgungs- und Messfunktionen direkt durchführen. Unsere DC-Leistungsanalysatoren eignen sich ideal zur Bewertung der Batterieleistung und -lebensdauer, zur Prüfung der LED-Beleuchtungseffizienz, zur Charakterisierung der Ausgangsspannung von DC-Netzteilen hinsichtlich Stabilität und Restwelligkeit, zur Optimierung von DC/DC-Wandlern und sogar zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Leistung von DC-Stromversorgungssystemen in kritischen Systemen der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Integriert ein Gleichstromnetzteil oder eine elektronische Last sowie ein Digitalmultimeter, ein Oszilloskop, einen AWG und einen Datenlogger in einem einzigen Gerät für optimierte elektrische Prüfungen und Überwachung.
Die Vierdrahtmessung an jedem Ausgang gewährleistet genaue Messungen, indem Spannungsabfälle in den Stromzuleitungen bei hoher Stromaufnahme des Prüflings kompensiert werden.
Jedes DC-Leistungs- oder Lastmodul kann einzeln so eingestellt werden, dass es sich mit einer Verzögerung ein- oder ausschaltet, um ICs oder Platinen mit mehreren Stromschienen zu testen.
Die Echtzeitvisualisierung der Testergebnisse während der Ausführung ermöglicht ein effizientes Monitoring für die DUT-Analyse, das Debugging und die ATE-Testentwicklungs-Workflows.
N6705C
Der DC-Leistungsanalysator N6705C bietet unübertroffene Produktivitätssteigerungen bei der Erfassung und Messung von Gleichspannung und -strom im Prüfling.
Der Keysight N6705C DC-Leistungsanalysator steigert Ihre Produktivität bei der Versorgung und Messung des Prüflings (DUT) mit Gleichspannung und -strom. Er vereint die Funktionen von bis zu vier fortschrittlichen Netzteilen: Digitalmultimeter (DMM), Oszilloskop, Arbiträrwandler und Datenlogger.
Der Gleichstrom-Leistungsanalysator N6705C macht die Entwicklung und das Debuggen von Programmen zur Steuerung mehrerer Messgeräte überflüssig – alle Funktionen und Messwerte befinden sich auf der Vorderseite. Noch mehr Steuerungs- und Analysefunktionen erhalten Sie durch die Integration der Steuerungs- und Analysesoftware Keysight PathWave BenchVue BV9200.
Die Steuerungs- und Analysesoftware BV9200 PathWave BenchVue verfügt über eine aktualisierte Benutzeroberfläche, neue, erweiterte Datenanalysefunktionen und Automatisierungsmöglichkeiten. Für automatisierte Testaufbauten ist der N6705C vollständig über GPIB, USB und LAN programmierbar und LXI-kompatibel.
Der Gleichstrom-Leistungsanalysator N6705C bietet kundenspezifische Konfigurationen für Ihre Anforderungen an Stromversorgung und -analyse. Er verfügt über ein Vier-Steckplatz-Mainframe, das bis zu vier Gleichstrom-Leistungsmodule und eine Gesamtausgangsleistung von bis zu 600 W aufnimmt (Module separat bestellen).
N6715C
Der N6715C ist ein auftragsbezogenes System, das als vollständig getesteter und montierter DC-Leistungsanalysator ausgeliefert wird und aus einem N6705C-Hauptrahmen besteht.
Der Gleichstrom-Leistungsanalysator N6715C ist ein auftragsbezogenes System, das als vollständig geprüftes und montiertes Gerät ausgeliefert wird. Jeder N6715C besteht aus einem N6705C-Hauptgerät (siehe unten) sowie ein bis vier Gleichstrom-Leistungsmodulen mit einer Gesamtausgangsleistung der Module von bis zu 600 W. Die gewünschten Module können als Optionen bestellt werden.
Der DC-Leistungsanalysator N6705C bietet unübertroffene Produktivitätssteigerungen bei der Versorgung und Messung von Gleichspannung und -strom am Prüfling (DUT). Er integriert bis zu vier fortschrittliche Netzteile mit DMM-, Oszilloskop-, Arbiträr- und Datenlogger-Funktionen. Der N6705C macht den Einsatz mehrerer Geräte und den Aufbau komplexer Testaufbauten mit Messwandlern (wie Stromsonden und Shunts) zur Strommessung am Prüfling überflüssig. Auch die Entwicklung und das Debuggen von Programmen zur Steuerung verschiedener Instrumente und zur Durchführung aussagekräftiger Messungen entfällt, da alle Funktionen und Messwerte über das Bedienfeld zugänglich sind. Für noch erweiterte Steuerungs- und Analysefunktionen kann der DC-Leistungsanalysator mit der fortschrittlichen Leistungssteuerungs- und Analysesoftware PathWave BenchVue verwendet werden. Bei Bedarf an automatisierten Testaufbauten ist der N6705C vollständig über GPIB, USB und LAN programmierbar und LXI-konform.
Der N6705C bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten für Ihre Anforderungen an Stromversorgung und Analyse. Der N6705C ist ein 4-Steckplatz-Mainframe, der bis zu 4 DC-Leistungsmodule mit einer Gesamtausgangsleistung von bis zu 600 W aufnimmt. Die Module werden separat bestellt.
Das N6705C ist mit denselben Modulen wie das modulare Stromversorgungssystem N6700 kompatibel und bietet über 30 Module zur Auswahl. Als Basisstromquellen für das N6705C stehen folgende Leistungsstufen zur Verfügung: 50 W, 100 W und 300 W; bis zu 150 V, bis zu 50 A. Hochleistungsstromquellen für das N6705C sind verfügbar: 50 W, 100 W, 300 W und 500 W; bis zu 60 V, bis zu 50 A. Präzisionsstromquellen für das N6705C sind ebenfalls verfügbar: 50 W, 100 W, 300 W und 500 W; bis zu 60 V, bis zu 50 A. Als Quelle/Messeinheit für das N6705C ist eine Leistungsstufe von 20 W; bis zu 20 V, bis zu 3 A erhältlich. Jedes Modul verfügt über integrierte Funktionen für Voltmeter, Amperemeter, Oszilloskop, Arbiträrsignalgenerator und Datenlogger.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Gleichstrom-Leistungsanalysatoren und Gleichstrom-Netzteile werden leicht verwechselt, da beide mit Gleichstrom arbeiten. Die Hauptfunktion eines Gleichstrom-Netzteils besteht darin, eine stabile und geregelte Gleichspannung und einen Gleichstrom zur Versorgung eines elektronischen Geräts oder einer Schaltung, des Prüflings (DUT), bereitzustellen. Ein Gleichstrom-Leistungsanalysator hingegen ist ein hochentwickeltes Mess- und Analysegerät zur umfassenden Charakterisierung des Stromverbrauchs und des Verhaltens eines Geräts. Obwohl einige fortschrittliche Modelle auch als Netzteil fungieren können (oft in ein modulares System integriert), liegt ihre Kernstärke in ihrer Fähigkeit, strombezogene Probleme zu messen, zu analysieren und zu diagnostizieren.
Ein Gleichstrom-Leistungsanalysator ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Bewertung von Gleichstromsystemen. Zu den wichtigsten Merkmalen und Fähigkeiten dieser Geräte gehören:
Gleichstrom-Leistungsanalysatoren sind in zahlreichen Bereichen unverzichtbar, darunter: