Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de potência CC da classe NP2 da Keysight incluem os modelos N6705C e N6715C.
Os analisadores de potência CC da classe NP2 da Keysight incluem o N6705C e o N6715C. São instrumentos altamente integrados que fornecem informações valiosas sobre a potência em poucos minutos, combinando até quatro fontes de alimentação CC de alto nível ou cargas eletrônicas, além de um multímetro digital (DMM), osciloscópio, gerador de formas de onda arbitrárias (AWG) e registrador de dados em um único instrumento. Execute funções de fornecimento e medição diretamente no painel frontal com uma interface grande e fácil de usar. Nossos analisadores de energia CC são ideais para avaliar o desempenho e a vida útil da bateria, testar a eficiência da iluminação LED, caracterizar a saída de fontes de alimentação CC para estabilidade e ondulação, otimizar projetos de conversores CC-CC e até mesmo garantir a confiabilidade e o desempenho de sistemas de energia CC em sistemas aeroespaciais e de defesa críticos. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Integra uma fonte de alimentação CC ou carga eletrônica, além de um multímetro digital, osciloscópio, gerador de ondas arredondadas e registrador de dados em um único instrumento para testes e monitoramento elétricos simplificados.
A detecção de quatro fios em cada saída garante medições precisas, compensando as quedas de tensão nos cabos de alimentação durante o consumo elevado de corrente do dispositivo em teste.
Cada módulo de alimentação ou carga CC pode ser configurado individualmente para ligar ou desligar com um atraso para testar ICs ou placas com múltiplos trilhos de alimentação.
A visualização em tempo real dos resultados dos testes durante a execução permite um monitoramento eficiente para análise de DUT, depuração e fluxos de trabalho de desenvolvimento de testes ATE.
N6705C
O analisador de potência CC N6705C oferece ganhos de produtividade inigualáveis para obter e medir a tensão e a corrente CC no DUT.
O analisador de potência CC N6705C da Keysight oferece ganhos de produtividade para alimentar e medir tensão e corrente CC no dispositivo em teste (DUT). O analisador de potência CC N6705C possui recursos de até quatro fontes de alimentação avançadas: um multímetro digital (DMM), osciloscópio, arb e registro de dados.
O analisador de potência CC N6705C elimina a necessidade de desenvolver e depurar programas para controlar uma coleção de instrumentos. Todas as funções e medições estão localizadas no painel frontal. Obtenha ainda mais funções de controle e análise incorporando o software de controle e análise PathWave BenchVue da Keysight BV9200 ou o software de controle e análise 14585A da Keysight.
O software de controle e análise PathWave BenchVue BV9200 possui uma interface de usuário atualizada, novos recursos avançados de análise de dados e capacidade de automação. O N6705C é totalmente programável por GPIB, USB, LAN e é compatível com LXI quando configurações de bancada automatizadas são necessárias.
O analisador de potência CC N6705C oferece configurações personalizadas para atender às suas necessidades de fornecimento de energia e análise. Ele possui um mainframe de quatro slots que aceita até quatro módulos de potência CC e potência de saída CC total de até 600 W (solicite os módulos separadamente).
N6715C
O N6715C é um sistema fabricado sob encomenda que é enviado como um analisador de energia CC totalmente testado e montado, composto por um mainframe N6705C.
O analisador de potência CC N6715C é um sistema feito sob encomenda, enviado como um analisador de potência CC totalmente testado e montado. Cada N6715C consiste em um mainframe N6705C (descrito abaixo) mais 1 a 4 módulos de potência CC e até 600 W de potência de saída total do módulo de potência CC. Para especificar quais módulos você deseja instalar no N6715C, os módulos são solicitados como opções para o N6715C.
O Analisador de potência CC N6705C proporciona ganhos de produtividade incomparáveis para alimentação e medição de tensão e corrente CC no dispositivo em teste, integrando até 4 fontes de alimentação avançadas com recursos de DMM, Osciloscópio, Arb e Registrador de Dados. O N6705C elimina a necessidade de reunir vários equipamentos e criar configurações de teste complexas, incluindo transdutores (como shunts e pontas de prova de corrente) para medir a corrente no dispositivo em teste. O Analisador de potência CC também elimina a necessidade de desenvolver e depurar programas para controlar uma coleção de instrumentos e fazer medições úteis, pois todas as funções e medições estão disponíveis no painel frontal. Para funções de controle e análise ainda maiores, o Analisador de potência CC pode ser usado com o software de controle e análise 14585A. O N6705C é totalmente programável por GPIB, USB, LAN e é compatível com LXI quando configurações de bancada automatizadas são necessárias. Software de controle e análise 14585A
Vídeo sobre drenagem da bateria: intervalo de medição contínua no N6781A
O N6705C oferece configuração flexível para atender às suas necessidades de alimentação e análise de potência. O N6705C é um mainframe de 4 slots que aceita até 4 módulos de potência CC e potência de saída total do módulo de potência CC de até 600 W. Os módulos são vendidos separadamente.
O N6705C aceita os mesmos módulos do Sistema de potência modular N6700 com mais de 30 opções de módulos. As fontes básicas do N6705C incluem: 50 W, 100 W e 300 W; até 150 V, até 50 A. As fontes de alto desempenho do N6705C incluem: 50 W, 100 W, 300 W e 500 W; até 60 V, até 50 A. As fontes de precisão do N6705C incluem: 50 W, 100 W, 300 W e 500 W; até 60 V, até 50 A. As unidades fonte/medida do N6705C incluem: 20 W; até 20 V, até 3 A. Cada módulo inclui voltímetro, amperímetro, osciloscópio, gerador de forma de onda arbitrária e funções de registrador de dados integrados.
Clique aqui para saber mais sobre o Sistema de potência modular N6700
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os analisadores de potência CC e as fontes de alimentação CC são facilmente confundidos, pois ambos lidam com potência CC. A principal função da fonte de alimentação CC da TA é fornecer tensão e corrente contínuas (CC) estáveis e reguladas para alimentar um dispositivo ou circuito eletrônico, o Dispositivo em Teste (DUT). Um analisador de energia CC, por outro lado, é um instrumento sofisticado de medição e análise projetado para caracterizar completamente o consumo de energia e o comportamento de um dispositivo. Embora alguns modelos avançados também possam atuar como fonte de alimentação (geralmente integrada a um sistema modular), seu principal ponto forte reside na capacidade de medir, analisar e diagnosticar problemas relacionados à energia.
Um analisador de energia CC é uma ferramenta poderosa usada para avaliar sistemas de energia CC. As principais características e capacidades desses dispositivos incluem a capacidade de:
Os analisadores de potência CC são essenciais em vários campos, incluindo: