Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
電源を簡単に制御してパラメータを設定し、I/Vデータを視覚化して、自動テストを迅速に構築できます。
電源を簡単に制御してパラメータを設定し、I/Vデータを視覚化して、自動テストを迅速に構築できます。
BV0003B
電源を簡単に制御してパラメータを設定し、I/Vデータを視覚化して、自動テストを迅速に構築できます。
電源の簡単な制御により、パラメータの設定や、トレンドチャートでのI/Vデータの視覚化が可能。
CX3300APPC 電流波形解析ソフトウェアは、測定器なしで測定後の解析タスクを可能にし、R&Dプロセス全体を加速します。
CX3300APPC 電流波形解析ソフトウェアは、測定器なしで測定後の解析タスクを可能にし、R&Dプロセス全体を加速します。
CX3300APPC
CX3300APPC 電流波形解析ソフトウェアは、測定器なしで測定後の解析タスクを可能にし、R&Dプロセス全体を加速します。
CX3300APPC電流波形解析ソフトウェアは、波形解析機能、演算機能、FFT、CCDF、パワー/電流プロファイラ、トレンドアナライザなど、CX3300Aのパワー解析機能をオフラインで提供します。これにより、測定器なしで測定後の解析タスクが可能になり、R&Dプロセス全体が加速されます。
スペクトラム/シグナル・アナライザを即座に制御、画面のすばやいキャプチャー、自動化テストの作成、より効果的な解析のためのトレースデータの記録が可能です。
スペクトラム/シグナル・アナライザを即座に制御、画面のすばやいキャプチャー、自動化テストの作成、より効果的な解析のためのトレースデータの記録が可能です。
BV9001B
スペクトラム/シグナル・アナライザを即座に制御、画面のすばやいキャプチャー、自動化テストの作成、より効果的な解析のためのトレースデータの記録が可能です。
PathWave BenchVueコンプリート・コントロール・ソフトウェア・バンドルには、最も一般的なBenchVue測定器制御ソフトウェアが集められています。これを使用すれば、測定器を簡単に制御でき、自動化と解析が容易に行えます。
電流アナライザ(CX3300シリーズ)の直感的な制御、短時間での自動化テストの作成、測定データの容易な記録により、詳細な解析を高効率で実行。
電流アナライザ(CX3300シリーズ)の直感的な制御、短時間での自動化テストの作成、測定データの容易な記録により、詳細な解析を高効率で実行。
BV0013B
電流アナライザ(CX3300シリーズ)の直感的な制御、短時間での自動化テストの作成、測定データの容易な記録により、詳細な解析を高効率で実行。
電流アナライザ(CX3300シリーズ)を直感的に制御し、自動テストを迅速に構築し、測定データを簡単に記録して、より効率的で詳細な解析を実現します。
複数のKeysight N6705C、N7900、RP7900シリーズ、またはE36150シリーズ電源からの電圧および電流測定を制御・分析します。
複数のKeysight N6705C、N7900、RP7900シリーズ、またはE36150シリーズ電源からの電圧および電流測定を制御・分析します。
PW9252A
複数のKeysight N6705C、N7900、RP7900シリーズ、またはE36150シリーズ電源からの電圧および電流測定を制御・分析します。
キーサイト PW9252A PathWave advanced power control and analysisソフトウェアは、N6705C DC電源アナライザ、RP7900シリーズ回生電源システム、およびN7900シリーズAdvanced Power System電源に搭載された高度なソースおよび測定機能へのシームレスなアクセスを提供します。この高度なツールにより、複数のN6705C、N7900、RP7900シリーズ、またはE36150シリーズデバイスにわたる電圧および電流測定の正確な制御と解析が可能になります。PW9252Aを使用すると、以下のことが可能です。
ソフトウェアダウンロード
Keysight PathWave PW9253Aアドバンスト・バッテリー・エミュレーション・ソフトウェアは、デバイスの消費電力を特定し、バッテリーをエミュレートし、既存のバッテリーモデルをインポートするのに役立ちます。
Keysight PathWave PW9253Aアドバンスト・バッテリー・エミュレーション・ソフトウェアは、デバイスの消費電力を特定し、バッテリーをエミュレートし、既存のバッテリーモデルをインポートするのに役立ちます。
PW9253A
Keysight PathWave PW9253Aアドバンスト・バッテリー・エミュレーション・ソフトウェアは、デバイスの消費電力を特定し、バッテリーをエミュレートし、既存のバッテリーモデルをインポートするのに役立ちます。
PW9253Aは、独自のバッテリーモデルに基づくエミュレーションを使用することで、高い精度、再現性、および安全性を提供するように設計された高度なツールです。これにより、デバイスの消費電力を解析し、実際のバッテリーをエミュレートし、既存のバッテリーモデルをテスト用にインポートできます。各ライセンスは1つの測定器に接続し、最大10台の測定器を同時にサポートすることで、スケーラブルかつ包括的なテストを実現します。
PW9253Aでは、以下のことが可能です:
ソフトウェアダウンロード
キーサイト PW9254A PathWave advanced power application suite bundleライセンスは、電源制御およびテスト用の3つの統合アプリケーションへのアクセスを提供し、シームレスなデータ共有と柔軟なライセンスを可能にします。
キーサイト PW9254A PathWave advanced power application suite bundleライセンスは、電源制御およびテスト用の3つの統合アプリケーションへのアクセスを提供し、シームレスなデータ共有と柔軟なライセンスを可能にします。
PW9254A
キーサイト PW9254A PathWave advanced power application suite bundleライセンスは、電源制御およびテスト用の3つの統合アプリケーションへのアクセスを提供し、シームレスなデータ共有と柔軟なライセンスを可能にします。
このバンドルは最大10台の測定器を同時にサポートし、電力制御解析アプリケーションとバッテリーテストアプリケーション間でリアルタイムのデータ共有を提供します。このバンドルを購入すると、以下のことが可能になります:
ソフトウェアダウンロード
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための一元制御機能を提供します。
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための一元制御機能を提供します。
PW9111EDU
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための一元制御機能を提供します。
PathWave BenchVueラボ管理/制御ソリューションは、LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベースアプリケーションです。 教育スタッフが教育ラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための集中制御機能を提供します。 ラボの構成、資産管理、測定器用ファームウェアの大量アップデートを一元化することで、相互接続、ラボやクラウドとの接続、そして次のイノベーションとの繋がりを真に実現します。