Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O software de análise de forma de onda de corrente CX3300APPC permite realizar tarefas de análise pós-medição sem o instrumento e acelera todo o processo de P&D.
O software de análise de forma de onda de corrente CX3300APPC permite realizar tarefas de análise pós-medição sem o instrumento e acelera todo o processo de P&D.
CX3300APPC
O software de análise de forma de onda de corrente CX3300APPC permite realizar tarefas de análise pós-medição sem o instrumento e acelera todo o processo de P&D.
O software de análise de forma de onda de corrente CX3300APPC fornece os recursos de análise de potência do CX3300A offline, incluindo o recurso Waveform Analytics, as funções matemáticas, FFT, CCDF, perfilador de potência/corrente, analisador de tendências e assim por diante. Ele permite as tarefas de análise pós-medição sem o instrumento e acelera todo o processo de P&D.
O software Keysight PathWave BenchVue para fontes de alimentação oferece controle fácil de suas fontes de alimentação para definir parâmetros, visualizar dados I/V e criar rapidamente testes automatizados.
O software Keysight PathWave BenchVue para fontes de alimentação oferece controle fácil de suas fontes de alimentação para definir parâmetros, visualizar dados I/V e criar rapidamente testes automatizados.
BV0003B
O software Keysight PathWave BenchVue para fontes de alimentação oferece controle fácil de suas fontes de alimentação para definir parâmetros, visualizar dados I/V e criar rapidamente testes automatizados.
Software de fonte de alimentação para automação simplificada
Software projetado para facilitar o uso, permitindo o controle fácil da fonte de alimentação para definir parâmetros e visualizar dados de I/V em um gráfico de tendências.
Existem muitas linguagens de programação, como Python, MATLAB, C# e C++. A maneira mais fácil e rápida de implementar será usar um software de fonte de alimentação, como o PathWave BenchVue, que permite o controle do instrumento por meio de uma simples opção de arrastar e soltar.
Sim, você pode usar o software de fonte de alimentação para ajudá-lo a criar comandos ou sequências de comandos que podem ser exportados para várias linguagens de programação. No PathWave BenchVue, a sequência pode ser criada e, em seguida, importada para o Test Flow.
A maneira mais fácil e rápida de fazer isso é usar o aplicativo Test Flow do software de fonte de alimentação para economizar tempo e obter resultados mais rápidos, tudo sem precisar escrever um programa de computador. A interface intuitiva de arrastar e soltar do Test Flow aprimora seu fluxo de trabalho com a capacidade de criar sequências de teste personalizadas e automatizadas, uma tarefa que normalmente leva dias usando linguagens de programação tradicionais. Além disso, você pode obter uma compreensão mais profunda de seus dados usando as ferramentas de análise integradas do Test Flow, que registram e representam graficamente com formatos selecionáveis de eixo x e eixo y e muito mais. Com os recursos do Test Flow, você pode criar sequências de teste sem qualquer programação no software da fonte de alimentação.
Sim, o software de fonte de alimentação PathWave BenchVue permite o controle e a medição intuitivos de centenas de modelos diferentes de fontes de alimentação. Mais fontes de alimentação de terceiros também podem ser controladas usando comandos SCPI através de LAN ou GPIB. Aqui está a lista completa de fontes de alimentação e outros instrumentos compatíveis com o BenchVue.
Sim, o PathWave BenchVue Complete Control Collection, que inclui software de fonte de alimentação, entre muitos outros tipos de instrumentos de teste, como geradores de funções, multímetros digitais (DMMs), osciloscópios, analisadores de espectro e outros, é um software de PC padronizado que ajuda a configurar uma ampla gama de controles e medições de instrumentos de que todas as organizações e equipes de teste precisam - para garantir precisão e produtividade. Você pode reduzir o tempo total de inicialização do sistema e aumentar a produtividade da equipeimplementando um software padronizado em toda a organização.
Controle intuitivamente seu analisador de corrente, crie testes automatizados e registre dados facilmente com o aplicativo de software BenchVue para analisador de corrente, para uma análise mais profunda da corrente.
Controle intuitivamente seu analisador de corrente, crie testes automatizados e registre dados facilmente com o aplicativo de software BenchVue para analisador de corrente, para uma análise mais profunda da corrente.
BV0013B
Controle intuitivamente seu analisador de corrente, crie testes automatizados e registre dados facilmente com o aplicativo de software BenchVue para analisador de corrente, para uma análise mais profunda da corrente.
O aplicativo de software BenchVue Current Analyzer controla seu analisador de corrente (série CX3300), cria rapidamente testes automatizados e registra facilmente os dados de medição para uma análise de corrente mais eficiente e profunda.
Controle instantaneamente seus analisadores de espectro ou sinal para capturar telas rapidamente, criar testes automatizados e registrar dados de rastreamento para uma análise mais eficiente.
Controle instantaneamente seus analisadores de espectro ou sinal para capturar telas rapidamente, criar testes automatizados e registrar dados de rastreamento para uma análise mais eficiente.
BV9001B
Controle instantaneamente seus analisadores de espectro ou sinal para capturar telas rapidamente, criar testes automatizados e registrar dados de rastreamento para uma análise mais eficiente.
O pacote completo de software de controle PathWave BenchVue contém uma coleção dos softwares de controle de instrumentos BenchVue mais populares para facilitar o controle, a automação e a análise.
Controle e analise medições de tensão e corrente de várias fontes de alimentação das séries N6705C, N7900, RP7900 ou E36150 da Keysight.
Controle e analise medições de tensão e corrente de várias fontes de alimentação das séries N6705C, N7900, RP7900 ou E36150 da Keysight.
PW9252A
Controle e analise medições de tensão e corrente de várias fontes de alimentação das séries N6705C, N7900, RP7900 ou E36150 da Keysight.
O software avançado de controle e análise de energia PathWave PW9252A da Keysight oferece acesso contínuo a recursos sofisticados de fornecimento e medição no analisador de energia CC N6705C, no sistema de energia regenerativa da série RP7900 e nas fontes de alimentação avançadas da série N7900. A ferramenta avançada permite o controle e a análise precisos das medições de tensão e corrente em vários dispositivos N6705C, N7900, série RP7900 ou série E36150. O PW9252A permite que você faça o seguinte:
Download de software
O software avançado de emulação de baterias Keysight PathWave PW9253A ajuda a determinar o consumo de energia do seu dispositivo, emular baterias e importar modelos de baterias existentes.
O software avançado de emulação de baterias Keysight PathWave PW9253A ajuda a determinar o consumo de energia do seu dispositivo, emular baterias e importar modelos de baterias existentes.
PW9253A
O software avançado de emulação de baterias Keysight PathWave PW9253A ajuda a determinar o consumo de energia do seu dispositivo, emular baterias e importar modelos de baterias existentes.
O PW9253A é uma ferramenta avançada projetada para fornecer maior precisão, repetibilidade e segurança usando emulação baseada em um modelo de bateria exclusivo. Ele permite analisar o consumo de energia do seu dispositivo, emula baterias reais e importa modelos de bateria existentes para teste. Cada licença se conecta a um instrumento, com suporte para até 10 instrumentos simultaneamente, permitindo testes escaláveis e abrangentes.
O PW9253A permite que você faça o seguinte:
Download de software
A licença do pacote de aplicativos avançados de energia PathWave PW9254A da Keysight fornece acesso a três aplicativos integrados para controle e teste de energia, permitindo o compartilhamento contínuo de dados e licenciamento flexível.
A licença do pacote de aplicativos avançados de energia PathWave PW9254A da Keysight fornece acesso a três aplicativos integrados para controle e teste de energia, permitindo o compartilhamento contínuo de dados e licenciamento flexível.
PW9254A
A licença do pacote de aplicativos avançados de energia PathWave PW9254A da Keysight fornece acesso a três aplicativos integrados para controle e teste de energia, permitindo o compartilhamento contínuo de dados e licenciamento flexível.
Este pacote suporta até 10 instrumentos simultaneamente e oferece compartilhamento de dados em tempo real entre aplicações de análise de controle de energia e testes de bateria. A aquisição do pacote permite que você faça o seguinte:
Download de software
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
PW9111EDU
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
A solução de gerenciamento e controle de laboratório PathWave BenchVue é um aplicativo baseado em rede que permite a interconexão de todos os instrumentos via LAN ou WLAN. Ele fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório de ensino. Mantém-nos verdadeiramente conectados uns aos outros, ao laboratório, à nuvem e à próxima inovação com configuração centralizada do laboratório, gerenciamento de ativos e atualizações em massa de firmware para os instrumentos de teste.